スマートリテール

小売損失防止のためのソリューション

従来の損失防止タグにとどまらず、タグをテクノロジーでで強化し、新しい価値創造のプラットフォームを構築します。

概要

小売業における損失防止の再定義

今日のスマート・リテール・エコシステムでは、物理的なアクセス制御は盗難検知と同じくらい重要です。より多くの小売業者が、スマートフォン、タブレット、プレミアムアクセサリーなどの高額な展示商品にBluetooth対応のロックやアクセスシステムを導入する傾向が強まっているため、認可されたスタッフや顧客のみができるようになっています。

これらの制御システムを統合することで、小売業者は不正な持ち出しを防ぐだけでなく、展示商品を起動したり、製品の機能を体験できる没入型体験を顧客に提供しながら、小売環境の安全性を保つことができます。

このソリューションの中核となるのが、Silicon Labs の BG22 Bluetooth SoC です。Secure Vault 保護とエネルギー効率の高い運用を提供し、あらゆる操作で高いセキュリティと利便性を実現します。


小売損失防止から価値の創出まで

大手小売業者は、損失防止の概念を改革しています。従来の RFID 技術や音響磁気技術は、現在 Bluetooth によって強化され、単なる損失防止ツールのタグをモジュラー型の価値創出プラットフォームへと変換し、運用を改善し、顧客体験を向上させます。


屋内測位を有効にする

防犯タグにBluetooth 位置検知機能を搭載することで、非侵入型でありながら、より包括的な盗難防止対策が可能となり、ゲートのない現代のショッピング環境にも対応し、オムニチャネル戦略をサポートします。リターンラベルは、以下の方法で入手できます。Bluetooth の到達角度 (AoA) 技術と出射角度 (AoD) 技術は、サブメートル精度で商品の位置を追跡します。


製品情報のエンリッチメント

Bluetooth ワイヤレス接続を使って強化された損失防止タグは、スマートフォンで、より豊かで詳細な製品情報、仕様、ユーザーレビューなどをシームレスに提供します。小売店は、顧客ロイヤルティを構築しながら、的を絞ったアウトリーチを提供できます。


オンラインチェックアウトを改善する

損失防止タグが有効化されている Bluetooth 接続があれば、小売環境にスムーズなオンラインショッピング体験が提供されます。お客様は、スマートフォンで Bluetooth を介して製品情報をスキャンするだけで、オンラインで支払いを行い、タグを無効にして、購入を完了できます。


ファッション関連のリテール技術のイノベーター、Zliide が バーチャルショッピング体験を小売店に導入する方法をご覧ください。

損失防止のためのスマート・ワイヤレスや屋内ポジショニング・ソリューションを開発する際には、これらのベスト・プラクティスの設計上の考慮事項に注意してください。


MCU が小売における損失防止の未来を牽引する

低消費電力 MCU は、小売における損失防止アプリケーションのための素晴らしいオプションとなります。リアルタイムの検知、エッジAI処理、効率性の高いセキュアな通信を提供するとともに、長い電池寿命をサポートします。組み込みセキュリティは機密データを保護し、多様な小売環境における損失の削減に役立ちます。Silicon Labs は、最新の小売における損失防止ソリューションの需要を満たすようカスタマイズされた、エネルギー効率の高いセキュアな MCU の実績あるポートフォリオを提供しています。


コスト効率の良い正確なポジショニングを実現する

屋内位置情報に基づく小売損失防止ソリューションは、高い精度が求められる一方で、小売店に対する総コストは最小限に抑える必要があります。Bluetooth 方向検出は、損失防止タグの精度とコスト効率ボックスをチェックします。

到着角(AoA)と出発角(AoD)に基づくBluetooth 方向検出技術により、サブメーター(<1 m)レベルの位置決め精度が可能になります。Silicon Labs の BG22、Bluetooth 方向検出対応の低消費電力 SoC は、小売損失防止ソリューションに最適な低消費電力でコスト効率の高いハードウェアです。


損失防止タグのワイヤレス接続の最適化

優れた RX 感度は、損失防止タグの重要な機能で、エネルギー消費を最小限に抑えながら、信頼性の高い長距離ワイヤレス接続を可能にします。Silicon Labs の BG22 Bluetooth Low Energy SoC を使用することで、-107 dBm の優れたレシーバ感度で損失防止を実現し、タグのワイヤレス通信と電池寿命を最適化できます。


小売損失防止タグでの 10 年寿命

小売店の総所有コスト (TCO) を最小限に抑えるためには、ワイヤレス接続を含むアプリケーション全体のエネルギー消費を最小限に抑える必要があります。超低消費電力のワイヤレス・チップセットは、BG22 のように、コイン型電池で最大 10 年間タグを動作させ、優れた RF 感度を提供します。

Silicon Labs のチップセット RFSENSE 機能は、タグが使用開始された後は、RF システムがウェイクアップするまでハードウェアをスリープ・モード (~170 nA) に維持することで、電池を維持します。


堅牢なセキュリティで損失防止タグを保護

屋内での位置情報に基づき、オンライン決済も可能な小売損失防止タグは、ハッキングや攻撃から保護する必要があります。Silicon Labs の各種 SoC とモジュールは、市場をリードするセキュリティ機能を提供し、小売業者のビジネスとブランドを保護します。

 

損失防止のブロック図

損失防止のブロック図

適切な製品を見つける

リソース

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software