- 概要
概要
充電ステーション(EVSE)は、電気自動車(EV)の普及拡大に不可欠です。市場が拡大するにつれて、住宅用および商用充電に利用できる AC から DC までのさまざまなソリューションを理解することが非常に重要です。このアプリケーションノートは、これらのソリューションの包括的な概要を提供し、さまざまなユースケースの度合いを強調し、V2G(Vehicle-to-Grid)テクノロジーの概念を紹介することを目的としています。
住宅用充電ソリューション
住宅用 EVSE ソリューションは、主に個人ユーザの利便性とアクセシビリティにフォーカスしています。これらのソリューションは通常、自宅での夜間充電に適した AC 充電を使用します。当社のポートフォリオには、さまざまなニーズに対応するさまざまなオプションが含まれており、ユーザは特定の要件に最適なソリューションを見つけることができます。さらに、次のようないくつかのワイヤレス・テクノロジが住宅用 EVSE に適しています。
- Wi-Fi: 家庭用充電ステーションに信頼性の高い接続を提供し、ユーザは EVSE をリモートで監視および制御できます。
- Matter プロトコル:住宅用 EV 充電に Matter over Wi-Fi を統合すると、接続性と相互運用性が強化され、エネルギー管理クラスタを通じて負荷制御、使用時間の最適化、コスト最適化などの機能が有効になります。
- Bluetooth Low Energy(BLE):EVSE とユーザのスマートフォンやその他のデバイス間の短距離通信のためのコスト効率の高いソリューションを提供します。
- サブ GHz RF メッシュ / Wi-SUN(ワイヤレス・スマート・ユビキタス・ネットワーク):長距離での堅牢な通信を確保し、屋外設置や都市峡谷の地下室に最適です。
商用充電ソリューション
商用 EVSE ソリューションは、コミュニティガレージ、駐車場、その他の公共スペースなど、大規模な設置をサポートするように設計されています。これらのソリューションには、大量使用のための AC 充電が含まれることがよくあります。Wi-SUN FAN(フィールドエリアネットワーク)技術は、このような設置のサブセットに対処し、大規模な商用セットアップに信頼性の高い接続と管理を提供します。さらに、大規模なDC導入のオプションもあり、ボリュームは少ないものの、特定のユースケースに対して堅牢なソリューションを提供します。このような DC 設置では、有線またはセルラー接続を利用して最適な性能を確保することもできます。
Wi-SUN テクノロジーを使用したスマート EV 充電ステーションを統合スマートシティネットワークに統合すると多くのメリットが生まれます。この統合ネットワークには、スマート街灯、交通信号、スマートパーキングなどが含まれ、まとまりのある効率的な都市環境を作り出すことができます。
主な利点
- 統合接続:Wi-SUN FAN は、さまざまなスマートシティ・アプリケーション間で信頼性の高い通信を保証する堅牢なメッシュネットワークを提供します。この統合接続により、EV 充電ステーションと街灯、信号、駐車場システムなどのスマートインフラストラクチャをシームレスに統合できます。
- 最適化されたリソース管理:EV 充電ステーションをスマート街灯や交通信号と統合することで、都市のエネルギー使用量を最適化し、運用コストを削減できます。例えば、交通量が少ない時間帯に街灯を薄暗くし、オフピークの時間帯に EV 充電器を動作させることによって送電網の負荷のバランスを取ることができます。
- 強化されたユーザ体験:統合ネットワークにより、さまざまなサービスのリアルタイム監視と制御が可能になります。利用可能な駐車場、最適な充電時間、交通状況に関する通知をドライバーに送信して利便性を高め、混雑を緩和することができます。
- 拡張性と柔軟性:Wi-SUN FAN のメッシュネットワークは、EV やその他のスマートデバイスの増加に対応する柔軟なスケーラビリティを提供します。この柔軟性は、多額の追加コストなしでスマートシティのインフラストラクチャを拡張するために不可欠です。
- 相互運用性:Wi-SUN FAN はオープンスタンダードをサポートし、さまざまなデバイスとシステム間の相互運用性を確保します。これは、さまざまなアプリケーションが効率的に通信して連携できるまとまりのあるスマートシティエコシステムを構築する上で不可欠です。
V2G(Vehicle-to-Grid)テクノロジー
V2G 技術は、EV が送電網と相互作用することを可能にする革新的なアプローチで、エネルギー貯蔵や送電網の安定化といったメリットを提供します。V2G 機能を当社の EVSE ソリューションに統合することで、充電インフラストラクチャの全体的な効率と持続可能性を高めることができます。この技術は、特に商用設備での導入に適しており、複数のEVから集約されたエネルギーは、送電網の管理に大きな影響を与える可能性があります。
Silicon Labs の EVSE システムのサポート
Silicon Labs は、Wi-Fi、Matter、Bluetooth Low Energy(BLE)、独自規格 RF、Wi-SUN 技術を活用して、家庭用設備と商用設備の両方に対応する充電ステーション(EVSE)システム向けの包括的なソリューションを提供します。これらのソリューションは、堅牢なワイヤレス接続を保証し、EV 充電器と送電網間の効率的で安全な通信を可能にします。Silicon Labs のソリューションには、業界をリードする RF パフォーマンス、エネルギー効率、セキュリティへの強いフォーカスが含まれていて、デバイスメーカーが革新的で信頼性が高く安全な EV 充電ソリューションを作成するのを包括的に支援します。
- 適切な製品を見つける
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
重要なセキュリティパッチとバグ修正を最大 10 年間サポートすることで、ソフトウェア開発コストを削減します。
- リソース