- 概要
概要
プロセスオートメーション
世界中のメーカーは、ワイヤレス接続の進歩を活用して、産業用コントローラ・アプリケーションの生産性、安全性、および効率を向上させています。加工プラントや工場の自動化により、生産量の増加、予期しない故障の削減、運用効率の向上が実現します。これらの混雑した RF 環境には、ミッションクリティカルなパフォーマンスを提供できるワイヤレスソリューションが必要です。Silicon Labs がお手伝いします。
ワイヤレス・プロセスオートメーション
そのメリットの全てにおいて、ワイヤレス・プロセスオートメーションの実装には、帯域幅、レイテンシー、堅牢性など、いくつかの課題があります。これらの要求に対応できるネットワークインフラの構築は不可欠です。同じハードウェアで、各アプリケーションの要件を満たすために使用される異なるプロトコルをサポートできます。
Silicon Labs プロセスオートメーション・ワイヤレス・ソリューション
Silicon Labsの高性能で安全な接続ソリューションは、EFR32MG24 SoCを含むプロセス・オートメーションに最適です。これらのデバイスは、高信頼性、低遅延、既存のシステムとのシームレスな統合を保証するように設計されています。また、MG24は、SoC レベル - PSA レベル3 -Certified Secure Vault ™ で、最高レベルの業界セキュリティ認証も備えています。
- 適切な製品を見つける
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
重要なセキュリティパッチとバグ修正を最大 10 年間サポートすることで、ソフトウェア開発コストを削減します。
- リソース