Amazon Sidewalk プロジェクト

Amazon Sidewalk 開発のための先進シリコンプロバイダー

Silicon Labs は、Amazon Sidewalk 向けの最も完全なワンストップショップのワイヤレス開発ソリューションを IoT デバイスメーカーに提供し、開発プロセスを簡素化し、コストを削減し、収益化までの時間を短縮します。

Amazon Sidewalk 開発者体験

プロセスの各ステップを簡素化し、開発プロセスの主要段階のガイダンスを提供することで、Amazon Sidewalk デバイスの開発を加速することができます。

Amazon Sidewalk ハードウェア・セレクター・ガイド

当社の Amazon Sidewalk ハードウェア・セレクター・ガイドでは、コンセプトから発売まで、開発者の道のり全体を牽引するために、当社の統合ツールとサービスのポートフォリオを紹介します。

LPWAN Tech Talk
シリーズ

当社の 5 部構成の LPWAN Tech Talk シリーズでは、大規模なスマートシティ、ユーティリティ、産業用 IoT 開発に伴う、よくある設計上の課題を視聴者の皆さんにご紹介します。

Amazon Sidewalk 向け統合型ソリューション

Amazon Sidewalk のサブ GHz FSK ワイヤレス SoC

Amazon Sidewalk のサブ GHz FSK ワイヤレス SoC

SG23 は、 サブ GHz FSK をサポートする安全で低消費電力の高性能 SoC で、最大 78 MHz、512 kB のフラッシュ、64 kB の RAM で動作する ARM Cortex® M33 を備えています。低アクティブ電流と低スリープ電流により、Amazon Sidewalk 用のバッテリー駆動スマートホームデバイスに最適です。

 

Amazon Sidewalk 向けデュアルバンド・ワイヤレス SoC

Amazon Sidewalk 向けデュアルバンド・ワイヤレス SoC

SG28 は、サブ GHz FSK と Bluetooth LE を備えたデュアルバンド SoC で、家庭内外で信頼性の高い接続を提供します。最大 78MHz、1024 kB のフラッシュ、256 kB の RAM、最大 49 GPIO で動作する ARM Cortex®M33 を備えたこの低消費電力デバイスは、お使いのアプリケーションがより多くのリソースを必要とする場合に最適です。

Amazon Sidewalk 用 Silicon Labs  Pro キット

Amazon Sidewalk用Silicon Labs  Proキット

Amazon Sidewalk 用 Pro キットは、大容量でスケーラブルな Amazon Sidewalk デバイスの評価と開発に必要なツールを提供します。このキットは、Bluetooth LE、サブ GHz FSK、サブ GHz CSS を含む Amazon Sidewalk のすべての 3 プロトコルをサポートしています。

開発者体験

Silicon Labs は、Amazon Sidewalk 開発者体験のあらゆるステップでお客様をサポートします。

消費者に真の価値を提供する最先端の IoT デバイスの開発は、全力疾走ではなくマラソンのようなものです。しかし、迅速かつ集中して行動することが不可欠です。以下の3 つの重要なステージと、各ステージを無事に完了するために必要なことの概要をまとめました。

Amazon Sidewalk 用ワイヤレス SoC 条件を選択
列を選択
フラッシュ(kB) RAM(kB) 出力ファミリ最大(dBm) GPIO パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
EFR32SG23 シリーズ 2 SoC
EFR32SG23 シリーズ 2 SoC
512 64 20 23 QFN40 5 x 5
EFR32SG28 シリーズ 2 SoC
EFR32SG28 シリーズ 2 SoC
1024 256 20 3149 QFN48QFN68 6x68 x 8

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

部品番号 RAM フラッシュ 最大 TX 電力 パッケージ・タイプ BLE FSK-Sub-GHz CSS Secure Vault 電池駆動用 推奨キット  
EFR32BG24B220F1024IM48 128 kB 1024 kB +20 dBm QFN48 あり なし なし あり あり KG100S-PK6130A 詳細
EFR32BG21B020F1024IM32 96 kB 1024 kB +20 dBm QFN32​ あり なし なし あり なし EFR32xG21 Pro キット +20 dBm 詳細
EFR32SG23B020F512IM40 64 kB 512 kB +20 dBm QFN40 なし あり なし あり あり EFR32xG23 Pro キット +20 dBm 詳細
EFR32SG28B320F1024IM48 256 kB 1024 kB +20 dBm QFN48 なし あり なし あり あり EFR32xG28 Pro キット +20 dBm 詳細
EFR32SG28B320F1024IM68 256 kB 1024 kB +20 dBm QFN68 なし あり なし あり あり EFR32xG28 Pro キット +20 dBm 詳細
EFR32SG28B322F1024IM48 256 kB 1024 kB +20 dBm QFN48 なし あり なし あり あり EFR32xG28 Pro キット +20 dBm 詳細
EFR32SG28B322F1024IM68 256 kB 1024 kB +20 dBm QFN68 なし あり なし あり あり EFR32xG28 Pro キット +20 dBm 詳細
Quectel KG100S
96 kB 1024 kB +20 dBm LGA56 あり あり あり あり あり KG100S-PK6130A 詳細

推奨キット

注目の Amazon Sidewalk アプリケーション

Silicon Labs では、アプリケーションの開発と統合のプロセスを容易にするのに役立つ、使いやすくパワフルなソフトウェア・ソリューションを提供しています。

Amazon Sidewalk とは?

Amazon Sidewalk は、互換性のある Amazon Echo や Ring デバイスなどの Amazon Sidewalk Bridge を使用して、ネットワーク上で通信するデバイス間の通信を可能にする共有ワイヤレスネットワークです。Amazon Sidewalk は、自宅や外出先でも信頼性の高い低帯域幅の長距離接続を可能にします。屋外照明、モーションセンサー、位置情報デバイスなどの IoT デバイスやアプリケーションを接続することができます。短距離通信には Bluetooth Low Energy を使用し、900 MHz 周波数の CSS および FSK 無線プロトコルを使用して長距離をカバーします。

Amazon Sidewalk の仕組み

Amazon Sidewalk は、近隣の Bridge デバイスから構成される低帯域幅ワイヤレスネットワークです。Amazon Sidewalk Bridge デバイスの所有者は、Amazon Sidewalk の範囲内で互換性のあるデバイスにワイヤレス接続サービスを提供するため、インターネット帯域幅のごく一部を共有することができます。参加する各 Bridge デバイスは、ネットワークの範囲を拡大します。

Amazon Sidewalk アーキテクチャ

Amazon Sidewalk は、無線、ネットワーク、およびアプリケーション層で構成されるアーキテクチャ上に構築されています。これは 3 つの異なる RF プロトコルをサポートしています。Amazon Sidewalk アプリケーションレイヤーは、ネットワークレイヤーと Bluetooth LE スタックの両方の上にあり、顧客が利用可能なプロトコルを簡単に使用できるようにします。Amazon Sidewalk のすべてのデバイスは、Amazon Sidewalk 用の AWS loT Core を使用してクラウドに接続する必要があります。

Amazon Sidewalk ブリッジデバイス

Amazon Sidewalk は、単一のゲートウェイに基づく多くの loT テクノロジとは異なり、近隣の Bridges の単一の分散ネットワークアーキテクチャに基づいています。より多くの Amazon Sidewalk Bridge があるエリアでは、ネットワークの有効性を高めることができます。インフラストラクチャが拡張されると、Bridges は分散ネットワークを形成し、デバイスが 1つの特定の Bridge に制限されるのではなく、範囲内の任意の Bridge にデータを接続および送信できるようにします。Amazon Sidewalk Bridges は、互換性のあるデバイスからメッセージをピックアップし、AWS クラウドを介して複数のセキュリティ層でユーザーにルーティングします。

Amazon Sidewalk - 自宅や外出先でワイヤレス IoT デバイスを接続する

Amazon Sidewalk は、外出先でも接続性を拡張するだけでなく、IoT アプリケーションでも利用でき、エンドユーザーに利便性を提供すると同時に、デバイスメーカーに新たな可能性をもたらします。Amazon Sidewalk のエネルギー効率の高い高性能ワイヤレスハードウェアとソフトウェア、開発ツール、学習リソースに関する情報は、Bridge デバイスが必要かどうかを判断するためのカバレッジマップなど、こちらからご覧いただけます。

Amazon Sidewalk プロジェクトに Silicon Labs を選ぶ理由

Silicon Labs は、Amazon Sidewalk 向けの最も完全なワンストップショップのワイヤレス開発ソリューションを IoT デバイス・メーカーに提供し、開発プロセスを簡素化し、コストを削減し、Amazon Sidewalk IoT デバイスの収益化までの時間を短縮します。この認定済みのソリューションは、Amazon Sidewalk SDK、ワイヤレスハードウェア、セキュリティ、開発キットとツールで構成されています。

Amazon Sidewalk の注目のリソース

Works With 2025 On-Demand IoT Training

Relive every keynote, fireside chat, and deep-dive training from this year’s premier IoT conference. Stream the insights, innovations, and inspiration that are shaping the connected future—whenever and wherever it suits you.

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software