EFR32SG23 共通仕様
低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ
- DSP および FPU 付き ARM Cortex®-M33 (78 MHz)
- 512 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
- 64 kB RAM データ・メモリ
- サブ GHz 無線動作
低電力消費
- 4.0 mA の RX 電流(915 MHz、50 kbps 2GFSK)
- 915 MHz で、85.5 mA TX 電流 @ 20 dBm 出力パワー
- 39.0 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 26 μA/MHz
- 1.2 μA EM2 ディープスリープ電流 (16 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)
広範にわたる MCU 周辺機器
- 16 ビット・アナログ - デジタル・コンバータ(ADC)
- 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
- 2 × デジタル-アナログ・コンバータ(VDAC)
- 低エネルギー・センサー・インターフェイス(LESENSE)
- 23 本の汎用 I/O ピン
- 8 チャンネル DMA コントローラ
- 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
- 4 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 1 × 32-ビットタイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
- 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
- 16 ビット パルスカウンター、非同期オペレーション可能(PCNT)
- 2 × ウォッチドッグ・タイマー
- 3 x 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (UART/SPI)
- 1x 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (UART/SPI/I2S)
- 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
- 最大 6 x 8 マトリックスをサポートするキーパッド・スキャナー(KEYSCAN)
- ダイ温度センサー
対応プロトコル
- Amazon Sidewalk
高パフォーマンス RF
- TX 電力は最大 +20 dBm
- -109.5 dBm 感度 (50 kbps 915 MHz 2GFSK)
広範な動作範囲
- 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
- -40 °C ~ +125 °C
パッケージ
- QFN40 mm x 5 mm x 5/0.85 mm
Secure Vault
最適な{{term_sku:1}} デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | 統合型 MCU | MCU コア | フラッシュ | RAM | 通信 | 最大出力電力(dBm) | 独自規格 2.4 GHz | 独自規格 サブ GHz | マルチプロトコル | セキュリティ | GPIO | Cap Sense | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | RTC | コンパレータ | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | デバッグ・インターフェイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$2.44 | ARM Cortex-M33 | 512 | 64 | 2 x I²C 4 x SPI | 20 | AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2 | 23 | 4 | 2 | -40 125 | QFN40 | 5 x 5 | JTAG、 SW、 ETM — |
EFR32xG23 Pro キット +20 dBm
EFR32xG23 Pro キット +20 dBm(xG23-PK6068A)には、868 ~ 915 MHz をカバーする +20 dBm のマッチング・ネットワークを備えた、EFR32xG23ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれています。
EFR32XG23 868-915 MHz +20 dBm 無線基板
EFR32xG23 +20 dBm 無線基板は、WSTK メイン・ボード(別売)と連動して、サブ GHz ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするよう設計されています。このキットには、EFR32xG23 ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する +20 dBm 868 - 915MHz 無線基板が含まれています。
Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング
今年の主要IoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、詳細なトレーニングを、もう一度体験しましょう。つながる未来を形作る知見、イノベーション、インスピレーションを、いつでもどこでも、自分に合った方法でストリーミングできます。