xG23-PK6068A

MRSP $203.00

EFR32xG23 Pro キット +20 dBm

EFR32xG23(xG23)Pro キットは、独自規格、Connect、Wi-SUN、Sidewalk および WM-BUS 用のサブ GHz ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするよう設計されています。Pro キットには、 EFR32xG23 無線 SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれており、868~915 MHz をカバーする +20 dBm 対応のマッチング・ネットワークを備えています。WPK メインボードには、パケット・トレース・インターフェイスと仮想 COM ポートを備えたオンボード J-Link デバッガが含まれており、アプリケーション開発と、付属の無線基板だけでなく、拡張ヘッダーを介した外部ハードウェアのデバッグも可能にします。この FG23 Pro キットは、高容量でスケーラブルなワイヤレス IoT アプリケーションの開発に必要なすべてのツールを提供します。

MRSP $203.00

 

キット内容

  • 1x BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
  • 1x BRD4210A xG23 868-915 MHz +20 dBm 無線基板
  • 1x 868 MHz アンテナ
  • 1x 915 MHz アンテナ
  • 1x USB タイプ A - ミニ-B ケーブル
  • 1x 10-ピン 1.27 mm IDC デバック・ケーブル
  • 1x BRD8010A デバック・アダプタ基板

キットの特徴

  • xG23 512kB Flash QFN48 SoC に基づいた +20 dBm 無線基板
  • SMA コネクタ
  • 高度なエネルギー・モニター
  • パケット・トレース・インターフェイス
  • 仮想 COM ポート
  • SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
  • 外部デバイス・デバッギング
  • 外部および USB 接続
  • 超低電力 128 x 128 ピクセル メモリ LCDTFT
  • ユーザー LED / プッシュボタン
  • 20 ピン 2,54 mm EXP ヘッダー
  • ワイヤレス SoC I/O 用ブレークアウト・パッド
  • CR2032 コイン型電池をサポート

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。

ステップ2:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする

キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。

  • Bluetooth SDK
  • Bluetooth メッシュ ADK および SDK
  • EmberZNet (Zigbee) SDK
  • Flex SDK
ステータス
ラジオ基板 列を選択
列を選択
ラジオ基板 同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

ステータス
拡張ボード 列を選択
列を選択
拡張ボード 説明

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software