Wi-SUN 認定製品
- ハードウェア
ハードウェア
| 製品名 | Wi-SUN 認定 | MCU コア | 周波数帯域(MHz) | フラッシュ(kB) | RAM(kB) | 最大出力電力(dBm) | GPIO | セキュリティ | ピーク RX 感度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注目商品
EFR32FG25 シリーズ 2 SoC
サブ GHz ワイヤレス SoC
|
ARM Cortex-M33 | 470 928.1 | 1152 、 1920 | 256 、 512 | 16 | 36 、 37 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) | |
|
EFR32FG28 シリーズ 2 SoC
サブ GHz と 2.4 GHz の BLE SoC
|
ARM Cortex-M33 | 110 970 | 1024 | 128 、 256 | 16 | 31 、 49 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) |
Silicon LabsとDigiを活用して、Wi-SUNネットワークをエンドツーエンドで構築、展開、管理できます。
- キットとボード
キットとボード
Wi-SUN 開発キット
EFR32FG25 Wi-SUN Pro キットは、サブ GHz WiSUN FAN に基づいたワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするよう設計されています。この Pro キットには、 - または 863-876 または 902-928 MHz をカバーする +16 dBm のマッチング・ネットワークを備えた EFR32FG25 ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれています。 各 Wi-SUN Pro キットには、マルチノード・テスト・ネットワークの構成を可能にする 3 の完全なメインボードおよび無線ボードのセットアップが含まれています。
ワイヤレス Pro キットのメインボードには、パケット・トレース・インタフェースと仮想 COM ポートを搭載したオンボード型 J-Link デバッガも含まれており、付属の無線基板だけでなく、外部ハードウェアのアプリケーション開発とデバッグも可能にします。このメインボードには、EFR32 の多くの機能の一部を簡単に実演するためのセンサーと周辺機器も含まれています。
Wi-SUN-PK6015A 863-876 MHz
EFR32FG25 Wi-SUN 863-876 MHz +16 dBm Pro キット
EFR32FG25 Wi-SUN Pro キットは、サブ GHz Wi-SUN FAN に基づいたワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするよう設計されています。Wi-SUN-PK6015A Pro キットには、863-876 MHz をカバーする + 16 dBm のマッチング・ネットワークを備えた、EFR32FG25 ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれています。
Wi-SUN-PK6016A 902-928 MHz
EFR32FG25 Wi-SUN 902-928 MHz +16 dBm Pro キット
EFR32FG25 Wi-SUN Pro キットは、サブ GHz Wi-SUN FAN に基づいたワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするよう設計されています。Wi-SUN-PK6016A Pro キットには、902-928 MHz をカバーする + 16 dBm のマッチング・ネットワークを備えた、EFR32FG25 ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれています。
Wi-SUN 互換型の無線基板
| 無線基板 | 周波数帯域 | フラッシュ (kB) | RAM (kB) | 出力電力(dBm) | Wi-SUN | Bluetooth 5 | Bluetooth メッシュ | Zigbee | Thread | サブ GHz | 2.4 GHz |
| xG28-RB4400C | 863〜928 MHz | 1024 | 256 | 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| xG28-RB4401C | 869*928 MHz | 1024 | 256 | 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| FG25-RB4270B | 902〜928 MHz | 1920 | 512 | 16 | ✔ | ✔ | |||||
| FG25-RB4271A | 863〜876 MHz | 1920 | 512 | 16 | ✔ | ✔ | |||||
| FG25-RB4272A | 470〜510 MHz | 1920 | 512 | 16 | ✔ | ✔ | |||||
| SLWRB4164A | 915 MHz | 1024 | 256 | 19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SLWRB4163A | 868 MHz | 1024 | 256 | 19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SLWRB4170A | 868〜915 MHz | 1024 | 256 | 19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- ソフトウェアおよびツール
ソフトウェアおよびツール
Wi-SUN ソフトウェア開発
Silicon Labs の Wi-SUN SDK には、Wi-SUN エンド・ノードとボーダー・ルーター用に、業界最先端のソフトウェア・スタックと開発ツールが含まれています。SoC および Silicon Labs の Thread 用リファレンスアプリケーションと連動して、開発者は Silicon Labs の高速かつ信頼性の高いソフトウェアとツールを簡単に利用することができます。
- マルチノード・メッシュ・ネットワークの開発
- 複数ノードの同時モニタリングとデバッグ
- システム・パフォーマンスのビジュアル分析
| Wi-SUN SDK |
|
関連資料
-
技術資料
データシート、アプリケーションノートなどを検索する
-
Wi-Sun ソフトウェア・リファレンス・ドキュメント
よりスマートな開発とプロトタイプ作成。より早く製品化する
- EFR32FG12 PHY (FAN) 製品証明書
- EFR32MG12 PHY (FAN) 製品証明書
- FAN 1.1プロファイル(ボーダールーター)製品証明書 - WSA0392
- FAN 1.1プロファイル(ルーター)製品証明書 - WSA0391
- FAN 1.1 PHY 証明書(900 MHz) - EFR32FG25 - WSA0373
- FAN 1.1 PHY 証明書(800 MHz) - EFR32FG25 - WSA0345
- Wi-SUN アライアンス
開発に関する質問は?
-
コミュニティを訪問する
世界中のエンジニアや開発者と交流し、FAQ やサンプルコード、追加リソースを掲載したナレッジベースの記事をチェックすることができます。
- アプリケーション
アプリケーション
ワイヤレス接続を簡素化
- Wi-SUN について
Wi-SUN について
概要
Wi-SUN とは?
Wi-SUN(Wireless Smart Ubiquitous Network)は、業界をリードする IPv6 サブ GHz メッシュ技術であり、スマートグリッド・デバイス間のシームレスな接続を促進するワイヤレス通信規格です。これは、AMI(Advanced Metering Infrastructure)用ワイヤレスメッシュネットワークなどの大規模な屋外 IoT ネットワーク向け、ホームエネルギー管理向け、および配電自動化向けに設計されています。Wi-SUN は、物理層では IEEE 802.15.4g 規格、MAC 層では IEEE 802.15.4e 規格に基づき、低消費電力と高いスケーラビリティを実現します。Wi-SUN Alliance は規格開発の責任を担い、フィールド・エリア・ネットワーク(FAN)とモノのインターネット(IoT)の導入を加速させることを目指すメンバー企業のグローバル・エコシステムです。Silicon Labs は、Wi-SUN Alliance のプロモーター・メンバーであることを誇りにしています。
Wi-SUNの仕組み
Wi-SUN は、メッシュネットワークを活用して、スマートシティ、ユーティリティ、産業用 IoT アプリケーションの長距離、低消費電力通信を実現します。ライセンス不要のサブ GHz 周波数帯で運用され、スケーラビリティ、信頼性、セキュリティを確保します。Wi-SUNは、最小限のインフラストラクチャで広いエリアをカバーすることができる、自己修復および自己形成ノードで、広範なネットワークをサポートします。
Wi-SUN で Silicon Labs と提携する理由
Silicon Labs は、10年以上にわたり Wi-SUN 標準開発の最前線に立ってきました。Wi-SUN 認定デバイス、認定スタック、幅広いリファレンスデザインおよび開発ツールで豊富な歴史を持つ Silicon Labs は、すべてのスマートシティプロジェクトなど多様なニーズに対応するワンストップショップのソリューションを提供します。Silicon Labsは、2021年4月に最初のWi-SUN認証を取得し、最近、FAN1.1プロファイルとPHY認証を取得しています。FAN 1.1認証には、ハイスループット OFDM サポートが含まれており、それは、Wi-SUN 技術の進歩と IoT アプリケーション向けの堅牢なソリューションの提供に対する Silicon Labs のコミットメントを強調するものです。
Wi-SUN 認証
Wi-SUN FAN認証は、Wi-SUN Alliance が開発した認証プログラムの一部で、デバイスがフィールドエリアネットワーク (FAN) の相互運用性とセキュリティに関する特定の基準を満たすことを保証します。これらの認証は、デバイスがWi-SUN FANプロファイルに準拠していることを確認するもので、そこには、通信プロトコル、セキュリティ機能、およびパフォーマンスに対する厳格なテストが含まれています。FAN 1.1認証は、すぐに参照できるように以下に記載されています。
WiSUN FAN1.1オプション
FAN 1.1には、以下の3つの主なオプションがあります。
- FAN 1.1 Core(別名FAN 1.0+):これは、PAN(幅広い情報要素)という新しい機能を 1 つだけ追加した FAN 1.0 を基盤とするもので、ネットワーク全体でより広範な情報共有が可能になります。
- FAN 1.1ハイパフォーマンス(HP):このオプションは、より多くの処理能力を必要とするデバイスを対象としています。堅牢な機能と SUN-OFDM PHY を必要とするタスクに対応するフル機能ノード(FFN)(FFN)を導入します。FAN 1.1 仕様で導入されたもう 1 つの注目すべき機能は、ノード間において変調方式およびデータレートの交渉を可能にする「モードスイッチ」です。FG25 (FSK および OFDM)とFG28(FSK のみ)の両方に対応
- FAN 1.1 低エネルギー(LE):このオプションは、バッテリー駆動デバイスの消費電力を最小限に抑えることに重点を置いています。これは、限定機能ノード(LFN)を導入します。FAN 1.1 LFN は EFR32FG28 (FSK のみ) および EFR32FG25 (FSK & OFDM) に対応しています。
これらのトレーニングコンテンツでWi-SUNについて詳しく学びましょう。
- FAQ
FAQ
Wi-SUNに関するよくある質問
当社の専門家が、Wi-SUNに関して最もよく寄せられる質問にお答えします。各Wi-SUN FAQをクリックすると、回答と関連リソースをご覧いただけます。
注目の Wi-SUN リソース
Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング
今年の主要IoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、詳細なトレーニングを、もう一度体験しましょう。つながる未来を形作る知見、イノベーション、インスピレーションを、いつでもどこでも、自分に合った方法でストリーミングできます。