インドでは、電力窃盗の蔓延やエネルギーインフラの非効率性などを背景に、スマート電力メータリングの導入が急速に進んでいます。ある調査によると、インドで発電された電力のうち、実に20% が盗まれているそうです。また、経済的に大きな損害を与えるだけでなく、地域の電源を違法に利用することは、明かりを灯す上で非常に危険なことです。その結果、インド政府は、インドのエネルギーグリッドを近代化する目的で、2015 年に AMI(Advanced Metering Infrastructure)プログラムを開始しました。これは、2億5000万台の従来の電力メーターをスマート・メーターに置き換えることを目標にした野心的な計画です。
スマート・メーターがインドのプロバイダーと消費者に透明性と効率性をもたらす
リアルタイム監視、不正開封防止検出、自動請求は、スマート・メータリングで電力損失を抑制できるメリットの 1 つです。電力消費量を測定し、そのデータを電力会社へリアルタイムで送信できるため、メーターの読み取りを手動で行う必要がなくなり、人為的ミスのリスクと改ざんが低減されます。また、これにより公益事業者は、エネルギー消費をより正確に把握できるため、エネルギーの窃盗の事例を迅速に特定し、必要な措置を講じることができます。今日のスマート・メーターには、メーターのデータへの不正アクセスを防ぎ、改ざんのリスクを最小限に抑える安全な通信システムも装備されています。これにより、エネルギーの接頭が減少し、公益事業者社の収益が増加します。このように、インドでは配電インフラの透明性と効率性を高めることに重点を置いているのかが簡単にわかります。
課題
パフォーマンスとサイズのトレンドに追いつき、スマート・メーター通信に Wi-SUN を使用するというインドの要件をサポートできる統合型ワイヤレス MCU とトランシーバ・ソリューションを選択します。
ソリューション
Silicon Labs の FG25 と Wi-SUN の認定スタックは、CyanConnode に長距離、サブ GHz 接続を提供し、インドの進化するスマート・メータリング市場をサポートしています。
その結果
MCUとトランシーバーを組み合わせたパッケージは、長距離、低消費電力伝送のためのパフォーマンスとネットワークを実現し、カスタムソリューションに必要なコストと開発時間を節約します。
Wi-SUN とスマート・メータリングの採用の促進における Wi-SUN の役割
スマート・ユーティリティ・プロジェクトの導入は決して簡単な作業ではありません。データは、グリッド管理システムやメーター自体などのコンポーネント間で、非常に長い距離を迅速かつ確実に送信する必要があります。Wi-SUN は、このようなプロジェクトに特化して開発され、主に大規模な展開における低遅延、高信頼性の通信を実現するため、公益事業者での人気が高まっています。また、セキュリティはスマート・グリッドプロジェクトでは重要な懸念事項です。Wi-SUNは、不正アクセスから保護するための包括的な暗号化と安全な鍵管理を提供し、インド政府が推奨するラストマイルの無線規格として選ばれています。
ユーティリティ部門が CyanConnode のスマートグリッド開発技術を採用
ナローバンド RF メッシュネットワーキングのグローバルリーダーである CyanConnode は、インドのスマート・メータリング市場を 10 年間サポートしてきました。CyanConnode の技術は、このために堅牢でスケーラブルなソリューションを提供し、インドの公益事業者や他の組織にとって魅力的なオプションとなっています。CyanConnode の技術は、スマート・メーターと中央システム間の通信を提供するために Wi-SUN を利用し、ユーティリティ企業がエネルギー消費に関するリアルタイム情報を収集し、ネットワークをより効果的に管理できるようにします。Wi-SUN を使用することで、CyanConnode はスマート・メーター・ネットワークに堅牢でスケーラブルな通信インフラストラクチャを提供し、公益事業者は大規模な IoT ネットワークを自信を持って展開できます。
同社は当初、プラットフォームの心臓部であるMCUを自社開発で設計していましたが、MCUの高機能化に伴い、COTSソリューションへの転換を決定しました。Silicon Labs は、モノリシック MCU とトランシーバーを提供する統合ソリューションを提供し、Silicon Labs の Wi-SUN 規格のサポートと推進の実績により、CyanConnode は複雑で時間のかかる無線設計に費やす時間を減らし、コア・メッシュ RF ユーティリティ・プラットフォームにより多くの時間を費やすことが可能になりました。CyanConnode は、Silicon Labs の FAN 認定 Wi-SUN スタックも活用しています。高度なセキュリティ、メッシュネットワーキング、ルーティング機能などの包括的な機能セットを提供し、開発時間とコストを削減します。
CyanConnode と FG25 サブ GHz SoC、インドのスマート・メータリングの課題に取り組む準備が整う
Silicon Labs のFG25サブ GHz ワイヤレス SoC で、CyanConnode は、性能、コスト、サポート性に関する要件を満たすソリューションを見つけました。そして、メータリング・ソリューションが進化するにつれて、メータ自体が複雑になり、公益事業者の顧客に提供できるものに対する期待が高まっています。FG25 は、顧客の需要と拡大するネットワークに応じて拡張されます。Silicon Labs は Wi-SUN Alliance と密接に連携し、2016 年にメンバーとなり、スマートエネルギーおよびスマートシティ市場向けの Wi-SUN 認定ソリューションの提供をリードしてきました。
FG25 は、サブ GHz 無線トランシーバ、マイクロコントローラ、メモリを統合し、128 ビット AES 暗号化などの高度なセキュリティ機能を備えたコンパクトでコスト効率の高いソリューションです。これらの機能と認定 Wi-SUN SDK で利用可能な開発ツールとソフトウェアを組み合わせることで、セキュリティとエネルギー使用量データが収益に直接影響するスマート・ユーティリティ・プロジェクトに最適です。CyanConnode の FG25モジュールを使用することで、高い信頼性と安全性を備えたソリューションを顧客に提供し、またSilicon Labs のチップ・イノベーションの歴史とワイヤレス規格の活用により、CyanConnode は、現在および将来の顧客の厳しい要件を満たす高品質の製品を提供できます。
Silicon Labs は、FG25 がインドをはじめ世界中で革新的で安全なスマート・メータリング・ソリューションを提供する CyanConnode の取り組みの一翼を担うことを大変嬉しく思っています。