アプリケーション
より接続された世界のための安全でインテリジェントなワイヤレステクノロジーのリーダーとして、当社は、開発者が統合されたハードウェアとソフトウェアプラットフォーム、直感的なツール、堅牢なサポートを使用して複雑なワイヤレスの課題を容易に解決できるようにします。産業を変革し、経済を成長させ、生活を向上させる当社のテクノロジーによって実現される革新的なソリューションをご覧ください。
スマートホームアプリケーション
当社は、住宅のような複雑な RF 環境でネットワークリーチを拡張するメッシュテクノロジーを含む IoT ソリューションのナンバーワンプロバイダーです。
主要なアプリケーション:
接続された健康および医療アプリケーション
シリコンやソフトウェアソリューションのシンプルさ、信頼性、堅牢性により、当社は、医療機器など、生活の重要な側面に影響を与えるコネクテッドデバイスにとって理想的な選択となっています。
主要なアプリケーション:
産業用 IoT
IIoT(産業用の IoT)を活用することで、フィールドエンジニアから経営幹部までのすべての人が実用的な洞察を得て、予防保全から予知保全への移行などを実現できるようにするワイヤレスおよび有線ソリューションを作成します。
主要なアプリケーション:
アクセス制御
15.4、Bluetooth、Wi-Fi、Z-Wave
資産トラッキング
Bluetooth LE サブ GHz
電池駆動式ツール
Bluetooth LE、Wi-Fi
サーキット・ブレーカー
15.4、Wi-Fi
商業用照明
15.4、Bluetooth メッシュ、スレッド
電気サブメーターリング
15.4、Bluetooth、Wi-Fi、Z-Wave
工場自動化
2,4 GHz、Wi-Fi、Bluetooth LE
ヒューマン・マシン・インターフェース
Bluetooth、AoA
工業用ウェアラブル
Bluetooth LE、Wi-Fi、Sub-GHz
予知保全
15.4、Bluetooth
スマート HVAC
15.4、Bluetooth メッシュ、スレッド
プロセスオートメーション
Wi-Fi、Thread
スマートリテール
地元の食料品店からグローバルなファッションチェーンまで、すべての人が顧客の購買体験を向上させながら、社内業務を合理化するのに役立つワイヤレスデバイスを作成します。
主要なアプリケーション:
スマートシティ
交通、健康、環境、エネルギーなどに関するよりリアルタイムの情報を提供することにより、地方自治体の指導者がより良い意思決定を行い、業務を合理化し、インフラストラクチャを改善し、住民の生活を改善するのに役立つワイヤレスソリューションを構築します。