あらゆる面で勝利を収めるために開発されたBluetooth LE

シリーズ 2 デバイス

当社は
低消費電力ワイヤレスのイノベーションの最先端にいます。

シリーズ2は、比類のない効率性、柔軟性、スケーラビリティで長年にわたりIoT業界を支えてきました。今日でも、最も信頼される低電力IoTプラットフォームのバックボーンであり続けています。

性能

性能

優れた RF 感度と高い送信電力により、ノイズの多い環境でよりクリーンなパフォーマンスを実現します。


消費電力

消費電力

電力効率が向上により電池寿命が長くなり、競合他社を 60% 以上上回っています。


セキュリティ

セキュリティ

業界をリードする PSA レベル 3 認証製品で、簡単に更新できます。


価格

価格

高い統合性と最小限の外部コンポーネントにより、SoC の価格は下がっています。

Silicon Labs シリーズ 2 対最も近い競合他社

  1. 性能
  2. 消費電力
  3. セキュリティ
  4. 価格
パフォーマンスのアイコン
性能
  

シリーズ 2 は実世界の RF 条件向けに構築されています

消費電力の図

Silicon Labs シリーズ 2 対最も近い競合他社



ノイズの多い環境でも、よりクリーンな性能を発揮するための優れたRF感度と選択性。

Silicon Labs のシリーズ 2 無線は、最も類似した競合他社のデバイスと較べて4.2dB感度の優位性を示し、低消費電力アプリケーションで、より長距離で信頼性の高い通信を可能にします。

パフォーマンスチャート
混雑した環境での共存

混雑した環境における共存

高度なマルチプロトコル機能と動的な共存管理専用ハードウェアを備えた シリーズ 2 デバイスは、大量の Wi-Fi、Bluetooth、Thread トラフィックが存在する環境でも、堅牢な接続を維持します。他社製品がより多くのチューニングを必要とし、同等のリアルタイム干渉低減機能を欠いているのに対し、Silicon Labs は実証済みの共存性能を提供し、パケット損失とレイテンシーを最小限に抑えます。

大変な作業は私たちが引き受けました。

消費電力


当社のシリーズ 2 デバイスの存在理由はエネルギー効率にあります。

あらゆるバッテリ化学に対応する設計


消費電力チャート

高い電力効率による電池寿命の向上

Silicon Labs シリーズ 2 デバイスは、コストを抑えつつ、高いパフォーマンスを実現します。最も類似した競合デバイスと比較して、当社のシリーズ2デバイスは、通常モードおよびスリープモードの両方で消費電力が少なく、常にオンの検知アプリケーションでも数年にわたる電池寿命を実現します。

当社 の SoC は、0.8 V から動作する統合されたDC-DC 昇圧機能により、あらゆるバッテリー化学に対応します。これは、競合製品が 1.7 V を下回ると停止するのと比べて格段に低いため、 $ 0.20(米ドル)以上の外部昇圧 IC が不要となり、アルカリ、酸化銀、空気亜鉛といった多種多様な電池をフルサポートできます。1.5 V の単一電池ひとつで Bluetooth 製品を稼働させることが可能になり、性能を落とすことなく、より薄く、より軽量な製品設計が実現します。

常時稼働するデバイス向けに構築

当社のハードウェアアクセラレータは、4 倍高速でエネルギー効率が 6 倍高い機械学習パフォーマンスを提供することで、従来の CPU ボトルネックを解消します。常時オンのデバイス向けに設計された MVP は、バッテリや CPU に負担をかけずに、音声ウェイクワードの検出から振動ベースの予測メンテナンスまで、継続的な ML 処理を可能にします。インテリジェンスを極限まで押し上げることで、アクセラレーターは組込みシステムの長期稼働を支援します。

常時オンのデバイス
正確な電池寿命

xG27 および xG29 に組み込まれた正確な電池寿命 

Silicon Labs の SoC は、内蔵クーロン・カウンタによる統合バッテリ・モニタリング機能を備えているため、外部 PMIC が不要になり、デバイスあたり $0.50(米国ドル)以上を節約できます。このオンチップ・ソリューションにより、正確でリアルタイムのバッテリ追跡が可能になり、低バッテリ警告の精度や重要なタスク中の一貫した動作が保証されます。これは、電圧ベースの推定が不十分になることが多い医療、産業、また安全性が重要となるアプリケーションに不可欠です。

セキュリティ
 

内蔵の Secure Vault

セキュリティの表

業界をリードする PSA レベル 3 で、更新が簡単

シリーズ 2 は、PSA レベル 3 認証、安全なキー保管、現場での更新機能を提供します。これは、最も類似した競合デバイスにおける固定機能セキュリティをはるかに超えています。最も類似した競合他社のデバイスに脆弱性が見つかった場合、パッチを適用することは非常に困難です。

貴社のエンジニアリングチームは、規制を満たすためにセキュリティの専門家になる必要はありません。Secure Vault では、PSA 準拠、キー管理、改ざん防止が自動的に実行されます。TrustZone のセットアップは不要です。お客様はイノベーションに専念してください。アタックサーフェスの対策は私たちにお任せください。

価格
 

費用対効果が高く、安全で効率的なワイヤレス接続



低価格

高度な統合と最小限の外部コンポーネントにより、BOMコストを削減します。

Silicon Labs シリーズ 2 デバイスは、コストを抑えつつ、高いパフォーマンスを実現します。競合他社の最も類似した部品と較べ、はるかに低いBOMコストで優れたワイヤレス機能を実現できます。

他社が見過ごす細部を捉える:よりスマートで安全なデバイスを実現する 20 ビット ADC 精度

Silicon Labs の SoC は、高精度 ADC によって精密な性能を提供します。xG24 は、標準的な 20 ビット ADC より 30 倍以上も高精度な、わずか 3 µV の電圧変化を検知する 14 ビット ADC を備えています。xG22、xG27、および xG29 は、50 µV の分解能を持つ 16ビット ADC を提供します。この高い分解能は、バッテリの不均衡の検出、シャント電圧の監視、ECG や PPG などの生体信号の正確な取得に役立ちます。

ADC はデバイスと完全に統合されているため、外部コンポーネントを追加するコストが不要になります。これによりBOMコストが削減され、価格がより競争力を持つようになり、最終的には顧客のコスト削減につながります。

より安全なデバイス

今、イノベーションが始まる – Silicon Labs の無料キットを請求

当社の言葉を信じるだけでなく、実際に自分の目で確かめてください。業界で最も信頼される低消費電力プラットフォームで、次の IoT プロジェクトの加速させ始めましょう。今すぐお申し込みいただくと、プロトタイピング、テスト、または大胆な新しいアイデアの実現に最適な無料の Silicon Labs ハードウェア・キットを入手できます。

シリーズ3ポートフォリオ:PSAレベル4認証で水準を上げる

Silicon Labs の新しく発売されたシリーズ 3 ポートフォリオは、演算能力、統合性、セキュリティ、そしてエネルギー効率において新たな基準を打ち立て、今日のライン電源およびバッテリ駆動の IoT デバイスの要求に応えます。

スマート・デバイスがより小型で高性能になるにつれて、堅牢で安全、そして統合されたワイヤレスソリューションへのニーズはかつてないほど高まっています。シリーズ 3 SoC は、高度な処理能力、柔軟なメモリ、最高レベルのセキュリティ、そして外部コンポーネント統合の簡素化によって、この課題に応えます。シリーズ3ポートフォリオSiXG301の最初のSoCであるシリーズ3Secure Vault ののセキュリティサブシステムは、世界初のPSAレベル4認証を取得し、このリーダーシップが強調されることになりました。PSA 認定によるこの最高レベルの認定は、Silicon Labs の比類なきセキュリティ・リーダーシップと、すべてのコネクテッドデバイスの中核に信頼を組み込むという伝統を裏付けるものです。

psa レベル4認証済み

シリーズ 2 とシリーズの 3 プラットフォームは共に、当社の IoT 分野におけるリーダーシップはさらに強固なものとなり、広範なアプリケーションに対応するスケーラブルなソリューションを提供していきます。

  • SiBG301 および SiMG301: ライン給電型プリケーション向けに最適化高度な LED 照明とスマートホームデバイスに最適
  • SiXG302: バッテリ駆動の効率を追求した設計超低消費電力のワイヤレス・センサーおよびアクチュエーターに最適

現時点で入手可能な、最も革新的 Bluetooth LE SoC 。

お問い合わせ

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software