- ハードウェア
ハードウェア
USB ブリッジ 列を選択
| 製品名 | デジタル I/O ピン | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | インターフェイス |
|---|---|---|---|---|
|
ドライバレス USB ブリッジ
ドライバレス USB ブリッジ
|
0 | QFN24 、 QFN28 | 4 x 4 、 5 x 5 | USB - UART ブリッジ |
|
クラシック USB ブリッジ
クラシック USB ブリッジ
|
0 、 4 、 5 、 8 、 10 、 16 | QFN24 、 QFN28 、 QFN64 | 4 x 4 、 5 x 5 、 9 x 9 | HID USB - SMBus/I2C ブリッジ 、 HID USB - UART ブリッジ 、 UART - UART ブリッジ 、 USB - デュアル UART ブリッジ 、 USB - クワッド UART ブリッジ 、 USB - UART ブリッジ |
|
USBXpress USB ブリッジ
USBXpress USB ブリッジ
|
4 、 7 | QFN20 、 QFN24 、 QFN28 | 3 x 3 、 4 x 4 、 5 x 5 | USB - UART ブリッジ |
A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え
値別にフィルタ…
- キットとボード
キットとボード
USB ブリッジ・キットとボード
CP2102C USB - UART ブリッジ・ミニ開発キット
この CP2102C デバイスは 4 mm x 4 mm の大きさのパッケージに収められた統合性の高い USB - UART ブリッジコントローラです。これらのデバイスには、標準 CDC ドライバ、統合 USB トランシーバおよびクロックを備えた USB 2.0 フルスピード機能コントローラ、電圧レギュレータ、汎用非同期送受信回路(UART)が搭載されているため、BOM コストを削減して設計を簡略化することができます。
- ソフトウェアおよびツール
ソフトウェアおよびツール
USB ブリッジ・ソフトウェア開発
これらのパケージには、Smart Interface製品ラインに関するカスタマイズと使用方法が含まれています。
各パッケージには、ドキュメント、プログラミングサンプル、カスタマイズユーティリティが含まれています。各パッケージには、すべての USB ブリッジ・インターフェイス・デバイスのサポート資料が含まれており、簡単にダウンロードできます。
| Simplicity Studio | Simplicity Studio は、初期概念から最終製品に及ぶプロジェクトを完了するのに必要なすべてを設計者に提供することにより、より簡単で、より早く、より効率的な開発プロセスを実現するように設計されています。Simplicity Studio プラットフォームは、ワイヤレス・スタックを備えた、Gecko SoC とモジュールに向けた統合開発サポートを提供します。 | |
| CP210x VCP ドライバ | Windows、Mac、および Linux 向けの CP210x 製品用ドライバ | |
| ダイレクト・アクセス・ドライバ | ドライバ、ファームウェアと CP210x および USB マイクロコントローラ製品用ホスト API |
リソース
USB ブリッジ技術ライブラリ
データシート、アプリケーションなどへのアクセス。
レガシ OS ソフトウェアとドライバ
Silicon Labs は、ツールがこれらのオペレーティング・システムをサポートしなくなるまで、旧型オペレーティング・システムをサポートしていきます。
開発に関する質問は?
-
コミュニティを訪問する
世界中のエンジニアや開発者と交流し、FAQ やサンプルコード、追加リソースを掲載したナレッジベースの記事をチェックすることができます。
注目のリソース
フィルタ
Silicon Labs ブログ
Silicon Labs ブログ