Simplicity Studio は、すべての Silicon Labs テクノロジー、SoC、モジュールのための統合開発環境です。これは、対象デバイス固有の Web リソースや SDK リソース、ソフトウエアおよびハードウエア構成ツール、業界標準型コード・エディター、コンパイラ、デバッガーを特徴とした統合開発環境(IDE)へのアクセスを提供します。Simplicity Studio を使用すると、ネットワーク解析とコード相関エネルギー・プロファイリングのための高度な付加価値ツールの完全セットを手に入れることができます。
Simplicity Studio は、お客様の経験レベルに関わらず、最適化されたワークフローを通じて、迅速なプロジェクトの進行、デバイス構成、アプリケーションの最適化を実現します。Simplicity Studio 5 は、Eclipse と C/C++ 開発ツール(CDT)上に構築されており、堅牢性を追加し、性能が向上し、Eclipse Marketplace からプラグインを使用してユーザ体験をカスタマイズすることができます。
Simplicity Studio バージョン5は、最高の PSA 認証レベル3を備えた最も高度なセキュリティ・ソフトウェア・スイートである Silicon Labs の Secure Vault をサポートしています。Secure Vault を使用すると、急速に進化するサイバーセキュリティ規制に準拠しながら、増大する脅威から IoT デバイスを保護することができます。IDE には、最新の応答性が高い、Web のようなユーザ・インターフェイス向け UI エンジンも含まれています。
Looking for Release Notes? Visit our Gecko SDK (GSDK) page or the relevant technology SDK page and look under the Tech Docs tab.
オペレーティング・システム | テスト済みバージョン |
Windows | Windows 10(64 ビット) |
macOS | 10.14 Mojave 10.15 Catalina* 11.x Big Sur* 12.x Monterey* * Keil 8051 または IAR ツールチェーンご使用する場合は、こちらをクリックしてください |
Linux | Ubuntu 20.04 LTS |
ハードウエア・コンポーネント | 項目 |
CPU | 1 GHz 以上 |
メモリ | ワイヤレス・プロトコル開発には、最低 1 GB RAM、8 GB を推奨 |
ディスク空き容量 | 最低限の FFD インストール用の 600 MB ディスクスペース ワイヤレス・ダイナミックプロトコルのサポートには 7 GB |
エネルギー効率の高いワイヤレス・アプリケーションの開発 – ラインごとの低消費電力のためのコードを最適化します。
ワイヤレス・トラブルシューティングの高速化 – システム内を流れる未加工のワイヤレス・トラフィックをキャプチャし、人が読み取れる形式で解析します。
暗号化、フラッシュ、署名、ファームウェア・バイナリの作成など、さまざまな目的に不可欠なツール。
以下から、ご使用のプラットフォーム用の Simplicity Commander をダウンロードする
Bluetooth Low Energy ファームウェアで GATT データベースを作成して構成します。
ファームウェアで Bluetooth メッシュ・ノードのパラメータとモデルを構成します。
独自規格アプリケーション用に無線 PHY パラメータを構成します。
BLE または Bluetooth メッシュ NCP の対象を制御するための、直感的なグラフィカル・ユーザ・インターフェイス。
GSDK リリース・ノートをお探しですか? Please visit our Silicon Labs Gecko SDK (GSDK) page
or the relevant technology SDK page and look under the Tech Docs tab.
Simplicity Studio バージョン 4 をお探しですか?Explore the previous version here