IoT のグローバルリーダーが提供する、低消費電力、高性能ワイヤレス SoC、モジュールにより、あらゆる医療環境向けの安全かつ信頼性の高いスマート医療デバイスを開発します。
パルスオキシメーターや ECG モニターから、フィットネス用ウェアラブル・デバイスに至るまで、スマート医療機器は医療へのアクセスを高め、世界中の人々の生活を改善しています。しかし、これらのコネクテッド医療機器の開発は困難です。混雑した RF 環境、規制要件、セキュリティは、デバイスメーカーが克服しなければならない問題のほんの一部に過ぎません。
コネクテッド・ヘルスのアプリケーションで患者のアウトカムを改善する
当社の幅広いマルチプロトコル・ワイヤレス・モジュールおよび SoC のポートフォリオは、このプロセスを簡素化し、製品化までの時間を短縮します。
信頼性
当社は、最高の送信電力と優れた受信感度により、信頼性の高い接続性を確保し、再送回数を低減して高いデータレートを維持し、電力とチャネルのキャパシティを節約します。
高度なセキュリティ
PSA 認証レベルを提供する Secure Vault™ で、攻撃を防止し、患者のプライバシーを保護しながら、すべての臨床試験認証要件を確認します。
低消費電力
当社は、市場最小の消費電力の Wi-Fi および Bluetooth Low Energy (LE) SoC、そしてコネクテッド・ヘルスのアプリケーションでは、最小の 4.6 x 7.9mm というフォームファクター設計を提供しています。
当社の医療ソリューションを支える技術について
推奨されるコネクテッド・ヘルス技術
コネクテッド医療機器のケーススタディ
IoT 医療機器で、患者や介護者に安全でインテリジェントな接続を提供し、診断、治療、ケアの質の向上を支援する方法をご紹介します。
「EFM32 アーキテクチャは当時としては画期的なもので、ほとんどのチップメーカーはまだキャッチアップしている状態です。」
Gabriel Felix | Bardy Diagnostics、シニアフェロー
コネクテッドヘルスのリソース
フィルタ
カタログ
ケース・スタディ
録画ウェビナー
Silicon Labs ブログ
ホワイト・ペーパー