EFR32BG22 ベースのモジュール(シリーズ 2)

BGM220 Bluetooth® モジュールは、バッテリー駆動型 IoT 製品の性能、セキュリティ、信頼性に関する要件に合うように設計および構築されています。EFR32BG22 SoC に基づいた BGM220 は、フルアップグレードが可能で、堅牢なソフトウエア・スタック、世界的な規制認証、高度な開発ツールとデバッグ・ツールが付属し、製品化までの時間を加速するための支援をおこないます。PCB か超小型 SiP の複数のパッケージオプションがある BGM220 は、アセット・タグ、ビーコン、医療用携帯機器、フィットネス、Bluetooth メッシュ低消費電力ノードなどの幅広い Bluetooth LE アプリケーションに最適です。

EFR32BG22 モジュール・ブロック・ダイアグラム
Bluetooth 5.1、5.4、および Bluetooth メッシュ対応
超低消費電力バッテリ駆動型 IoT デバイスに最適

EFR32BG22 モジュール 共通仕様

サポート済みプロトコル:

  • Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.4)
  • 方向検知
  • Bluetooth メッシュ低電力ノード

規制認定:

  • FCC
  • CE
  • IC/ISEDC
  • MIC/TELEC
  • KCC

動作温度範囲:

  • 1.8 V 〜 3.8 V、単一電源
  • -40 °C ~ +105 °C

寸法:

  • 12.9 mm x 15.0 mm x 2.2 mm
  • 6 mm × 6 mm × 1.1 mm

MCU 周辺装置:

  • 16 ビット・アナログ - デジタル・コンバータ(ADC)
  • 25 個の汎用 I/O ピン(出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 4 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 1 × 32-ビットタイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 1 × 監視タイマ
  • 2 × ユニバーサル同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I²S)
  • 1× 強化型ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ (EUART)
  • 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • デジタル・マイクロフォン・インタフェース(PDM)
  • 選択的 OOK モードを携えた RFSENSE

ワイヤレス SoC:

  • 2.4 GHz 無線
  • TX 電力は最大 +8 dBm
  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット ARM Cortex M33 ®
  • 最大 512 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 32 kB RAM データ・メモリ
  • 高度なデバッグのための組み込み型トレース・マクロセル(ETM)

電流消費:

  • 4.3 mA RX 電流(1 Mbps GFSK)
  • 4.8 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
  • アクティブ・モードで 26 μA/MHz (EM0)
  • 1.40 μA EM2 ディープ・スリープ電流(完全な RAM 保持および LFXO から RTCC を実行)
  • 32 KHz スリープクリスタルを置きかえる精密低周波数 RC 発振器

BGM220 セキュリティ 機能

ステータス

最適なEFR32BG22 モジュールを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MCU コア コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.1 Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 暗号 出力電力範囲(dBm) GPIO UART I²C SPI コンパレータ タイマ(16 ビット) 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
1K @ US$3.06 ARM Cortex-M33 76.8 352 32 はい はい はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -27 8 25 3 2 2 0 4 -40 105 PCB 12.9x15.0x2.2 —
1K @ US$3.34 ARM Cortex-M33 38.4 352 32 はい はい はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 0 25 3 2 2 0 4 -40 85 SIP 6.0x6.0x1.1 —
1K @ US$3.94 ARM Cortex-M33 76.8 512 32 はい はい はい はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -27 6 25 3 2 2 0 4 -40 105 SIP 6.0x6.0x1.1 —
1K @ US$3.75 ARM Cortex-M33 76.8 352 32 はい はい はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -27 6 25 3 2 2 0 4 -40 85 SIP 6.0x6.0x 1.1 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software