EFR32BG24 ベース Bluetooth モジュール(BGM240)

BGM240 は、バッテリー駆動の IoT デバイス向けに最適化された、認定済みの 2.4 GHz ワイヤレスモジュールのファミリです。EFR32BG24 SoC をベースにしたこのモジュールは、Bluetooth Low Energy と Bluetooth メッシュをサポートし、Secure Vault® 技術により、優れた RF 性能、エネルギー効率、業界最先端のセキュリティを提供します。BGM240 モジュールは、グローバルな規制認証を提供し、開発を簡素化して、製品化までの時間を短縮
する高度な開発およびデバッグのツールをサポートします。

EFR32BG24 シリーズ 2 モジュール BGM240 ブロック図
当社で最新鋭の Bluetooth Low Energy と Bluetooth メッシュのモジュール
実証済みの RF 性能と規制認証により、製品化までの時間を短縮
します

EFR32BG24 モジュール 共通仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • 78 MHz ARM Cortex®-M33
  • 1536 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 256 kB RAM データ・メモリ
  • 2.4 GHz 無線動作

無線性能

  • BGM240P
    • -106.5 dBm @125 kbps GFSK
    • -95.7 dBm @ 2 Mbps GFSK
    • 出力パワー最大 20dBm 以上
  • BGM240S
    • -105.1 dBm @125 kbps GFSK
    • -94.3 dBm @ 2 Mbps GFSK
    • 10 dBm 出力電力

低システム消費電力

  • 1.3 μA EM2 ディープ・スリープ電流
  • アクティブ・モードで 33.4 μA/MHz (EM0)
  • BGM240P
    • 4.5 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
    • 4.8 mA TX 電流 @ 0 dBm
  • BGM240S
    • 5.1 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
    • 4.6 mA TX 電流 @ 0 dBm

広範にわたる MCU 周辺機器

  • 16 ビット・アナログ - デジタル・コンバータ(ADC)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 16 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 3 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 2 × 32-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 1 × 監視タイマ
  • 1 × 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 2 x 拡張型汎用非同期レシーバ/トランスミッタ (EUART)、UART/SPI/DALI/IrDA をサポート
  • 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • 32 KHz スリープ・クリスタルを置きかえる、精密低周波数 RC 発振器 (LFRCO)
  • 最大 6 x 8 マトリックスをサポートするキーパッド・スキャナー(KEYSCAN)
    • 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK

    サポートされている変調形式

    • 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK

    対応プロトコル

    • Bluetooth Low Energy 5.4
    • Bluetooth メッシュ

広範な動作範囲

  • 1.8 V 〜3.8 V (BGM240P)
  • 1.8 V 〜3.8 V (BGM240S)
  • -40 °C ~ 105 °C

規制認定:

  • CE (EU)
  • UKCA (英国)
  • FCC (米国)
  • ISED (カナダ)
  • MIC (日本)
  • KC (韓国)

寸法

  • 12.9 mm x 15.0 mm x 2.2 mm (BGM240P)
  • 7 mm x 7mm x 1.18 mm (BGM240S)

BGM240 セキュリティ 機能

ステータス

最適なEFR32BG24 モジュールを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MCU コア コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM Bluetooth Bluetooth メッシュ 暗号 Secure Vault 出力電力範囲(dBm) GPIO 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ アンテナ パッケージ・サイズ(mm)
1K @ US$3.84 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -24 10 26 -40 105 PCB 内蔵 12.9x15.0x2.2 —
1K @ US$4.21 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -33.7 19.6 26 -40 105 PCB 内蔵 12.9x15.0x2.2 —
1K @ US$4.14 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -33.7 19.6 26 -40 105 PCB RF Pin 12.9x15.0x2.2 —
1K @ US$4.13 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -24 10 26 -40 105 PCB 内蔵 12.9x15.0x2.2 —
1K @ US$4.55 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -33.7 19.6 26 -40 105 PCB 内蔵 12.9x15.0x2.2 —
1K @ US$4.43 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -33.7 19.6 26 -40 105 PCB RF Pin 12.9x15.0x2.2 —
1K @ US$4.38 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -29.1 10 32 -40 105 SiP 内蔵型または RF ピン 7x7x1.18 —
1K @ US$4.67 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -29.1 10 32 -40 105 SiP 内蔵型または RF ピン 7x7x1.18 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software