EFP01 省エネ PMIC

EFP01 Energy Friendly Power Management IC (PMIC) は、非常に柔軟で高効率のマルチ出力電源管理 IC で、EFM32 および EFR32 デバイス用の完全なシステム電源と1次電池クーロンカウントを提供します。これらのデバイスは、広い入力電圧範囲 (0.8~ 5.5 V) で動作し、静止電流は 150 nA です。EFP01 は、3 つの電圧出力レールと 4 つの電源出力を提供します。1x バック/ブースト・コンバータ、1x バック専用DC-DCコンバータ + LDO、1x LDOおよび1xスイッチ、最大 94 %の効率を実現します。

シングルアルカリ、デュアルアルカリ、シングルリチウム、および USB をサポート
超低消費電力バッテリ駆動型 IoT デバイスに最適

EFP01 PMIC 共通仕様

電圧出力 A (VOA)

  • 出力電圧1.7 V 〜5.2 V
  • DC-DC A は、バック/ブースト、バックのみ、またはブーストのみのいずれかで構成可能
  • DC-DC A 出力が、入力電圧が出力電圧に近づくにつれて、 VOC リニアレギュレータと結合され、より効率的なレギュレーションを実現します。
  • ファームウェア・プログラマブルなスイッチ出力 (VOA_SW) により、低電力モードで高リーク外部回路の完全なパワーダウンが可能

電圧出力 B (VOB)

  • 出力電圧
    • 0.8 V 〜3.3 V (EFP0109/EFP0111)
    • 0.8 V 〜1.255 V (EFP0104/EFP0108)
  • DC-DC B は、バック構成でのみBを使用可能
  • 専用の内部リニアレギュレータを並列に内蔵し、入力電圧が出力電圧に近づくと、より効率的なレギュレーションを実現します

電圧出力 C (VOC)

  • 出力電圧1.7 V 〜3.3 V
  • リニアレギュレータのみ
  • 独立した 3 番目の出力電源の作成、または DC-DCA との連動に使用可能

クーロン・カウンタ

  • 負荷への電荷のロスレス (検出抵抗なし) 測定 

コミュニケーション & コントロール

  • 完全に構成可能な I2C
  • ダイレクトモードはエネルギーモード間の高速遷移をサポート
  • ホスト・プロセッサに通知する IRQ ピン

超低静止電流

  • 150 nA、出力イネーブルなし
  • 300 nA、シングル出力イネーブル
  • +125 nA (各追加出力が有効化)

安全性

  • プログラマブル突入電流
  • 短絡耐性出力
  • 低電圧ロックアウト (UVLO) 回路により、VDDB が 1.2 V を下回る場合、デバイスは最低のパワー・リセット状態に保たれます。
  • 過熱監視および IRQ アサート

広範な動作範囲

  • 0.8 V 〜 5.5 V 入力電源
  • -40 ~ 100 °C 接合部温度

パッケージ

  • QFN20 3x 3 mm 

ステータス

最適なEFP01 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 Vdd 範囲 (V) 出力電圧範囲 (V) DCDC A 設定 出力電圧レール の数 最小静止電流 (nA) クーロンカウント I2C デジタル I/O ピン DCDC B 出力電圧範囲 (V) 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
1.8 5.5 1.7 3.3 有線バック 3 150 1 2 0.8 3.3 -40 85 QFN20 3 x 3 —
1.8 5.5 1.7 3.3 有線バック 3 150 1 2 0.8 1.26 -40 85 QFN20 3x3 —
1.8 5.5 1.7 3.3 バック、LDO 付き 2 150 1 2 0.8 3.3 -40 85 QFN20 3 x 3 —
1.8 5.5 1.7 3.3 バック、LDO 付き 2 150 1 2 0.8 1.26 -40 85 QFN20 3x3 —
1.8 5.5 1.7 3.3 バック/ブースト 3 150 1 2 0.8 3.3 -40 85 QFN20 3 x 3 —
0.8 5.5 1.7 3.3 バック/ブースト 3 150 1 2 0.8 1.26 -40 85 QFN20 3x3 —
0.8 1.8 1.7 3.3 シングル・セル・ブースト 3 150 1 2 0.8 1.26 -40 85 QFN20 3x3 —
1.8 3.6 1.7 3.3 有線ブースト 3 150 1 2 0.8 3.3 -40 85 QFN20 3x3 —
1.8 3.6 1.7 3.3 有線ブースト 3 150 1 2 0.8 1.26 -40 85 QFN20 3x3 —
1.5 5.5 1.7 5.2 Boost Bootstrap 3 150 1 2 0.8 3.3 -40 85 QFN20 3 x 3 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software