スマートホーム

屋外向け接続

当社の Z-Wave Long Rangeワイヤレスソリューションを使い、家庭以外でも安全な屋外 IoT アプリケーションを設計し、1 マイルに及ぶ通信範囲と複数年の電池寿命を実現してください。

概要

スマートホーム技術が住宅の壁を超えて拡大する中、住宅所有者やインテグレータは、屋外スペースのための安全な長距離ソリューションを求めています。Silicon Labs の業界トップクラスのワイヤレス SoC とモジュールを搭載した Z-Wave Long Range(LR)は、スマート照明や灌漑システム、境界警備、環境モニタリングに至るまでの屋外向け接続アプリケーションを対象に、1 マイルに及ぶ通信範囲、複数年の電池寿命、実証済みの信頼性を提供します。

 
屋外 IoT にZ-Wave Long Rangeを選ぶ理由とは?

Z-Wave LR は、家庭外のスマート・オートメーションの課題に対応するために設計されており、以下を提供します。

敷地全体のカバー範囲

敷地全体のカバー範囲

1 マイル以上のワイヤレス通信距離を備えたスター型トポロジー
(従来の Z-Wave より 4倍長い) 

10年の電池寿命

低メンテナンス

最大10年の屋外センサー用電池寿命 

大規模なスケーラビリティ

大規模なスケーラビリティ

単一のネットワークで最大4,000ノードをサポート 

非常に高い信頼性

非常に高い信頼性

Sub-GHz帯での動作により、壁や植物などの障害物をより効果的に貫通

相互運用性

相互運用性と
将来性


Z-Wave メッシュ
との完全な後方互換性

ロックアイコン

セキュアな接続

Z-Wave S2 暗号化と SmartStart ペアリング

接続されたアウトドア・リビング向け主要アプリケーション

Z-Wave LR を活用することにより、メーカーは境界警備から庭の自動化まで、リピーターや複雑なインフラストラクチャを必要とせずに、住宅の壁を超えて信頼性の高い長距離ワイヤレス製品を設計できるようになります。

主要な屋外 IoT アプリケーションには、スマート・セキュリティ(門の錠、モーション・センサー、投光器)および自動照明(通路、装飾、セキュリティ照明)が含まれます。これらの製品により、消費者は敷地全体を対象に保護と制御を拡張できるようになる一方、メーカーは、堅牢で低消費電力のワイヤレス性能を活かした、価値の高い差別化されたカテゴリーに参入できるようになります。

さらに、環境のセンサー検知や自動化も大きな可能性を秘めています。灌漑制御と気候モニタリングを組み合わせることで、メーカーは、天候に対応したスプリンクラー、土壌水分センサー、大気質モニターなど、庭園、プール、庭を対象とするスマートなソリューションを提供できます。Z-Wave LR により、これらのデバイスはメンテナンスを最小限に抑えながら長距離にわたって確実に動作するため、新しい屋外用途や反復的な顧客価値創出への扉を開くことができます。

Silicon Labs の Z-Wave ソリューションで屋外 IoT を強化する 

Silicon Labs の Z-Wave LR ポートフォリオには、以下のようなアウトドア・スマートホーム・デバイスのイノベーションを加速する業界トップクラスの SoC およびモジュールが含まれています。

Z-Wave Long Range SoCs

  • EFR32ZG28 – より要求の厳しい屋外アプリケーション向けの高性能
  • EFR32ZG23 – バッテリー・センサーおよび長寿命アプリケーション向けの超低消費電力

Z-Wave Long Range モジュール

  • ZGM230S – 事前認証済みで、スマートロックや屋外アプリケーションの製品化までの時間を短縮 

Silicon Labs のすべての Z-Wave ソリューションは、エンドツーエンドのセキュリティ(S2 暗号化)、エネルギー効率の高い動作、そして主要なスマートホーム・エコシステムとの容易な相互運用性を提供します。

次世代の屋外セキュリティ・デバイス、スマート照明ソリューション、耐候性オートメーション製品などを開発する際、Silicon Labs の Z-Wave Long Range技術は、屋外 IoT アプリケーション向けに最も信頼性が高く、省電力で、スケーラブルな接続性を提供します。強力な Z-Wave LR 技術、柔軟な開発キット、実績のあるワイヤレス分野でのリーダーシップを活用し、スマートな屋外アイデアを実現しましょう。

適切な製品を見つける

リソース

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software