ゲートウェイ用 Z-Wave 700 モデム SoC

ゲートウェイ用 Z-Wave 700 モデム SoC は、幅広い性能と最適化されたコストが重要となる、未来のスマートホーム・ゲートウェイおよびコントローラの需要を満たすように設計されています。EFR32ZG14 デバイスは、スマートホーム・ハブ、IoT ゲートウェイ、スマート・スピーカー、セット・トップ・ボックス、USB メモリなどのスマートホーム・アプリケーションに最適なソリューションです。このワイヤレス SoC は Z-Wave Long Range もサポートしています。EFR32ZG14 モデム SoC を使用するには、Z-Wave Plus V2 または V2 Long Range 認証が必要です。

700 シリーズ モデム SoC ブロック図
優れたラジオ感度
100 kbit/s DSSS O-QPSK で -106 dBm
サブ GHz 周波数帯域をサポート
865.2 MHz ~ 926.3 MHz

EFR32ZG14 モデム SoC 仕様

サブ GHz ラジオ

  • ITU G.9959 適合
  • Z Wave 9.6/40/100kbps データレート
  • すべての Z-Wave サブ GHz 周波数帯(865.2 MHz ~ 926.3 MHz)をサポート
  • 多チャンネル周波数アジリティおよびリスン・ビフォー・トークをサポート
  • Z-Wave 長距離~サブ GHz 無線をサポート
  • TX 電力は最大 14 dBm

専用の MCU 周辺機器 

  • 次の用途向け 9 専用 GPIO's:UART 通信、停止モード操作、PTI インターフェイス、シリアル・ワイヤ・デバッグ、オプションの SAW フィルタ選択
  • 内蔵電源モニタ
  • UART シリアル・インターフェイス
  • PTI インタフェース
パワフルな MCU
  • ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点演算ユニット
  • 39 MHz クロック速度

パッケージ・オプション

  • QFN32 (5 mm x 5 mm)
  • -40 °C ~ 85 °C 

ステータス

EFR32ZG14 SoC 列を選択

列を選択
部品番号 Z-Wave Long Range フラッシュ RAM 感度(dBm) パッケージ・タイプ
はい 256 32 -106 QFN32 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software