Z-Wave 製品

IoT のリーダーによる認定 Z-Wave ソリューション

Z-Waveメッシュネットワーク向けワイヤレスソリューション

ハードウェア

Z-Wave モジュールおよびソース 列を選択
列を選択
製品名 説明 Z-Wave 長距離 フラッシュ(kB) RAM(kB) 感度(dBm) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
Z-Wave 800 モジュール
ZGM230S モジュール
Z-Wave 800 Sip モジュール 512 64 -110.9 SiP 6.5x6.5
Z-Wave 800 SoC
EFR32ZG23 シリーズ 2 SoC
ZG23 ワイヤレス SoC シリーズ 2 512 64 -108.1 QFN40QFN48 5 x 56 x 6
Z-Wave 700 モジュール
Z-Wave 700 モジュール
Z-Wave 700 Sip モジュール 512 64 -103.9 SiP 9 x 9
Z-Wave 700 SoC
Z-Wave 700 SoC
Z-Wave 700 モデム SoC 256 32 -106 QFN32​ 5 x 5
Z-Wave 500 モジュール
Z-Wave 500 モジュール
Z-Wave 500 Sip モジュールZ-Wave 500 Sip モジュール 128 16 -94.3-93 PCBSiP 8x8

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

      キットとボード

      Z-Wave キットとボード

      Pro キット
      ソフトウェア開発用と IoT デバイスの機能評価用モジュラー・キット
      スターター・キット
      ソフトウェア開発用と IoT デバイスの機能評価用モジュラー・キット
      開発キット
      フル機能を搭載したアプリケーション開発キット
      評価キット
      製品および機能評価キット
      デモキット
      使用例と機能固有のデモ
      リファレンスデザイン
      完全なシステム・ソリューションを示すアプリケーション固有の設計
      無線基板
      特定の SoC またはモジュール・ワイヤレス・デバイスを搭載したワイヤレス・スターター・キット・プラグイン・ボード
      拡張ボード
      スターター・キットとエコシステム・アクセサリー・ボード
      Thunderboard キット
      IoT デバイス用低コスト・ソフトウェア開発およびプロトタイピング・キット
      デバッグ・ツールとプログラミング・ツール
      デバッグ・ツールとプログラミング・ツールおよびアクセサリ

      ソフトウェアおよびツール

      Z-Wave ソフトウエア開発

      当社はスマートホーム IoT デバイスメーカーに、Z-Wave 500、Z-Wave 700、Z-Wave LR、最新の Z-Wave 800 などフルレンジの各種 Z-Wave プロトコルを提供します。Z-Wave 開発とデバッグに利用できる最新のソフトウェアおよびツールへのリンクは、以下の通りです。

        Z-Wave 800 シリーズ・ソフトウェア開発者キット(SDK)は、開発者が Z-Wave Plus に準拠したスマートホーム・デバイスを迅速かつコスト効果の高い方法で作成するのに役立ちます。
        Unify SDK に基づくアライアンス認定 Z-Wave コントローラ。Unify SDK は、ゲートウェイ、アクセス・ポイント、ハブ、ブリッジ、アプリケーション・プロセッサー・ベースの最終製品など、IoT インフラ開発を簡素化します。Unify SDK は、Z-Wave を含む IoT エコシステム間の接続を容易にする共通のビルディングブロックを提供します。
        Z/IP ゲートウェイは、ソースとして配信される、標準のアライアンス認定 Z-Wave コントローラです。
        Z-Wave 700 シリーズ・エンドデバイス・ソフトウェア開発者キット(SDK)は、開発者が Z-Wave Plus 準拠のスマートホーム・デバイスを迅速かつコスト効果の高い方法で作成するのに役立ちます。
        Z-Wave 500 シリーズ・エンドデバイス・ソフトウエア開発者キット(SDK)は、Z-Wave Plus 適合製品を開発者が迅速かつコスト効率よい形で作成できるようお手伝いします。

      *Z/IP Gateway は、開発およびデモンストレーションのみを目的とした無料のリファレンスデザインです。 これは、現状有姿で提供されており、保証はありません。製品設計プロセス中に、すべてのゲートウェイのセキュリティとコンプライアンスのテストを実施することをお勧めします。




      リソース

      Z-Wave テクニカルライブラリ

      データシート、アプリケーションなどへのアクセス。


      Z-Wave トレーニング

      すべての Z-Wave トレーニング・リソースを検索


      Z-Wave 認証

      Z-Wave に自分たちの製品を認証するプロセスについて


      Z-Wave 仕様

      Z-Wave 仕様についての詳細


      Z-Wave プロトコル・ライフサイクル

      Z-Wave ソフトウェアの寿命について読む


      Z-Wave のグローバルカバレッジ

      グローバルな周波数カバレッジを表示



      開発に関する質問は?

      • コミュニティを訪問する

        世界中のエンジニアや開発者と交流し、FAQ やサンプルコード、追加リソースを掲載したナレッジベースの記事をチェックすることができます。

      アプリケーション

      Z-Wave 向けのセキュアなスマートホーム・ソリューション

      Z-Wave プロトコルに関する詳細

      Z-Wave とは何ですか?

      Z-Wave プロトコルは、住宅環境や小規模の商用環境における制御、モニタリング、ステータス読み取りアプリケーション用に特別に設計された、オープンかつ相互運用可能なサブ GHz RF ワイヤレス通信技術です。Z-Wave には、非常に信頼性の高いサブ GHz メッシュである Z-Wave メッシュと、STAR トポロジーで 1 マイル範囲にわたって動作する長距離 の 2 つの動作モードがあります。成熟し、実績があり、広く展開されている(世界中で1億台以上の製品販売) Z-Wave は、ワイヤレス制御の世界的なマーケットリーダーで、手頃な価格で、信頼性が高く使いやすい「スマート」な製品を、日常生活のあらゆる場面で何百万人もの人々に提供しています。


      Silicon Labs の Z-Wave ソリューション

      Silicon Labs の Z-Wave ソリューションは、コントローラとエンド・デバイスの両方のためのソフトウェアとハードウェアのビルディング・ブロックを備えたエンド・ツー・エンドのソリューションで、完全なスマート・ホーム IoT システムを構築します。Z-Wave ソフトウェアは、Z-Wave 仕様に必要な基本機能を提供し、必ずしもプロトコルの専門家でなくとも、アプリケーションに集中することができます。


      Z-Wave エンドデバイス・ソフトウェア

      Silicon Labs の Z-Wave エンドデバイス・ソフトウェア は、セキュリティ・センサー、ドア・ロック、ライト・スイッチ/電球などのエンドデバイスを、Z-Waveアライアンスの最新の認証プログラムの下で認証された事前認証済みの Z-Wave アプリケーションのメリットを享受できます。 より多くのカスタムデバイス・アプリケーションについては、Z-Wave アプリケーション フレームワークを活用できます。

      Z-Wave 認定 HW と SW ビルディングブロックの完全なスイートによりシステムソリューションが可能になり、エンドデバイスメーカーやコントローラ/ゲートウェイ企業に対しては、Z-Wave 駆動型スマートホーム製品を構築し、Z-Wave エコシステムに参加するメリットを享受します。


      Z-Wave コントローラ・ソフトウェア

      Silicon Labs の Z-Wave コントローラ・ソフトウェアは、製品化までの時間を短縮し、アプリケーション・ソフトウェアとクラウド接続に集中できるように、すべての接続性とプロトコルの詳細を処理します。Unify SDK を使った Z-Wave コントローラは、簡単でセキュアなコミッショニング、ネットワーク・メンテナンス、電池デバイス用メールボックス、お使いのコントローラ製品が Z-Wave アライアンス仕様への必要機能の準拠を提供します。このコントローラ・ソリューションは、Z-Wave アライアンスの最新の Z-Wave 認証プログラムで事前認証を受けており、GitHub 経由でソースコードとして配布されています。また、事前認証済みの Z/IP ゲートウェイ・オプションは、ソースコードとして引き続き利用できますが、これはメンテナンス・モードになります。

      Z-Wave 比較

       範囲データ・レート周波数帯域ネットワーク・トポロジ
      Z-Wave100 m100 kbps915/868 MHz MHzメッシュ
      Z-Wave 長距離>1000 m100 kbps912 MHzスター

      Z-Wave は何のために使用しますか?

      Z-Wave は、長距離と低電力の両方が必要な電池駆動式デバイスやセンサーのニーズが増大している、未来のスマートホーム需要に対応するために設計されています。当社のサブ GHz Z-Wave ソリューションは、業界最高のセキュリティ、Smart Start プロビジョニング、最大 10 年間の電池寿命、住宅と庭のフルカバレッジ、顧客製品レベルの相互運用性および後方互換性を提供します。

      Z-Wave は、ホーム・オートメーション業界で最も広く使用されているワイヤレス・プロトコルです。シンプルで、信頼性があり、壁や床、キャビネットを通過しやすい低出力電波を使用しており、家庭の他のワイヤレス・デバイスからの干渉を受けることはありません。Z-Wave は、家電、窓シェード、サーモスタット、照明などの普段は「インテリジェント」とは考えられないデバイスでもほとんどすべての電子機器に追加できます。

      Z-Wave は、インテグレーターとシステム設計者にビジネスチャンスの世界を提供するとともに、これらの機会がお客様とお客様の顧客の双方に利益をもたらすよう、商品とトレーニングを提供しています。現在インテグレーターは、リモートホーム、業務管理、省エネルギー、独立したエイジングの接続ソリューション、不動産および不動産管理など、お客様が求めているすべての最新の人気アプリケーションを簡単に提供できるようになりました。新しい配線がなく、ブランド間でシームレスに機能する相互運用可能な規格に備わっている信頼性をすべて備えています。

      • 信頼性の高いサブ GHz 技術

        幅広いカバレッジとコイン型電池で最大 10 年駆動

      • 相互運用性と下位互換性

        700 社のメーカーによる 3000 以上の製品

      • 業界最高のセキュリティ

        Z-Wave 800 用 Z-Wave S2 + Secure Vault™

      • Z-Wave SmartStart

        簡単でエラーなしの、セキュアなインクルージョン

      • 事前認証済みビルディングブロック

        簡単な開発と製品化までの時間を短縮

      • Z-Wave 長距離

        最大 1.5 マイルのワイヤレス通信範囲

      これらのトレーニング資産で Z-Wave の詳細を学ぶ

      注目の Z-Wave リソース

      Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング

      今年の主要IoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、詳細なトレーニングを、もう一度体験しましょう。つながる未来を形作る知見、イノベーション、インスピレーションを、いつでもどこでも、自分に合った方法でストリーミングできます。

      閉じる
      ロードの結果
      閉じる
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software