EFR32ZG28 共通仕様
低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ
- DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 78 MHz ARM Cortex®-M33
- 最大 1024 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
- 最大 256 kB RAM データ・メモリ
- サブ GHz 無線操作
- TX 電力は最大 +20 dBm
- BLE TX 電力は最大 +10 dBm
広範にわたる MCU 周辺機器
- アナログおよびデジタル・コンバータ(ADC)
- 12 ビット(1 Msps)
- 16 ビット(76.9 ksps)
- 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
- 2-チャンネル・デジタル・アナログ・コンバータ(VDAC)
- 低エネルギー・センサー・インターフェイス(LESENSE)
- 最大 49 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
- 8 チャンネル DMA コントローラ
- 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
- 4 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 1 × 32-ビット タイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
- 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
- 16 ビット パルスカウンター、非同期オペレーション可能(PCNT)
- 2 × ウォッチドッグ・タイマー
- 3 × 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(EUSART)
- 1 x 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S)
- 2 x I2C インターフェイス、SMBus サポート付き
- 統合型低エネルギー LCD コントローラ(最大 80× セグメントをサポート)
- 最大 6x8 マトリックスをサポートするキーパッド・スキャナー(KEYSCAN)
- ダイ温度センサー
低システム消費電力
- 4.2 mA の RX 電流(868 MHz、9.6 kbps FSK)
- 4.3 mA の RX 電流(868 MHz、100 kbps GFSK)
- 4.3 mA の RX 電流(908.42 MHz、9.6 kbps FSK)
- 4.3 mA の RX 電流(916 MHz、100 kbps GFSK)
- 916 MHz で、25.7 mA TX 電流 @ 14 dBm 出力パワー
- 2.4 GHz で 0 dBm の出力電力で 12.3 mA の TX 電流
- 39.0 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 33 μA/MHz
- 2.8 μA EM2 ディープスリープ電流(256 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)
- 1.3 μA EM2 ディープスリープ電流 (16 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)
広範な動作範囲
- 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
- -40 °C ~ +125 °C
パッケージ
- QFN68 8 mm × 8 mm × 0.85 mm
- QFN48 6 mm × 6 mm × 0.85 mm
高性能レシーバのパフォーマンス
- -109.9 dBm 感度(9.6 kbps 868 MHz FSK)
- -108.6 dBm 感度(40 kbps 868 MHz FSK)
- -107.3 dBm 感度(100 kbps 868 MHz GFSK)
- -109.1 dBm 感度(9.6 kbps 908.42 MHz FSK)
- -108.8 dBm 感度(40 kbps 908.4 MHz FSK)
- -107.3 dBm 感度(100 kbps 916 MHz GFSK)
- -109.1 dBm 感度(100 kbps 912 MHz O-QPSK)
サポートされている変調形式
- 2/4(G)FSK、完全構成可能型成形機能付き
- OQPSK DSSS
- (G)MSK
- OOK
対応プロトコル
- Z-Wave
- Z-Wave 長距離
- Amazon Sidewalk
- Wi-SUN
- 独自規格
- Bluetooth Low Energy
最適なEFR32ZG28 デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | Z-Wave Long Range | Secure Vault™ | フラッシュ | RAM | 感度(dBm) | パッケージ・タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$6.01 | はい | 高 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN48 — | |
| 1K @ US$5.59 | はい | 中 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN68 — | |
| 1K @ US$5.54 | はい | 中 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN48 — | |
| 1K @ US$6.21 | はい | 高 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN68 — | |
| 1K @ US$5.99 | はい | 高 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN68 — | |
| 1K @ US$6.49 | はい | 高 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN68 — | |
| 1K @ US$5.83 | はい | 中 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN48 — | |
| 1K @ US$5.87 | はい | 中 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN68 — | |
| 1K @ US$5.81 | はい | 中 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN68 — | |
| 1K @ US$5.32 | はい | 中 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN48 — | |
| 1K @ US$5.74 | はい | 高 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN48 — | |
| 1K @ US$6.27 | はい | 高 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN68 — | |
| 1K @ US$5.96 | はい | 高 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN48 — | |
| 1K @ US$6.08 | はい | 中 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN68 — | |
| 1K @ US$6.23 | はい | 高 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN48 — | |
| 1K @ US$5.6 | はい | 中 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN48 — |
EFR32xG28 Pro キット +20 dBm
EFR32xG28 +20 dBm Pro キットは、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS、Silicon Labs CONNECT、独自規格プロトコル、Bluetooth Low EnergyなどのサブGHzおよび2.4 GHzプロトコルに基づくワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートするように設計されています。
EFR32xG28 エクスプローラー・キット
EFR32xG28 エクスプローラー・キットは、EFR32xG28 System-on-Chip をベースにしたスモール・フォーム・ファクタの開発および評価プラットフォームです。EFR32xG28 エクスプローラー・キットは、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS、独自規格のネットワーク等、サブ GHz や Bluetooth LE 用の IoT アプリケーションの迅速なプロトタイピングとコンセプト作成に焦点を当てています。
EFR32xG28 Pro キット +14 dBm
EFR32xG28 + dBm Pro キットは、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS、Silicon Labs CONNECT、独自規格プロトコル、Bluetooth Low Energy などのサブ GHz および 2.4 GHz プロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG28 2.4 GHz BLE および +14 dBm 無線基板
EFR32xG28 2.4 GHz BLE と +14 dBm 無線基板は、STK メイン・ボードと連動して使うように設計されており、独自規格、Connect、Z-Wave、Wi-SUN、Bluetooth Low Energy 用のサブ GHz および 2.4 GHz BLE ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
EFR32xG28 2.4 GHz BLE および +20 dBm 無線基板
EFR32xG28 2.4 GHz BLE と +20 dBm 無線基板は、STK メイン・ボードと使うように設計されており、独自規格、Connect、Z-Wave、Wi-SUN、Bluetooth Low Energy 用のサブ GHz および 2.4 GHz BLE ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
記事
Z-Wave 800 シリーズの概要
Z-Wave 800 シリーズは、世界で最も人気のあるスマートホーム・アプリケーション向け IoT ワイヤレス・プロトコルの最新版です。この記事をダウンロードして、主な機能とメリットの詳細についてご覧ください。