xG28-RB4401C
MSRP$40.00
MSRP$40.00
概要
キット内容
- 1 x BRD4401C EFR32xG28 2.4 GHz BLE +20 dBm 無線基板
キットの特徴
- WSTK メインボード(別売)が必要
- GHz EFR32ZG28B322F1024IM68 2.4 ワイヤレス SoC ベース
- +20 dBm、1024 kB Flash、256 kB RAM、QFN68
- SMA アンテナ・コネクタ (868-915 MHz)
- 反転 F PCB アンテナ、UFL コネクタ (2.4 GHz)
- OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
技術文書
ソフトウェアとツール
互換性のあるキット
注目のキット
| キット | 説明 |
|---|---|
| EFR32xG28 +20 dBm Pro キットは、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS、Silicon Labs CONNECT、独自規格プロトコル、Bluetooth Low EnergyなどのサブGHzおよび2.4 GHzプロトコルに基づくワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートするように設計されています。 | |
| EFR32xG28 + dBm Pro キットは、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS、Silicon Labs CONNECT、独自規格プロトコル、Bluetooth Low Energy などのサブ GHz および 2.4 GHz プロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするよう設計されています。 |
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
Z-Wave 認証
Z-Wave 規格に対するデバイスの認証が必要です
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。