- 概要
概要
スマート・メーターとは?
スマート・メーターは、電気、ガス、水道、暖房など、消費された電力量を測定する電子ハードウェア・デバイスです。ワイヤレス IoT 接続機能を搭載したスマート・メーターにより、電力会社やプロバイダーはエネルギー情報を自動的にリモートで収集し、正確な消費データを効率的に手入力することなく提供できます。
スマート・メータリングとその利点
スマートメータは、電力、ガス、水道、暖房の消費量を測定および監視し、それによってさまざまな方法で恩恵を受けるサービスプロバイダ、都市、自治体、地主たちにそのデータを無線で送信します。電力事業者たちは、エネルギー分配コストを効果的に削減し、廃棄物を最小限に抑え、生産効率を高め、キャッシュフローを加速することができます。このような事業主たちの顧客は、正確でタイムリーな消費データを受け取り、エネルギー支出の削減に貢献します。都市はより効率的に都市運営できるようになり、エネルギー資源の損失を最小限に抑え、温室効果ガスの排出を抑制できます。集合住宅では、スマートメーターは、正確な使用ベースの熱コスト配分を実現します。デマンドレスポンスには、スマート電力メーターが必要です。また、スマート・メータリングは水の無駄を最小限に抑えるのにも役立ちます。配水プロセス中に漏れが発生すると、最大 40% の水漏れの可能性があります。
スマート・メーターのためのソリューション
Silicon Labs はワイヤレス IoT のリーダーとして、スマート・メータリング・ソリューションを可能にする市場をリードするエネルギー効率と RF 性能を備えた MCU とワイヤレス接続 SoC を提供しています。幅広いハードウェア、最先端のワイヤレス・ソフトウェアや開発ツール、堅牢なセキュリティをご利用いただけます。Silicon Labs では、スマート・エネルギー管理のための最もセキュアなデバイスを開発し、数十年にわたって使用できるバッテリー駆動のスマート・メーターを実現します。
水、熱、電気、ガスの計測に関する当社のソリューションをご覧ください。
スマート電気メータ
スマート水道メータ
スマート・ガス・メータ
スマート・ヒート・コスト・アロケーター
- 適切な製品を見つける
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
重要なセキュリティパッチとバグ修正を最大 10 年間サポートすることで、ソフトウェア開発コストを削減します。
- リソース