zigbee 製品

Zigbee ワイヤレス・ネットワーク・システム

注目の Zigbee 製品

ハードウェア

メッシュ・ネットワーキング・システム・オン・チップ(SoC)およびモジュール 列を選択
列を選択
周波数帯域(MHz) フラッシュ(kB) RAM(kB) 出力電力範囲(dBm) RX 感度(dBm) TX 電流(mA)0 dBm RX 電流(mA) セキュリティ GPIO MCU コア
EFR32MG26 シリーズ 2 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG26 SoC(シリーズ 2)
2.4 GHz 20483200 256512 -20 19.5 -105.4 5.9 6.2 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全なエンクレーブ 2832454964 ARM Cortex-M33
EFR32MG26 シリーズ 2 モジュール
MGM260 モジュール (シリーズ 2)
2.4 GHz 3200 512 -33 20 -105.8 6.8 6.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 32 ARM Cortex-M33
EFR32MG29 シリーズ 2 SoC
Zigbee EFR32MG29 SoC(シリーズ 2)
2.4 GHz 1024 256 -20 8 -102.2 4.1 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 2526 ARM Cortex-M33
EFR32MG24 シリーズ 2 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG24 SoC(シリーズ 2)
2.4 GHz 10241536 128192256 -20 19.5 -104.5 5 5.1 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全なエンクレーブ 262832 ARM Cortex-M33
EFR32MG27 シリーズ 2 SoC
Zigbee EFR32MG27 SoC(シリーズ 2)
2.4 GHz 768 64 -20 8 -105.4 4.1 4.0 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 1826 ARM Cortex-M33
EFR32MG27 シリーズ 2 モジュール
MGM270 モジュール (シリーズ 2)
2.4 GHz 768 64 -20 10 -101.8 4.7 3.8 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 26 ARM Cortex-M33
EFR32MG24 シリーズ 2 モジュール
MGM240 モジュール (シリーズ 2)
2.4 GHz 1536 192256 -33.7 19.9 -106.0-105.8-104.5 4.64.87.4 5.25.97.7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 122632 ARM Cortex-M33
EFR32MG22 シリーズ 2 SoC
Zigbee EFR32MG22 SoC(シリーズ 2)
2.4 GHz 512 32 -28 6 -102.1 4.1 3.9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 1826 ARM Cortex-M33
EFR32MG22 シリーズ 2 モジュール
MGM220 モジュール (シリーズ 2)
2.4 GHz 512 32 -27 8 -102.3 4.8 4.4 AES-128 ECC SHA-1 SHA-2 24 ARM Cortex-M33
EFR32MG21 シリーズ 2 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG21 SoC(シリーズ 2)
2.4 GHz 5127681024 6496 -20 20 -104.3 9.9 9.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 20 ARM Cortex-M33
EFR32MG21 シリーズ 2 モジュール
MGM210 モジュール (シリーズ 2)
2.4 GHz 1024 96 -20 20 -103.9 16.1 9.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 20 ARM Cortex-M33
EFR32MG12 シリーズ 1 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG12 SoC(シリーズ 1)
2.4 GHz サブ GHz 1024 128256 -30 19 -120.6-102.7 8.5 8.411 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 314665 ARM Cortex-M4
EFR32MG12 シリーズ 1 モジュール
Zigbee および Thread EFR32MG12ベースのモジュール(シリーズ 1)
2.4 GHz サブ GHz 1024 256 -30 17 -102 10 10.3 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 25 ARM Cortex-M4
EFR32MG13 シリーズ 1 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG13 SoC(シリーズ 1)
2.4 GHz サブ GHz 512 64 -30 19 -102.7 8.5 10.3 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 1631 ARM Cortex-M4
EFR32MG13 シリーズ 1 モジュール
Zigbee および Thread EFR32MG13ベースのモジュール(シリーズ 1)
512 64 -30 19 -102.1 8.5 11 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 25 ARM Cortex-M4
EM359x ワイヤレス Zigbee SoC
ZigBee SoC
512 3264 -55 8 -102 29 27 AES-128 0 ARM Cortex-M3
EM358x ワイヤレス Zigbee SoC
ZigBee SoC
256512 3264 -55 8 -102 30 27 AES-128 0 ARM Cortex-M3
EM35x ワイヤレス Zigbee SoC
ZigBee SoC
128192 12 -55 8 -102 31 25 AES-128 0 ARM Cortex-M3

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

      キットとボード

      Zigbee キットとボード

      エクスプローラー・キット
      低コストの探索キット - 始めるには
      スターター・キット
      ソフトウェア開発用と IoT デバイスの機能評価用モジュラー・キット
      Pro キット
      RF および周辺機器の評価、ソフトウェア開発のためのモジュール型キット
      開発キット
      フル機能を搭載したアプリケーション開発キット
      評価キット
      製品および機能評価キット
      デモキット
      使用例と機能固有のデモ
      リファレンスデザイン
      完全なシステム・ソリューションを示すアプリケーション固有の設計
      無線基板
      特定の SoC またはモジュール・ワイヤレス・デバイスを搭載したワイヤレス・スターター・キット・プラグイン・ボード
      拡張ボード
      スターター・キットとエコシステム・アクセサリー・ボード
      Thunderboard キット
      IoT デバイス用低コスト・ソフトウェア開発およびプロトタイピング・キット
      デバッグ・ツールとプログラミング・ツール
      デバッグ・ツールとプログラミング・ツールおよびアクセサリ

      ソフトウェアおよびツール

      Zigbee ソフトウェア開発

      Silicon LabsのZigbeeソフトウェアには、業界最先端のソフトウェア・スタックとZigbeeアプリケーション用の開発ツールが含まれています。モジュール、SoC および Silicon Labs の Zigbee 用リファレンスデザインと連動して、開発者は Silicon Labs の高速で信頼性の高いソフトウェアとツールを簡単に利用することができます。

      • マルチノード・メッシュ・ネットワークの開発
      • 複数ノードの同時モニタリングとデバッグ
      • システム・パフォーマンスのビジュアル分析
        Silicon Labs EmberZNet PRO Zigbee ネットワーキング・プロトコル・スタックは、Silicon Labs の Ember プラットフォーム上の堅牢で信頼性の高いメッシュ・ネットワーク・アプリケーションに必要なすべての要素が含まれた完全な Zigbee プロトコル・ソフトウェア・パッケージです。Zigbee スタックは、スマート・エネルギー/先端メータリング・インフラストラクチャ (AMI)、ホーム・オートメーション、ホーム・セキュリティ、スマート照明、ビル・オートメーション・システムなどの最も高度なアプリケーションに「プロ級」のネットワークを提供します。
        Unify SDK は、ゲートウェイ、アクセス・ポイント、ハブ、ブリッジ、アプリケーション・プロセッサー・ベースの最終製品など、IoT インフラ開発を簡素化します。Unify SDK は、Zigbee を含む IoT エコシステム間の接続を容易にする共通のビルディングブロックを提供します。



      関連資料



      開発に関する質問は?

      • コミュニティを訪問する

        世界中のエンジニアや開発者と交流し、FAQ やサンプルコード、追加リソースを掲載したナレッジベースの記事をチェックすることができます。

      アプリケーション

      Zigbee 向けのセキュアなスマートホーム・ソリューション

      Zigbee について

      概要

      Zigbee とは?

      Silicon Labs は、自社製品向けに Zigbee ネットワークを開発する OEM に最適なベンダーです。Silicon Labs 802.15.4 プラットフォームは、現在入手可能な製品の中で最も統合され、完全かつ機能豊富なZigbee ソリューションです。ARM® Cortex® プロセッサと 2.4 GHz トランシーバをベースにしたワイヤレス SoC のファミリで、最も信頼性が高く、スケーラブルかつ高度なソフトウェアと共に、業界最高レベルの開発ツールによってサポートされています。

      Zigbee の詳細については、これらのトレーニング資料をご覧ください

      Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング

      今年の主要IoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、詳細なトレーニングを、もう一度体験しましょう。つながる未来を形作る知見、イノベーション、インスピレーションを、いつでもどこでも、自分に合った方法でストリーミングできます。

      閉じる
      ロードの結果
      閉じる
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software