EFR32MG26 共通仕様
低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ
- DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 78 MHz ARM Cortex®-M33
- 最大 3200 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
- 最大 512 kB RAM データ・メモリ
- 2.4 GHz 無線動作
- AI/MLアクセラレーション用(デバイスを選択)マトリックス・ベクトル・プロセッサ
無線性能
- -105.4 dBm の感度 @ 250 kbps O-QPSK DSSS
- -105.7 dBm の感度 @ 125 kbps GFSK
- -97.6 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
- -95.0 dBm の感度 @ 2 Mbps GFSK
- TX 電力は最大 19.5 dBm
低システム消費電力
- 5.4 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
- 6.2 mA RX 電流 (250 kbps O-QPSK DSSS)
- 5.9 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
- 19.5 mA TX 電流 @ 10 dBm 出力パワー
- 152.7 mA TX 電流 @ 19.5 dBm 出力パワー
- 39.0 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 53.9 μA/MHz
- 1.4 μA EM2 ディープスリープ電流 (16 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)
広範にわたる MCU 周辺機器
- アナログ-デジタルコンバータ (IADC)
- 12、16、または 20 ビット出力
- 一部の OPN は、高速モード (最大 2 Msps) および高精度モード (最大 16 ビット、3.8 ksps で ENOB) をサポートします。
- 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
- 2 × デジタル-アナログ・コンバータ(VDAC)
- 最大 64 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
- 8 チャンネル DMA コントローラ (LDMA)
- 20 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
- 6 x 16-ビット タイマー/カウンタ、3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き (TIMER2/3/4/5/6/7)
- 4 x 32-ビット タイマー/カウンタ、3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き (TIMER0/1/8/9)
- 2 x 32-ビット リアルタイムカウンタ (SYSRTC/BURTC)
- 波形生成用 24 ビット 低消費電力タイマー (LETIMER)
- 16 ビット パルスカウンター、非同期オペレーション可能(PCNT)
- 2 x ウォッチドッグ・タイマー (WDOG)
- 3 x 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (USART)、UART/SPI/スマートカード (ISO 7816)/IrDA/I2S をサポート
- 4 x 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (EUSART)、UART/SPI/DALI/IrDA をサポート
- 4 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
- 32 KHz スリープ・クリスタルを置きかえる、精密低周波数 RC 発振器 (LFRCO)
- 最大 6x8 マトリックスをサポートするキーパッド・スキャナー(KEYSCAN)
- 統合型低エネルギー LCD コントローラ(最大 4 x 40 セグメントをサポート)
- 単一ポイント・キャリブレーション後、+/-1.5 ℃ 精度を備えたダイ温度センサー
サポートされている変調形式
- 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
- OQPSK DSSS
- (G)MSK
対応プロトコル
- Matter
- OpenThread
- Zigbee
- Bluetooth Low Energy (BLE 5.3)
- 独自規格 2.4 GHz
- マルチプロトコル
広範な動作範囲
- 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
- -40〜125 °C
パッケージ
- QFN48 6 × 6 × 0.85 mm
- QFN68 8 × 8 × 0.85 mm
- BGA136 7 x 7 x 0.82 mm
Secure Vault™
- AES128/192/256、ChaCha20-Poly1305、SHA-1、SHA-2/256/384/512、ECDSA+ECDH (P-192、P-256、P-384、P-521)、Ed25519、および Curve25519、J-PAKE、PBKDF2 向けハードウエア暗号化アクセラレーション
- 真の乱数発生器(TRNG)
- ARM® TrustZone®
- セキュアブート(信頼できるセキュア・ローダーのルート)
- セキュア・デバッグ・アンロック
- DPA 対策
- PUF による安全な鍵管理
- タンパー防止
- 安全な認証
最適なEFR32MG26 デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | MCU | コア周波数 (MHz) | フラッシュ | RAM | Secure Vault™ | AI/ML アクセラレーション | 暗号 | 出力電力範囲(dBm) | GPIO | I²C | I²S | タイマ(16 ビット) | 温度範囲 ºC | パッケージ・タイプ | パッケージサイズ(mm) | ワイヤレス標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$3.68 | ARM Cortex-M33 | 78 | 2048 | 256 | 高 | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 49 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN68 | 8x8 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$4.08 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 256 | 高 | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$3.95 | ARM Cortex-M33 | 78 | 2048 | 256 | 高 | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 49 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN68 | 8x8 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$4.35 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 256 | 高 | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$4.47 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 256 | 高 | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 64 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | BGA136 | 7 x 7 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$4.75 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$4.8 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 49 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN68 | 8x8 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$4.56 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$4.61 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 49 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN68 | 8x8 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$5.01 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$5.07 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 49 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN68 | 8x8 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$4.83 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$4.88 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 49 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN68 | 8x8 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$5.12 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 64 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | BGA136 | 6 x 6 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$5.0 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 28 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$5.07 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 45 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN68 | 8x8 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$4.93 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 64 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | BGA136 | 7 x 7 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$4.81 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 28 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$4.88 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 45 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN68 | 8x8 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$5.27 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 28 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$5.33 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 45 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN68 | 8x8 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$5.08 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 28 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | Thread Zigbee Bluetooth — | |
| 1K @ US$5.15 | ARM Cortex-M33 | 78 | 3200 | 512 | 高 | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 45 | 4 | 3 | 6 | -40 125 | QFN68 | 8x8 | Thread Zigbee Bluetooth — |
EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm Pro キット
EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm Pro キットは、EFR32xG26に基づくワイヤレスIoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュ、Matter 、Thread、Zigbeeなどの2.4 GHz ワイヤレスプロトコルに基づくワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG26 エクスプローラー・キット
EFR32xG26 Explorer キット xG26-EK2709Aは、BLE、Bluetooth メッシュ、Matter、OpenThread、 Zigbeeなどの2.4GHz ワイヤレスプロトコル用 IoT アプリケーションのプロトタイピングの迅速化とコンセプトの作成に焦点を当てた EFR32MG26 System-on-Chip に基づくスモール・フォーム・ファクタの開発および評価プラットフォームです。
EFR32xG26 開発キット
EFR32xG26-DK2608A 開発キットは、コンパクトで機能満載の開発プラットフォームです。開発プラットフォームには、幅広いセンサー、さまざまな周辺機器、Qwiic コネクターが含まれており、Sparkfun 拡張ハードウェアの無限の世界を探索することができます。これは、ワイヤレス IoT 製品の開発とプロトタイプ作成の最速パスを提供します。
EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz + 10 dBm BGA136無線基板
EFR32xG26 ワイヤレス2.4GHz10dBm BGA136無線基板は、Wireless Pro キットのメインボード (別売) と連動するように設計されており、BLE、Bluetooth メッシュ、Matter、OpenThread、Zigbeeなどの2.4GHz ワイヤレスプロトコルをベースにしたワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm 無線基板
EFR32xG26 ワイヤレス 2.4GHz 10 dBm QFN68 無線基板は、Wireless Pro キットのメインボード (別売) と連動するように設計されており、BLE、Bluetooth メッシュ、Matter、OpenThread、Zigbeeなどの2.4 GHz ワイヤレスプロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz +20 dBm 無線基板
EFR32xG26 ワイヤレス 2.4GHz+20 dBm QFN68 無線基板は、Wireless Pro キットのメインボード (別売) と連動するように設計されており、BLE、Bluetooth メッシュ、Matter、OpenThread、Zigbeeなどの2.4GHz ワイヤレスプロトコルをベースにしたワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。