EFR32MG24 シリーズ 2 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC

EFR32MG24 ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ビルディング・オートメーション製品向けの Matter、OpenThread、Zigbee プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78 MHz で動作する ARM Cortex®- M33、最大 1.5 MB のフラッシュおよび 256 kB の RAM により、将来の成長の余地を残しながら、要求の厳しいアプリケーション向けのリソースを提供します。対象アプリケーションには、ゲートウェイとハブ、センサー、スイッチ、ドア・ロック、LED 証明、照明器具、位置情報サービス、予知保全、ガラス破損検出、ウェイクワード検出などが含まれます。

理想的なアプリケーション
スマートホーム、照明およびビルの自動化
最高レベルの IoT セキュリティ
Secure Vault™

EFR32MG24 共通仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 78.0 MHz ARM Cortex®-M33
  • 最大 1536 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 最大 256 kB RAM データ・メモリ
  • 2.4 GHz 無線動作

無線性能

  • -105.4 dBm の感度 @ 250 kbps O-QPSK DSSS
  • -105.7 dBm の感度 @ 125 kbps GFSK
  • -97.6 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • -94.8 dBm の感度 @ 2 Mbit/s GFSK
  • TX 電力は最大 19.5 dBm

低システム消費電力

  • 4.4 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
  • 5.1 mA RX 電流(250 kbps O-QPSK DSSS)
  • 5 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
  • 19.1 mA TX 電流 @ 10 dBm 出力パワー
  • 156.8 mA TX 電流 @ 19.5 dBm 出力パワー
  • 39.0 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 33.4 μA/MHz
  • 1.3 μA EM2 ディープスリープ電流 (16 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)

広範にわたる MCU 周辺機器

  • アナログ-デジタル・コンバータ (IADC)
    • 12 ビット @ 1 Msps または 16 ビット @ 76.9 ksps
    • 一部の OPN は、高速モード (最大 2 Msps) および高精度モード (最大 16 ビット、3.8 ksps で ENOB) をサポートします。
  • 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
  • 2 × デジタル-アナログ・コンバータ(VDAC)
  • 最大 32 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ (LDMA)
  • 16 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 3 x 16-ビット タイマー/カウンタ、3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き (TIMER2/3/4)
  • 2 x 32-ビット タイマー/カウンタ、3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き (TIMER0/1)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ (SYSRTC)
  • 波形生成用 24 ビット 低消費電力タイマー (LETIMER)
  • 16 ビット パルスカウンター、非同期オペレーション可能(PCNT)
  • 2 x ウォッチドッグ・タイマー (WDOG)
  • 1 x 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (USART)、UART/SPI/スマートカード (ISO 7816)/IrDA/I2S をサポート
  • 2 x 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (EUSART)、UART/SPI/DALI/IrDA をサポート
  • 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • 32 KHz スリープ・クリスタルを置きかえる、精密低周波数 RC 発振器 (LFRCO)
  • 最大 6x8 マトリックスをサポートするキーパッド・スキャナー(KEYSCAN)
  • 単一ポイント・キャリブレーション後、+/-1.5 ℃ 精度を備えたダイ温度センサー

サポートされている変調形式

  • 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
  • OQPSK DSSS
  • (G)MSK

対応プロトコル

広範な動作範囲

  • 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
  • -40 °C ~ 125 °C

パッケージ

  • QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm
  • QFN48 6 mm × 6 mm × 0.85 mm

MG24 セキュリティ機能

Silicon Labs の SoC を使用して、Matter ソリューションの開発を開始できます。

ステータス

最適なEFR32MG24 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MCU コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM Secure Vault AI/ML アクセラレーション 暗号 出力電力範囲(dBm) GPIO I²C SPI I²S タイマ(16 ビット) 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) ワイヤレス標準
1K @ US$3.3 ARM Cortex-M33 78 1024 128 高 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 32 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.73 ARM Cortex-M33 78 1536 256 高 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 26 2 3 1 3 -40 125 QFN40 5 x 5 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.81 ARM Cortex-M33 78 1536 256 高 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 32 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.6 ARM Cortex-M33 78 1024 128 高 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 19.5 32 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$4.04 ARM Cortex-M33 78 1536 256 高 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 19.5 26 2 3 1 3 -40 125 QFN40 5 x 5 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$4.11 ARM Cortex-M33 78 1536 256 高 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 19.5 32 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$4.11 ARM Cortex-M33 78 1536 256 高 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 28 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$4.42 ARM Cortex-M33 78 1536 256 高 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 19.5 28 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$4.01 ARM Cortex-M33 78 1536 256 高 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 32 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$4.32 ARM Cortex-M33 78 1536 256 高 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 19.5 32 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$4.32 ARM Cortex-M33 78 1536 256 高 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 28 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$2.98 ARM Cortex-M33 78 1024 128 中 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 26 2 3 1 3 -40 125 QFN40 5 x 5 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.05 ARM Cortex-M33 78 1024 128 中 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 32 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.35 ARM Cortex-M33 78 1536 192 中 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 26 2 3 1 3 -40 125 QFN40 5 x 5 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.42 ARM Cortex-M33 78 1536 192 中 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 32 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.28 ARM Cortex-M33 78 1024 128 中 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 19.5 26 2 3 1 3 -40 125 QFN40 5 x 5 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.36 ARM Cortex-M33 78 1024 128 中 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 19.5 32 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.65 ARM Cortex-M33 78 1536 192 中 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 19.5 26 2 3 1 3 -40 125 QFN40 5 x 5 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.73 ARM Cortex-M33 78 1536 192 中 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 19.5 32 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.28 ARM Cortex-M33 78 1024 128 中 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 19.5 26 2 3 1 3 -40 125 QFN40 5 x 5 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.35 ARM Cortex-M33 78 1024 128 中 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 28 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.48 ARM Cortex-M33 78 1536 256 中 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 26 2 3 1 3 -40 125 QFN40 5 x 5 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.55 ARM Cortex-M33 78 1536 256 中 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 32 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.78 ARM Cortex-M33 78 1536 256 中 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 19.5 26 2 3 1 3 -40 125 QFN40 5 x 5 スレッド Zigbee Bluetooth
1K @ US$3.86 ARM Cortex-M33 78 1536 256 中 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 19.5 32 2 3 1 3 -40 125 QFN48 6 x 6 スレッド Zigbee Bluetooth

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software