xG24-RB4188A
MSRP$49.00
MSRP$49.00
概要
キット内容
- 1 x BRD4188B EFR32xG24 2.4 GHz +20 dBm アンテナ・ダイバーシティ無線基板
キットの特徴
- WSTK メインボードが必要
- GHz EFR32MG24B220F1536IM48 2.4 ワイヤレス SoC ベース
- +20 dBm、1536 kB フラッシュ、 256 kB RAM、6 x 6 mm QFN48
- アンテナの多様性開発と測定のための 2 SMA コネクタ
技術文書
ソフトウェアとツール
互換性のあるキット
注目のキット
| キット | 説明 |
|---|---|
| EFR32xG24 +10 dBm Pro Kitは、EFR32xG24 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread、Matter などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。 | |
| EFR32xG24 +20 dBm Pro キットは、EFR32xG24 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread、Matter などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。 | |
| このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。 |
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。