スマートリテール

エンタープライズ Wi-Fi アクセスポイント

エンタープライズ Wi-Fi AP を迅速に市場に投入する!当社のワイヤレス・ソリューションを活用して、安全で堅牢な IoT 対応のエンタープライズ・グレードの Wi-Fi アクセスポイントを設計します。

概要

IoT がワイヤレス・ネットワーク・アクセス以外のエンタープライズ Wi-Fi アクセスポイントを促進

ネットワーク全体を俯瞰できるエンタープライズWi-Fiアクセスポイント(AP)は、接続されたすべてのデバイスをつなぐ通信のセントラルユニットまたは焦点として機能します。従来の Wi-Fi AP の主な機能はカバーされていますが、ネットワーク・アクセスの提供では IoT プラットフォームのニーズに応えられていません。

今日のエンタープライズ・アクセスポイントは、安全な多目的通信ハブとして動作し、資産追跡、屋内位置決め、および電子棚ラベル(ESL)や病院内の医療機器を含む Wi-Fi 対応以外のデバイスなどのアプリケーションをサポートできる必要があります。Bluetooth、15.4、またはサブ GHz 用の IoT ラジオをエンタープライズ Wi-Fi AP に組み込むことで、メーカーは新しいユースケースの開拓、未開拓市場のターゲット設定、差別化、成長の加速を実現できます。


IoT 対応エンタープライズ Wi-Fi アクセスポイントの主なメリット

IoTアプリケーションの多くは、Wi-Fiを超えるワイヤレス通信技術や電池寿命が求められています。同時に、これらのデバイスの多くがクラウドに存在するアプリケーションと通信する必要があるため、接続するにはアクセスポイントが必要です。

IoT 対応型エンタープライズ Wi-Fi AP は、IoT ノードが Wi-Fi アクセスポイントをネットワーク・アクセスに使用できるため、二次インフラストラクチャの必要性を排除できます。これにより、IoT インフラストラクチャの展開とインストールが大幅に削減されます。

IoT 接続エンタープライズ・ダイアグラム

IoT 対応型アクセスポイント向けのワイヤレス・ソリューション

進化し続けるアプリケーションの世界により、急速な IoT 市場で先を行くために、AP デバイスメーカー各社は次世代型 IoT プロトコルのアクセスポイント・ハードウェアを将来にわたって保護する必要があります。つまり、複数の市場に参入する準備ができており、製品の寿命を通じて今後のネットワーク機能と互換性があるということを意味します。

広範な製品ポートフォリオ、堅牢で信頼性の高いワイヤレス接続、アプリケーション固有のソフトウェア・ライブラリ・サポート、業界最先端のセキュリティ・サービスにより、Silicon Labs は IoT エンタープライズ・アクセス・ポイント市場に適した製品を提供しています。

 

IoT Enterprise AP の設計上の考慮事項:

既存のエンタープライズ AP に IoT を埋め込むには、一連の設計検討が必要です。

  • 堅牢な RF 通信リンク - Silicon Labs の EFR32 デバイスは、優れた RF 性能を提供します。送信電力 +19.5 dBm と -105.7dBm までの感度を備えたこれらのデバイスは、高い範囲と信頼性を誇り、信頼性の高い長距離 IoT 接続を提供します。

  • 管理型および非管理型の Wi-Fi 共存 - 既存のエンタープライズ Wi-Fi アクセス・ポイントに IoT を追加する場合、共有されている Wi-Fi 接続を妨害しないようにすることが不可欠です。Wi-Fi 共存は、Wi-Fi、Zigbee、Thread、Bluetooth を含む複数の 2.4 GHz 技術が、1つの無線機からの信号が隣接する無線機と干渉することなく動作することを可能にします。Wi-Fi の共存を管理することについての詳細をご覧ください。

  • マルチプロトコル・サポート - アクセス・ポイントは、スイス軍のナイフのように動作し、確立されたネットワーク・プロトコルと新しいネットワーク・プロトコルを切り替えることで、市場の垂直および IoT アプリケーションに基づいて物理的なスペースを提示する必要があります。1 つまたは複数の Silicon Labs 無線を AP に組み込むことで、デバイスメーカーは次のようなさまざまな IoT プロトコルをサポートできます:Bluetooth Low Energy(LE)、Zigbee、OpenThread、Matter、Wi-Sun、さらにはベンダー固有の独自規格プロトコル。Silicon Labs がマルチプロトコル・ワイヤレス接続を実現する方法の詳細をご覧ください。

  • 高度な位置情報機能 - ロケーションベースのサービスは、エンタープライズ Wi-Fi アクセス・ポイントでの IoT ラジオの採用を促進する 1 つのアプリケーションです。これらのアプリケーションには、資産トラッキング、屋内ポジショニング、プレゼンス検出、人員追跡が含まれます。RSSI ベースのソリューションは、これらのアプリケーションに共通していますが、病院での人や機器の追跡など、すべてのユースケースで機能しないレベルの粗い精度しか提供しません。Silicon Labs は、Bluetooth 方向検出や Bluetooth 距離測定などの高度な位置ソリューションを提供し、あらゆる位置ベースのアプリケーションの精度を大幅に向上させます。

  • ワイヤレス IoT プロトコルの専門知識とコミットメント - 開発をスピードアップし、製品化までの時間を短縮するために、Silicon Labs は、最も一般的な IoT プロトコル向けに、商用グレードの自社開発および維持ソフトウェア・スタックを提供しています。また、市場のニーズに基づいて将来の技術を推進し、パートナーに最新かつ最高の機能を提供できるように、標準化組織にも積極的に参加し、貢献しています。

 

エンタープライズ Wi-Fi AP の使用例

IoT 対応 Wi-Fi アクセスポイントでカバーできるさまざまな市場アプリケーションについては、Silicon Labs がサポートするアプリケーションをご覧ください。電子棚ラベル方向の所見

適切な製品を見つける

リソース

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software