EFR32BG21 シリーズ 2 Bluetooth® ワイヤレス SoC

ワイヤレス Gecko シリーズ 2 デバイスは、高性能、低消費電力、IoT に対する安全なソリューションを実現する、Wireless Gecko デバイスの次世代バージョンです。処理能力を向上させ、RF パフォーマンスを改善し、アクティブ電流を低減させるように設計されたこのデバイスは、より高いレベルの IoT レベルのセキュリティを提供します。EFR32BG21 デバイスは、Silicon Labs の強化されたセキュリティ・オプションである、Secure Vault をサポートするようにも設計されています。Silicon Labs のセキュリティ・ポートフォリオの詳細をご覧ください。

EFR32BG21 デバイスは、接続された照明、スマートプラグ、ゲートウェイ、音声アシスタントなど、ライン給電型 BLE および Bluetooth メッシュアプリケーション用に最適化された2.4 GHz ワイヤレス SOC です。80 MHz ARM® Cortex®-M33 コアは、多くの処理機能を提供する一方で、統合型セキュリティ・サブシステムは、IoT セキュリティ違反や知的財産の侵害のリスクを大幅に軽減する主要なセキュリティ機能を提供します。-104.3 dBm より良い感度と最大 + 20 dBm の出力電力を備えた、EFR32BG21 ファミリーは、Simplicity Studio 5 開発ツールを使用し、開発キット、SDK モバイル・アプリ、当社のエネルギー・プロファイラ、特許取得済みのネットワーク・アナライザーで、簡単な移行と製品化までの時間の迅速化を実現します。

EFR32BG21 ブロック図
Bluetooth 5.4 および Bluetooth メッシュに対応
最高レベルの IoT セキュリティ
Secure Vault™

EFR32BG21 共通仕様

Bluetooth Low Energy 無線

  • Bluetooth 5.4 および Bluetooth メッシュ仕様に適合
  • 優れた受信感度:
    • -105 dBm @125 kbps GFSK
    • -97.1 dBm @ 1 Mbps GFSK
    • -94 dBm @ 2 Mbps GFSK
  • プログラム可能な出力電力:最大 +20 dBm
  • 8.8 mA RX 電流 @ 2.4 GHz (1 Mbps GFSK)
  • 2.4 GHz で 0 dBm の出力電力で 9.9 mA の TX 電流
  • 2.4 GHz で 10 dBm の出力電力で 34.9 mA の TX 電流

豊富なアナログおよびデジタル周辺装置

  • 12 ビット 1 Msps SAR アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)
  • 2 x アナログコンパレータ(ACMP)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • Wi-Fi 共存用 PTA(Packet Traffic Arbitration)
  • 2 x 16-ビット タイマ/カウンタ
    • タイマごとに 3 コンペア/キャプチャ/PWM チャネル
  • 32 ビット・タイマ/カウンタ
    • タイマごとに 3 コンペア/キャプチャ/PWM チャネル
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 2 x ウォッチドッグタイマー
  • 3 x 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • SMBus サポート付き I²C インターフェイス
  • 最大 20 の汎用 I/O ピン
    • 出力状態保持と非同期割り込み

強力な MCU およびメモリ・オプション

  • ARM® Cortex®-M33
    • 浮動小数点ユニット
  • 最大 80 MHz のクロック速度
  • 低アクティブモード電流: 50.9 µA/MHz
  • 最大 1024 kB のプログラム可能フラッシュ
  • 最大 96 kB SRAM

パッケージ・オプション

  • QFN32 (4 mm x 4 mm)

 

ステータス

最適な{{term_sku:1}} デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MCU コア コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM Bluetooth Bluetooth メッシュ Secure Vault 暗号 出力電力範囲(dBm) 受信感度 GPIO RX 電流(mA) UART USART I²C SPI I²S ADC コンパレータ タイマ(16 ビット) 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
1K @ US$3.02 ARM Cortex-M33 80 1024 96 5.4 はい ベース AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 -97.1(1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12 ビット、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32​ 4x4 —
1K @ US$2.07 ARM Cortex-M33 80 512 64 5.4 はい ベース AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 -97.1(1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12 ビット、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32​ 4x4 —
1K @ US$2.44 ARM Cortex-M33 80 768 64 5.4 はい ベース AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 -97.1(1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12 ビット、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32​ 4x4 —
1K @ US$3.67 ARM Cortex-M33 80 1024 96 5.4 はい ベース AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -97.1(1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 2 12 ビット、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32​ 4x4 —
1K @ US$2.71 ARM Cortex-M33 80 512 64 5.4 はい ベース AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -97.1(1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12 ビット、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32​ 4x4 —
1K @ US$3.07 ARM Cortex-M33 80 768 64 5.4 はい ベース AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -97.1(1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12 ビット、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32​ 4x4 —
1K @ US$3.44 ARM Cortex-M33 80 768 64 5.4 はい ベース AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -97.1(1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12 ビット、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32​ 4x4 —
1K @ US$3.39 ARM Cortex-M33 80 1024 96 5.4 はい あり AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10.5 -97.1(1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12 ビット、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32​ 4x4 —
1K @ US$2.44 ARM Cortex-M33 80 512 64 5.4 はい あり AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10.5 -97.1(1 Mbit/s GFSK) 17 8.8 3 3 2 3 3 12 ビット、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32​ 4x4 —
1K @ US$2.81 ARM Cortex-M33 80 768 64 5.4 はい あり AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10.5 -97.1(1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12 ビット、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32​ 4x4 —
1K @ US$3.07 ARM Cortex-M33 80 512 64 5.4 はい あり AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -97.1(1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12 ビット、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32​ 4x4 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software