EFR32BG22L シリーズ 2 Bluetooth® ワイヤレス SoC

BG22L Bluetooth 低エネルギー・ソリューションは、コネクションレス・アプリケーション向けに設計されたコスト効率の高い SoC です。低消費電力の RF テクノロジーと Secure Vault™ Mid を使用して、優れた電池寿命と堅牢なセキュリティを実現し、1 つのコイン型電池で最大 10年間、コネクションレスのタグをシームレスに機能させることができます。このSoCのピン互換性は、Silicon LabsのBluetoothポートフォリオ内の他のデバイスファミリーと互換性があるため、お客様は、拡張メモリ、クロック速度の向上、広範な温度範囲を備えたSoCにシームレスに移行できます。さまざまなアプリケーションに最適なBG22Lは効率と信頼性を提供し、Bluetooth メッシュの低消費電力ノード、資産追跡タグ、個人用の医療デバイスに適しています。

EFR32BG22L シリーズ 2ブロック・ダイアグラム
Bluetooth 5.4をサポート
超低消費電力バッテリ駆動型 IoT デバイスに最適

EFR32BG22L 共通仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 38.4 MHz ARM Cortex®-M33
  • 最大 352 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 最大 24 kB RAM データ・メモリ
  • 2.4 GHz 無線動作

無線性能

  • -98.9 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • TX 電力は最大 +6 dBm

低システム消費電力

  • 3.6 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
  • 4.1 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
  • 8.2 mA TX 電流 @ 6 dBm 出力パワー
  • 76.8 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 27 μA/MHz
  • 1.32 μA EM2 ディープスリープ電流(24 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)
  • 0.17 μA EM4電流

広範にわたる MCU 周辺機器

  • 16 ビット・アナログ - デジタル・コンバータ(ADC)
  • 最大 18 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 4 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 1 × 32-ビットタイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 1 × 監視タイマ
  • 2 × ユニバーサル同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I²S)
  • 1× 強化型ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ (EUART)
  • 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • デジタル・マイクロフォン・インタフェース(PDM)
  • 32 KHz スリープクリスタルを置きかえる精密低周波数 RC 発振器
  • 選択的 OOK モードを携えた RFSENSE
  • 単一ポイントキャリブレーション後、+/-1.5 °C
    精度を備えたダイ温度センサー

サポートされている変調形式

  • 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
  • OQPSK DSSS
  • (G)MSK

対応プロトコル

  • Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.4)

広範な動作範囲

  • 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
  • -40 °C ~ 85 °C

パッケージ

  • QFN32 4 mm ×4 mm × 0.85 mm

ステータス

最適なEFR32BG22L デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 MCU コア コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM Bluetooth Bluetooth メッシュ 暗号 出力電力範囲(dBm) GPIO USART I²C 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
ARM Cortex-M33 38.4 352 24 5.4 はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 6 18 1 1 -40 85 QFN32​ 4x4 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software