EFR32BG22L122F352GM32

EFR32BG22L122F352GM32

Bluetooth Low Energy EFR32BG22L SoC(シリーズ 2)

EFR32BG22L122F352GM32 は、38.4 MHz の ARM Cortex®-M33コア、352 kB のフラッシュ・メモリ、24 kB の RAM を搭載し、接続不要なアプリケーション向けにカスタマイズされた、効率的でコスト効率が高く信頼性の高い Bluetooth 低エネルギー・ソリューションを提供します。最大6 dBm の出力電力、 -98.9 dBm の受信感度、Secure Vault℠ Mid セキュリティ、10 年のコイン型電池寿命を実現します。より大容量のメモリを持つデバイスファミリーとピン互換があり、QFN32パッケージで提供されるため、Bluetooth メッシュ低電力ノード、資産追跡タグ、個人用ヘルスケア・デバイスに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
38.4
フラッシュ (kB)
352
RAM (kB)
24
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
Bluetooth メッシュ
あり
パッケージ・タイプ
QFN32​
デジタル I/O ピン
18
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
38.4
フラッシュ (kB)
352
RAM (kB)
24
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
Bluetooth メッシュ
あり
パッケージ・タイプ
QFN32​
デジタル I/O ピン
18
EFR32BG22L シリーズ 2ブロック・ダイアグラム

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32BG22L122F352GM32 until at least 4 月 20 日35. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

longevity-commitment.png

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software