SLWSTK6021A

MSRP$193.00

EFR32xG22 ワイヤレス Gecko スターター・キット

EFR32xG22 (Xg22) ワイヤレス・スターター・キット (WSTK) は、Bluetooth、Zigbee Green Power などの Bluetooth、Zigbee、独自のワイヤレス・プロトコルのエッジノードタイプ要件をサポートする設計です。この WSTK には、EFR32xG22 のための完全なリファレンスデザインである2 つの + 6 dBm 無線基板と 2.4 GHz 帯で +6 dBm 出力パワー用のマッチング・ネットワークおよび PCB アンテナが含まれています。また、パケット・トレース・インタフェースおよび仮想 COM ポートを搭載したオンボード型 J-Link デバッガも含まれており、付属の無線基板だけでなく、外部ハードウェアのアプリケーション開発とデバッグも可能にします。この xG22 WSTK は、高容量でスケーラブルなワイヤレス IoT アプリケーションの開発に必要なすべてのツールを提供します。

MSRP$193.00

 

キット内容

  • 1x BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
  • 1x BRD4182A EFR32xG22 2.4 GHz +6 dBm
    5 x 5 mm QFN40 無線基板
  • 1x BRD4183A EFR32xG22 2.4 GHz +6 dBm
    4 x 4 mm QFN32 無線基板
  • 1x 10-ピン 1.27 mm IDC デバック・ケーブル
  • スタート・ガイド・カード

キットの特徴

  • 高度なエネルギー・モニター
  • パケット・トレース・インターフェイス
  • 仮想 COM ポート
  • SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
  • 外部デバイス・デバッギング
  • 外部および USB 接続
  • 超低電力 128 x 128 ピクセル メモリ LCDTFT
  • ユーザー LED / プッシュボタン
  • 20 ピン 2,54 mm EXP ヘッダー
  • ワイヤレス SoC I/O 用ブレークアウト・パッド
  • CR2032 コイン型電池をサポート 

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステップ2:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする

キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージマネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージマネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。

ステータス
ラジオ基板 列を選択
列を選択
ラジオ基板 同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
同梱のデバイス:EFR32MG22C224F512IM40
512 32 6

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software