- 概要
概要
スマートエンターテイメントデバイスと AR/VR は?
消費者はますます家庭中心になりつつあります。仕事や教育、医療、ショッピング、娯楽は、オフィスや学校への通勤、通学、ショップ、病院、映画館までの移動に時間とお金を費やすのではなく、自宅まで来なければなりません。拡張現実および仮想現実(AR/VR)テクノロジーにより、現実とデジタル世界の境界が絡み合っています。AR/VR ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着し、2 台のハンドヘルド・コントローラをつかんで、3D ゲームや映画に真に浸ることができます。または、バーチャルで写真のようにリアルなショッピングセンターに家の玄関から入ったり、新しい服を着たり、自分のリビングルームで新しいソファがどのように見えるかを確認したりできます。消費者体験を向上させ、生活をより効率的にする AR/VR アプリケーションの数は、2027 年までに世界の AR/VR デバイス市場 で年平均成長率(CAGR)が 26 %になると予想されています。
AR/VR エンターテイメントデバイスにおけるワイヤレスの課題
ウェアラブル AR/VR デバイスには、ワイヤレス設計上の独自の課題があります。電池寿命と充電間隔を最大化し、電池重量を最小限に抑えながら、高帯域幅ビデオを処理して自然な視覚体験を実現するには、エネルギー効率が極めて高い必要があります。VR コントローラと HMD 間のレイテンシーは重要です。ジェスチャーとモーションに迅速に応答するには、最小限の遅延で通信する必要があります。また、デバイスメーカー各社は、AR/VR のすべての消費電力、帯域幅、レイテンシー要件を満たすため、VR メガネなどの複雑な製品フォームファクターに対応するマルチプロトコル・ワイヤレス設計をマスターする必要があります。
スマートエンターテイメントデバイス向け Silicon Labs ソリューション
Silicon Labs は、信頼性の高い低エネルギー、低遅延の接続性を備えた魅力的な AR/VR デバイスを設計するための幅広いワイヤレス・ポートフォリオを提供します。当社の独創的なマルチプロトコル・ソリューションは、Wi-Fi、Bluetooth、独自規格を最小限のフットプリントで組み合わせ、設計の複雑さと BoM コストを削減します。NCP や SoC など、さまざまなモードでのシームレスな SDK 統合と組み合わさり、AR/VR 対応型ワイヤレススマートエンターテインメントデバイスの製品化までの時間を短縮するための支援をいたします。最も高度な IoT セキュリティソリューションである Secure Vault は、PSA レベル 3 の認定を受けており、ユーザーに安全な仮想エクスペリエンスを提供します。
ワイヤレスエンターテイメントデバイスの設計上の考慮事項
ワイヤレス AR/VRベースのスマートエンターテイメントデバイスを設計および開発する際に考慮すべきことは何ですか?以下は、プロダクトマネージャーと開発者向けのヒントです。
1. AR/VR エンターテイメントデバイスに最適なワイヤレスプロトコルを選択するには?
AR および VR アプリケーションには、重要な 3 つのワイヤレス要件があります。低消費電力、低レイテンシー、そして安定した接続。Silicon Labs は、家庭やゲームセンターなどの要求の厳しい屋内環境向けに、高性能の独自規格、Bluetooth、Wi-Fi ソリューションを提供します。当社の FG22(独自規格)BG22、BG24(Bluetooth LE)は、超低消費電力、高性能の SoC で、HMD および制御デバイスに対して最もスムーズな超低送受信電力を提供します。優れた RX 感度で、再送と出力電力を削減します。RS9116 および SiWx917 は、Wi-Fi ビデオ ストリーミングで最高の VR クラスの遅延を実現します。
2. AR/VR エンターテイメント・デバイスのエネルギー効率を最適化するには?
電力効率は、VR コントローラ、スマートグラス、AR/VR ヘッドセットなどのバッテリー式および充電式デバイスのユーザ体験を向上させるために不可欠です。最もエネルギー効率の高い Bluetooth Low Energy 接続には、BG22 が最適です。これは、業界最高の超低送信および受信電力と、高性能型 Cortex M33 を組み合わせた先進機能を備えています。RS9116 および SiWx917 は、市場をリードする電力効率、Bluetooth LE 共存、Bluetooth Classic(802.11デュアルモード)、および世界で最もエネルギー効率の高い WLAN 関連モードを備えたシングルおよびデュアルバンド Wi-Fi(a/b/g/n/ax)を提供し、バッテリー駆動デバイスで常時オン Wi-Fi 接続を可能にします。
3. AR/VRエンターテイメントデバイスをサイバー脅威から守るには?
セキュリティは、接続されたデバイスのユーザーにとって最大の懸念事項の 1 つです。その理由は簡単に理解できます。HMD および VR コントローラーはどちらも、悪意のある攻撃のホームネットワークへのゲートウェイとして機能します。Silicon Labs の Secure Vault™ は、最先端の IoT セキュリティソリューションで、最も高度なサイバー脅威からワイヤレスエンターテイメントデバイスを保護し、ユーザーの信頼を得ることができます。
ワイヤレス設計とコンパクトで複雑な製品フォームファクター
スマートグラスなどの多くの AR/VR 対応型エンターテイメントデバイスやウェアラブルは、デザイナーにとって困難なオブジェクトです。Silicon Labs では、製品開発を簡素化するためのコンパクトなワイヤレス・ソリューションをいくつか提供しています。RS9116 B00 SiP モジュールは、超低消費電力 Wi-Fi、Bluetooth デュアルモード、RF 認証アンテナを 4.63 x 7.90 x 0.9 mm のフォームファクターに収納しています。BG22(Bluetooth)および FG22(独自規格)SoC は4 x 4 mm の外形が特徴です。2.6 x 2.3 mm サイズの新しい Bluetooth LE CSP SoC、BG27 は、非常に小さな設計をサポートします。
AR/VR スマートエンターテイメントデバイスのブロック図
- 適切な製品を見つける
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
重要なセキュリティパッチとバグ修正を最大 10 年間サポートすることで、ソフトウェア開発コストを削減します。
- リソース