EFR32BG27 共通仕様
低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ
- DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 76.8 MHz ARM Cortex®-M33
- 最大 768 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
- 最大 64 kB RAM データ・メモリ
- 2.4 GHz 無線動作
無線性能
- -106.9 dBm の感度 @ 125 kbps GFSK
- -99.2 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
- -96.3 dBm の感度 @ 2 Mbit/s GFSK
- TX 電力は最大 +8 dBm
低システム消費電力
- 3.6 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
- 4.1 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
- 9.2 mA TX 電流 @ 6 dBm 出力パワー
- 11.3 mA TX 電流 @ 8 dBm 出力パワー
- 76.8 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 29 μA/MHz
- 1.6 μA EM2 ディープスリープ電流 (64 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)
- 0.18 μA EM4電流
広範にわたる MCU 周辺機器
- 16 ビット・アナログ - デジタル・コンバータ(IADC)
- アナログ・コンパレータ(ACMP)
- 最大 26 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
- 8 チャンネル DMA コントローラ
- 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
- 3 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 2 × 32-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
- 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
- 1 × 監視タイマ
- 2 × ユニバーサル同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I²S)
- 1× 強化型ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ (EUART)
- 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
- デジタル・マイクロフォン・インタフェース(PDM)
- 32 KHz スリープクリスタルを置きかえる精密低周波数 RC 発振器
- 選択的 OOK モードを携えた RFSENSE
- 単一ポイント・キャリブレーション後、+/-1.5 ℃ 精度を備えたダイ温度センサー
- クーロン・カウンターを DC-DC に統合する
サポートされている変調形式
- 完全構成可能型成形機能を備えた (G)FSK
- OQPSK DSSS
- (G)MSK
対応プロトコル
- Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.4)
- Bluetooth メッシュ
- 独自規格
広範な動作範囲
- Buck DC-DC 搭載デバイス用 1.8 V~ 3.8 Vシングル電源
- Boost DC-DC 搭載デバイス用 0.8 V~ 1.7 Vシングル電源
- -40 °C ~ 125 °C
パッケージ
- QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm
- QFN32 4 mm × 4 mm × 0.85 mm
- WLCSP39 2.3 mm x 2.6 mm x 0.5 mm
BG27 セキュリティ 機能
- 信頼性と安全なローダー(RTSL)を備えたセキュア・ブート
- AES128/256、SHA-1、SHA-2(最大 256-ビット)、ECC(最大 256-ビット)、ECDSA、ECDH のためのハードウェア暗号化アクセラレーション
- DPA 対策
- PUF を使った顧客キー管理
- NIST SP800-90 と AIS-31 に準拠した、真のランダム番号発生器(TRNG)
- ARM® TrustZone®
- ロック/ロック解除機能でセキュアなデバッグ
- 外部タンパー検出
最適なEFR32BG27 デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | MCU コア | コア周波数 (MHz) | フラッシュ | RAM | DCDC | Bluetooth | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | Secure Vault™ | 最大出力電力(dBm) | 温度範囲(ºC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$1.52 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 768 | 64 | バック | 5.4 | QFN32 | 4 x 4 | 中 | 8 | -40 125 — | |
| 1K @ US$1.55 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 768 | 64 | バック | 5.4 | QFN40 | 5 x 5 | 中 | 8 | -40 125 — | |
| 1K @ US$1.57 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 768 | 64 | ブースト | 5.4 | QFN32 | 4 x 4 | 中 | 6 | -40 125 — | |
| 1K @ US$1.6 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 768 | 64 | ブースト | 5.4 | QFN40 | 5 x 5 | 中 | 6 | -40 125 — | |
| 1K @ US$1.68 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 768 | 64 | Buck または Boost | 5.4 | WLCSP39 | 2.3x2.6 | 中 | 4 | -40 85 — | |
| 1K @ US$1.75 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 768 | 64 | Buck または Boost | 5.4 | WLCSP39 | 2.3x2.6 | 中 | 4 | -40 125 — |
注目のキット
EFR32xG27 開発キット
EFR32xG27 開発キット (xG27-DK2602A) は、コンパクトで機能満載の開発プラットフォームです。これは、ワイヤレス IoT 製品の開発とプロトタイプ作成の最速パスを提供します。この開発プラットフォームは、最大 +8 dBm の出力電力をサポートし、16 ビット の ADC およびその他の主要機能もサポートします。
EFR32xG27 Pro キット +8 dBm
EFR32xG27 +8 dBm Pro キット (xG27-PK6017A) は、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュや Zigbee などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG27 Pro Kit +4 dBm (Buck)
EFR32xG27 +4 dBm Pro キット (xG27-PK6018A) は、CSP パッケージに収められた、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、や Bluetooth メッシュなどの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするように設計されています。
EFR32xG27 Pro キット +4 dBm (ブースト)
EFR32xG27 +4 dBm Pro キット (xG27-PK6019A) は、CSP パッケージに収められた、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュや Zigbee などの2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG27 ワイヤレス 2.4 GHz +8 dBm 無線基板
EFR32xG27 +8 dBm 無線基板 (xG27-RB4194A) は、WSTK メイン・ボード (別売) と動作するように設計されており、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee などの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
EFR32BG27 ワイヤレス 2.4 GHz +4 dBm 無線基板 (Buck)
CSP パッケージの EFR32BG27 +4 dBm 無線基板 (BG27-RB4110B) は、WSTK メイン・ボード (別売) と動作するように設計されており、BLE や Bluetooth メッシュなどの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
EFR32BG27 ワイヤレス 2.4 GHz +4 dBm 無線基板 (Boost)
CSP パッケージの EFR32BG27 +4 dBm 無線基板 (BG27-RB4111B) は、WSTK メイン・ボード (別売) と動作するように設計されており、BLE や Bluetooth メッシュなどの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。