EFR32BG27C140F768IM40
- 仕様
主要仕様
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
コア周波数 (MHz)
76.8
|
TX 電力(dBm)
8
|
||
|
フラッシュ (kB)
768
|
RAM (kB)
64
|
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
|
||
|
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
|
Bluetooth メッシュ
あり
|
サブ GHz 対応
なし
|
||
|
パッケージ・タイプ
QFN40
|
デジタル I/O ピン
26
|
Secure Vault
中
|
||
|
DCDC
バック
|
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
|
コア周波数 (MHz)
76.8
|
|
TX 電力(dBm)
8
|
|
フラッシュ (kB)
768
|
|
RAM (kB)
64
|
|
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
|
|
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
|
|
Bluetooth メッシュ
あり
|
|
サブ GHz 対応
なし
|
|
パッケージ・タイプ
QFN40
|
|
デジタル I/O ピン
26
|
|
Secure Vault
中
|
|
DCDC
バック
|
EFR32xG27 Pro キット +8 dBm
EFR32xG27 +8 dBm Pro キット (xG27-PK6017A) は、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュや Zigbee などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG27 Pro Kit +4 dBm (Buck)
EFR32xG27 +4 dBm Pro キット (xG27-PK6018A) は、CSP パッケージに収められた、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、や Bluetooth メッシュなどの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするように設計されています。
EFR32xG27 開発キット
EFR32xG27 開発キット (xG27-DK2602A) は、コンパクトで機能満載の開発プラットフォームです。これは、ワイヤレス IoT 製品の開発とプロトタイプ作成の最速パスを提供します。この開発プラットフォームは、最大 +8 dBm の出力電力をサポートし、16 ビット の ADC およびその他の主要機能もサポートします。
EFR32xG27 ワイヤレス 2.4 GHz +8 dBm 無線基板
EFR32xG27 +8 dBm 無線基板 (xG27-RB4194A) は、WSTK メイン・ボード (別売) と動作するように設計されており、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee などの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
EFR32xG27 Pro キット +8 dBm
EFR32xG27 +8 dBm Pro キット (xG27-PK6017A) は、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュや Zigbee などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG27 Pro Kit +4 dBm (Buck)
EFR32xG27 +4 dBm Pro キット (xG27-PK6018A) は、CSP パッケージに収められた、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、や Bluetooth メッシュなどの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするように設計されています。
EFR32xG27 開発キット
EFR32xG27 開発キット (xG27-DK2602A) は、コンパクトで機能満載の開発プラットフォームです。これは、ワイヤレス IoT 製品の開発とプロトタイプ作成の最速パスを提供します。この開発プラットフォームは、最大 +8 dBm の出力電力をサポートし、16 ビット の ADC およびその他の主要機能もサポートします。
EFR32xG27 ワイヤレス 2.4 GHz +8 dBm 無線基板
EFR32xG27 +8 dBm 無線基板 (xG27-RB4194A) は、WSTK メイン・ボード (別売) と動作するように設計されており、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee などの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32BG27C140F768IM40 until at least 6 月 20 日33. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。