スマートアプライアンス用ワイヤレス・ソリューション

スマートホーム

スマートアプライアンス

コネクテッド・スマートホーム体験の向上

概要

スマート家電とは?

人々は、ますます仕事と生活のバランスを意識し、時間を重視するようになっています。日常の家事ではなく、家族と過ごす時間や楽しいことをしたいと考えています。自宅での体験を向上させるだけでなく、環境保護、省エネ、コスト削減などの理由でスマート家電は、選ばれています。

 

「スマート家電は、HVAC と温水装置に次ぐ家庭で3番目に高い電力消費者です。」-- GreenLogic

 

スマート家電とは?

ユーザー入力、スケジューリング、人工知能、機械学習(AI/ML)を通じてリモート制御や自律操作を可能にするワイヤレス接続とセンサーにより、あらゆる家電がスマートになります。センサーとワイヤレス接続を組み合わせることで、エンドユーザーは家電の使用、温度、耐用年数、メンテナンススケジュール、動作の異常に関する情報を得ることができます。


スマート家電の仕組み

スマート家電により、ユーザーは家電の接続、制御、監視が可能になり、時間、エネルギー、コストを節約できます。例えば、個人のスケジュールに合わせて実行時間をスケジュールしたり、安価なオフピークのエネルギーを利用したり、太陽光発電を最大限に活用して時間、コスト、環境を節約することができます。さらに、家電をリモートで監視し、自宅を離れても安全のために電源がオフになっていることを確認できます。


スマート家電のメリット

スマート家電のメリットは、その主な目的と機能によって異なります。こちらが、すべてのデバイスメーカーが検討すべき機会をまとめたものです。

  • スマート機能、使用状況データの追跡などを通じて、競合他社を超えたユーザ体験とブランドロイヤルティを強化する
  • 環境とエネルギーの認識 – 水やエネルギーを節約する
  • エンドユーザーの仕事と生活のバランスを強化する - 家事を自動化
  • 安全性を通じて安心を提供 – 故障予測とメンテナンスのリマインダー


スマート家電向け Silicon Labs ソリューション

Silicon Labs はワイヤレス接続ソリューションのリーダーであり、スマート家電に最高の RF性能と電力効率を提供します。知的財産を偽造やサイバー脅威から守ることにおいては、当社のSecure Vault™が最先端の IoT セキュリティ対策を提供します。また、コミッショニングを容易にする動的マルチプロトコル機能を含む完全なプロトコルパッケージも提供しています。さらに、当社の Matter ソリューションと、トップクラスのスマートホーム・エコシステムとのシームレスな SDK 統合により、スマート家電を迅速に起動し、単一の在庫管理ユニット (SKU) を通じてより大きなユーザーベースに到達できます。

スマート・ワイヤレス家電を設計する際に考慮すべきこと


アプライアンスでワイヤレスの信頼性を最大化するには?

住宅は、壁、反射、干渉、デッドスポットが原因となり、ワイヤレス機器にとって厳しい環境となっています。しかし、ユーザーのデバイスに対する第一印象は、多くの場合、その接続性の質に基づいています。Silicon Labs のワイヤレス SoC とモジュールは、優れた RF 性能で知られています。

  • ライン給電アプライアンス - BG21 Bluetooth Low Energy SoC は、最大 +20 dBm TX 電力(FEM なし)と並外れた高 RX 感度を提供し、アプライアンスが家のどこにいても確実に接続されるようにします。
  • 電池駆動式アプライアンス - BG27 は、Bluetooth LE のためのコンパクトで超低消費電力、高性能のワイヤレス・ソリューションです。Wi-Fi の場合、SiWx917 は、SoC、NCP、RCP モードと、マルチプロトコル・アプリケーション向けの Bluetooth LE の共存を備えた、市場で最も低消費電力の Wi-Fi 6 ソリューションです。


アプライアンスのエネルギー効率を高めるには?

電動歯ブラシ、カミソリ、キッチン用品などの電池式および充電式の家電製品では、電力効率がユーザ体験の向上に不可欠です。最もエネルギー効率の高い Bluetooth Low Energy (LE) 接続には、BG27 が最適な選択となります。業界最高の超低消費電力ワイヤレス・ラジオと高性能 ARM Cortex®-M33、大容量メモリ、DCDC Boost、クーロン・カウンタ、16 ビット ADC などを組み合わせて、アプライアンスの機能を強化します。


家庭用電化製品の電池残量追跡を改善するには?

プロダクトデザイナーとして、製品が使用中に電池切れを起こさないようにするにはどうしたらいいでしょうか?BG27 の統合クーロン・カウンターを使用すると、アプライアンスに正確な電池レベル追跡を実装して、ユーザに中断のない使用を提供できます。


DCDC コンバータによるスマートホームアプライアンスの強化

Silicon Labs の BG27 超低消費電力 Bluetooth LE SoC は、0.8V~1.6V または 1.71V~3.8V の幅広い電圧範囲を提供する統合 DCDC コンバータを備えています。単セルアルカリ電池とボタンセルの使用を可能にし、製品のサイズとコストを削減し、電池使用時間を延長します。


電池駆動式家電にインテリジェンスを追加するには?

スマート家電の使いやすさ、機能、差別化のためにより高いレベルのインテリジェンスが必要な場合、人工知能と機械学習(AI/ML)機能が必要なエッジを提供できます。MG24 マルチプロトコル SoC は、AI/ML ハードウェア・アクセラレータを内蔵しており、エネルギー消費量の1/6 で最大 4 倍の速さで ML 推論をを可能にします。この内蔵機能により、電池駆動型家電により多くのインテリジェンスを詰め込むことができます。


サイバー脅威から家電を保護するには?

セキュリティは、接続された家電製品のユーザーにとって最大の懸念事項の 1 つです。その理由は簡単に理解できます。接続された洗濯機や冷蔵庫から、あなたの自宅に誰かが入ると考えることは恐ろしいものです。Silicon Labs の Secure Vault™は、世界で最も高度な IoT セキュリティ・ソリューションであり、最も高度なサイバー脅威から家電を保護し、ユーザーの信頼を得ることができます。


委託製造中の偽造の防止

米国税関によると、消費者向け電子機器は2020年に、5 番目に偽造された製品カテゴリで、押収された貨物の11% に偽造電子機器が含まれます。さらに、委託製造は偽造のリスクもはらんでいます。Silicon Labs は、カスタム部品製造サービス(CPMS)を唯一のベンダーとして提供し、お客様やお客様の委託製造業者の SoC にカスタマイズされたセキュリティ機能を提供し、アウトソースされた生産中の偽造からお客様の IP を保護します。

 

スマート家電のブロック図

家電機器のブロック図

適切な製品を見つける

リソース

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software