世界で最も人気のあるエコシステムで IoT ビジネスを加速する
Silicon Labs は、ワイヤレス製品開発を簡素化するために、世界をリードする IoT エコシステム・プロバイダーと協力できることを嬉しく思います。当社のソリューションは、これらのエコシステムをターゲットにすることで、広範な顧客ベース向けに差別化された製品を作成できるようにします。
IoT エコシステムに参加する理由
最も人気のあるエコシステム向けに IoT 製品を開発することで、顧客基盤を迅速に拡大し、何百万人もの消費者に馴染みのある実績のある信頼できるユーザ体験を活用することができます。これらの確立されたエコシステムは、完全にテストされたソフトウェア開発プロセス、ツール、サポートを提供し、開発を簡素化し、コストを削減しながら、優れた製品の迅速な発売を支援します。
合理化されたエコシステム体験
当社は、最も普及しているエコシステムで動作する製品を開発するためのワンストップショップです。これには、必要なワイヤレス・プロトコル・スタック、ツール、サポートのほか、合理化されたワークフロー、開発の簡素化、製品化までの時間の短縮のためにエコシステム SDK に組み込まれた Silicon Labs SDK が含まれます。
顧客の需要によって推進される
これらのエコシステムパートナーと協力して、メーカーに対して開発を簡素化することで、導入を促すエンドユーザ体験を提供できることを嬉しく思います。これらの技術の将来を定義し、この視点から Silicon Labs は顧客の需要を牽引しているものについての洞察を得ることができます。
利便性
プロジェクトごとに存在しているものを一から作り直さすに、真の価値を付加する製品を開発します。
信頼
消費者が信頼してデータを保護し、ブランドを強化できる製品を作成します。
開発の簡素化
機能するワイヤレス。お客様はアプリケーションに集中し、ワイヤレス設計は当社に任せてください。
相互運用性
人々は、購入する製品が既に自分が持っているものと共に機能するかどうかを知りたがっています。
IoT の可能性を解き放つ
消費者は、スマートホーム・デバイスが生活にもたらす利点と利便性を体験するにつれ、その採用は加速していきます。しかし、この傾向には、照明をオンにして、サーモスタットを制御することよりもはるかに多くのことが存在します。スマートホームのアプリケーション:
エネルギー消費の削減
ホーム・オートメーションは、家庭でのエネルギーコストを 15% 削減します。米国のすべての家庭が自動化を採用すれば、二酸化炭素排出量は年間 2 億トン以上削減されます。
安全性とセキュリティの向上
住宅火災に関連した死亡のほぼ 3/5 が煙アラームの欠落または動作不能が原因とされています。また、セキュリティシステムのある家庭は、侵入されるリスクが 3 倍低くなります。
私たちの健康の向上
臨床医療アプリケーションからフィットネスウェアラブルに至るまで、スマート医療機器は世界中の人々にとって医療をよりアクセスしやすくしています。
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Silicon Labs の早期エンゲージメント・パートナー・プログラムの資格取得方法
アンケートに会社のプロフィール、提携に関心がある理由、製品について少し記入してください。こちらからご連絡いたします。