Wi-Fi 製品

Wi-Fi 6 + Bluetooth ソリューション

Wi-Fi IoT ソリューション

ハードウェア

Silicon Labs の Wi-Fi ポートフォリオは、Wi-Fi 6 および Wi-Fi 4 の SoC ソリューションを特徴としており、超低消費電力で長い電池寿命の Wi-Fi および Bluetooth をサポートし、エッジ・コンピューティング向けの高性能、クラス最高のセキュリティ、長距離、FCC、IC および ETSI/CE、MIC 認定のモジュールを提供します。

Wi-Fi SoC およびモジュール 条件を選択
列を選択
製品名 Wi-Fi バージョン 周波数帯域 Matter のサポート アプリケーション MCU オンボード IP サポート 主な周辺装置 フラッシュ(kB) RAM(kB) PSRAM
SiWx917 ワイヤレス SoC
Wi-Fi 6 plus と Bluetooth LE 5.4
6 シングルバンド(2.4) SDIOSDIO、 SPISDIO、 SPI、 UART 40968192 672 20468192外部
SiWx917Y ワイヤレス・モジュール
SiWx917Y ワイヤレス・モジュール
6 シングルバンド(2.4) SDIO、 SPISDIO、 SPI、 UARTSDIO、 UART 40968192 672 2048外部
RS9116 Wi-Fi トランシーバ SoC
RS9116 Wi-Fi トランシーバ SoC
RS9116 Wi-Fi トランシーバ・モジュール
RS9116 Wi-Fi トランシーバ・モジュール
4 デュアルバンド (2.4/5) SDIO、 USB HS
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
4 シングルバンド(2.4) UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC 4096
RS9116 Wi-Fi NCP モジュール
RS9116 Wi-Fi NCP モジュール
4 デュアルバンド (2.4/5) UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC 4096

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

      キットとボード

      Wi-Fi キットとボード

      エクスプローラー・キット
      低コストの探索キット - 始めるには
      Pro キット
      ソフトウェア開発用と IoT デバイスの機能評価用モジュラー・キット
      開発キット
      フル機能を搭載したアプリケーション開発キット
      無線基板
      特定の SoC またはモジュール・ワイヤレス・デバイスを搭載したワイヤレス・スターター・キット・プラグイン・ボード
      拡張ボード
      スターター・キットとエコシステム・アクセサリー・ボード
      デバッグ・ツールとプログラミング・ツール
      デバッグ・ツールとプログラミング・ツールおよびアクセサリ

      ソフトウェアおよびツール

      Wi-Fi ソフトウェア開発

      当社の Wi-Fi ソリューソンは、優れた RF 性能、低消費電力、簡単なアプリケーション開発、および迅速な製品化が重要な要件とされている IoT 向けに特に設計されています。

        超低消費電力Wi-Fi + Bluetoothコンボ・ソリューションSiWx917 などの製品で、Linuxやベアメタル、RTOSベースのホストMCUを使用したホストレスSoCモードまたはホストモードを使用するWi-Fi 6 + Bluetooth LE開発者は、サポート資料、ドライバ、ソフトウェア・リポジトリーを見つけることができます。
        WGM110 Wi-Fi ソフトウェアには、Wi-Fi IoT アプリケーションを開発するためのソフトウェア開発キット一式が含まれています。スケジュールどおりのアプリケーション提供に必要なすべてのソフトウェア・ツールが備わっています。無料の SDK、柔軟性が高く使いやすい API、およびデバイス・ファームウェアのアップグレード機能をご利用ください。



      関連資料



      開発に関する質問は?

      • コミュニティを訪問する

        世界中のエンジニアや開発者と交流し、FAQ やサンプルコード、追加リソースを掲載したナレッジベースの記事をチェックすることができます。

      アプリケーション

      注目の Wi-Fi アプリケーション

      Wi-Fi 内での IP ネットワークのサポートだけでなく、ビルディング・オートメーションスマートホーム産業用 IoT、スマート市場にまたがる Silicon Labs の幅広い IoT ワイヤレス専門知識を活用することで、開発者は基盤となるネットワーク・プロトコルに関係なく、幅広いネットワークやデバイスを接続できます。

      スマート・ドアロック

      ウェアラブル

      センサー

      臨床医療

      車両管理

      スマート・メータリング

      Wi-Fi について

      IoT 専用に設計された低消費電力 Wi-Fi SoC

      IoT アプリケーションは、パワー、サイズ、リソースの制限を受け、さらにオンラインや物理的なハッキングの攻撃を受けやすいものです。Wi-Fi の課題は、消費電力と MIPS 要件を削減し、高いレベルのセキュリティを提供しながら、適切なパフォーマンスを提供することです。当社の IoT 最適化 Wi-Fi ソリューション差別化の側面についての詳細情報はこちら。

      IoT 向けに差別化された Wi-Fi

      low-power-consumption.png

      超低消費電力

      • Wi-Fi 6 および Bluetooth LE ソリューションの SiWx917 ファミリは、堅牢なセキュリティを備えた IoT デバイス・メーカーに最小の消費電力を提供します。
      • 当社のデバイスは、インテリジェントな電源管理と、送信モード、受信モード、スリープモードにわたる複数のスリープモードに基づいた、常時オンのワイヤレスクラウド接続に業界最小の電力を提供します。


      マルチプロトコルのアイコン

      IoT のリーダーによる完璧なマルチプロトコル・パフォーマンス

      • 当社のポートフォリオは、Wi-Fi 6と Bluetooth LEを提供する SiWx917を介したマルチプロトコル・サポートが特徴です。
      • 優れた RF により、低減された再送信で高いデータレートを維持し、電力とチャンネル容量を保存することで、大きな RF 干渉にさらされた状態でも信頼性のある接続を確保します。
      • サードパーティのテスト機関は、数百の異なる Wi-Fi アクセスポイントに対してテストを実行し、高い相互運用性、信頼性を確保し、さまざまな環境での電力効率を測定します。
      • 当社は、フルスタックのネットワーク、セキュリティと共存機能、将来を見据えた現在の設計を提供し、複数のベンダーに依存することなくアップグレードを可能にします。


      セキュリティのアイコン

      当社のセキュア ホスト MCU と組み合わせで、業界をリードするセキュリティ スタンドアロン SoCを実現

      • 当社の Wi-Fi 6 ソリューションであるSiWx917 は高度なセキュリティ・エンジンを搭載し、高いレベルでデバイス、プロトコル、ネットワークのセキュリティを確保することで、デバイスとユーザーをサイバー脅威から守ります。
      • 当社は、新しいサイバーセキュリティ基準を満たすゼロトラストのセキュリティアーキテクチャを実装するためのセキュリティサービスを提供します。
      • 当社のデバイスには、セキュアブート、セキュアリンク、セキュアデバッグなどの高度なセキュリティ機能が組み込まれています。
      • Silicon Labs の EFR32 ワイヤレス MCU は Secure Vault をサポートしており、最高の PSA 認証レベル 3 を備えた最も高度なセキュリティ・ソフトウェア・スイートです。


      Simplicity Studioのアイコン

      簡素化されたツールと開発の容易さ

      • Simplicity Studio は、すべての Silicon Labs テクノロジー、SoC、モジュールのための統合開発環境です。
      • ユーザーは、Web および SDK リソース、ソフトウェアおよびハードウェア構成ツール、IDE にアクセスできます。
      • 最適化されたワークフローを通じてガイダンスを提供し、プロジェクトの進行、デバイス構成、アプリケーションの最適化を迅速化します。

      これらのトレーニング資産で Wi-Fi の詳細を学ぶ

      FAQ

      Low Power Wi-Fi FAQs

      Have questions about Wi-Fi for IoT devices? Our experts have answered the most frequently asked questions about low-power Wi-Fi. Click on each Wi-Fi FAQ to reveal the answer and additional resources.

      Wi-Fi 開発者体験

      開発者体験

      Silicon Labsは、Wi-Fi開発ジャーニーのあらゆるステップをサポートします。

      Silicon Labs は、Wi-Fi デバイスの開発を加速します。プロセスの各ステップの概要を説明し、プロジェクトの各段階においてお客様を支援します。私たちは、開発プロセスを簡素化し、デバイスを迅速かつ効率的に市場に投入できるようにお手伝いします。

      開発を始める

      Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング

      今年の主要IoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、詳細なトレーニングを、もう一度体験しましょう。つながる未来を形作る知見、イノベーション、インスピレーションを、いつでもどこでも、自分に合った方法でストリーミングできます。

      閉じる
      ロードの結果
      閉じる
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software