SiWx917Y モジュール 共通仕様
低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ
- Wi-Fi 6 シングルバンド 2.4 GHz および Bluetooth Low Energy 5.4 ワイヤレス無線
- 最大 180 MHz、225 DMIPS の ARM® Cortex®-M4F アプリケーション MCU
- ベースバンドプロセッサ、RFトランシーバー、高出力アンプ、バラン、および送受信(Tx/Rx)スイッチを統合
- SRAM 672 KB
- 最大 8 MB の標準フラッシュと、最大 16 MB までのオプションの外部フラッシュをサポート
- 最大 8 MB の標準 PSRAM と、最大 16 MB までのオプションの外部 PSRAM をサポート
- オンモジュールフラッシュ 8MB、2MB PSRAM 搭載
- Wi-Fiスタック、TCP/IPスタック、Bluetooth スタックはネットワークプロセッサ(NWP)上で実行され、アプリケーションMCUの負荷を軽減します。
Wi-Fi 6
- Wi-Fi 6 802.11ax 2.4 GHz 1 x 1 20 MHz
- IEEE 802.11 b/g/n/ax
- OFDMA、MU-MIMO、およびターゲットウェイクタイム(TWT)
- 内蔵 PA 使用時、最大 + 17.5 dBm までのパワーを伝送(Tx)
- 受信(Rx)感度-95 dBm
- データレート 86 Mbps MCS7
超低消費電力
- Wi-Fi スタンバイ関連モード電流:78 μA(DTIM10時)
- ディープスリープ電流 約 2.5 μA、スリープ/スタンドバイ電流(352 kB SRAM 保存)約 10 μA
- MCU サブシステムの低アクティブ電流:低電力モード、20 MHzで 32 μA/MHz
Bluetooth Low Energy 5.4
- Bluetooth Low Energy 1 Mbps、2 Mbps、長距離 モード(125 kbps、500 kbps)
- 統合型 PA 搭載で、最大 + 17 dBm までのパワーを伝送
ワイヤレス認証
- Wi-Fi アライアンス、Bluetooth SIG
- 米国(FCC)、カナダ(IC/ISED)、MIC(日本)などEU (CE) および英国 (UKCA) の指令および規制に準拠するための EN 300 328 v2.2.2 を含む関連 EN 規格への準拠(詳細については、Silicon Labs の営業部門にお問い合わせください)。
マイクロコントローラ・サブシステム
- ARM® Cortex®-M4 (FPU搭載)最大 180 MHz、225 DMIPS
- 統合されたMPUおよびNVIC
- システム内プログラミング(ISP)および無線(OTA)ワイヤレスでのファームウェア更新
- パワー・オン・リセット(POR)、ブラウン/ブラックアウトおよびブラックアウト検出
- デジタル周辺機器 - SDIO、USART(1)、UART(2)、SPI(4)、I2C(3)、I2S(2)、PWM、QEI
- タイマ:4 x 16/32-ビット、1 x 24-ビット、WDT、RTC
- アナログ周辺装置 12- ビット 16チャネル、 2.5 Msps ADC、 10ビット DAC、オペアンプ(3)、コンパレータ(2)、温度センサー
- 43 個の GPIO
高いレベルのセキュリティ
- QSPI Flash からの実行時暗号化(Encrypted Execute in Place)
- 信頼の基点(Root of trust:PUF)
- セキュアブートと OTA
- セキュアキーストレージ、セキュアデバッグ、アンチロールバック、セキュア認証
- WPA2、WPA3(個人/企業)、TLS1.3、TLS1.2
- セキュアゾーン、キーストレージ、セキュアデバッグ、ロールバック防止、セキュア認証
- HW アクセラレータ:AES-128/256、SHA-256/384/512、HMAC、RSA、ECC、ECDH、TRNG、CRC、SHA-3、AES-GCM / CMAC、ChaCha-poly
動作温度範囲
- 電圧: 3.0 V 〜3.63 V
- GPIO:1.71 V 〜3.63 V
- 動作温度:-40 °C ~ +85 °C
寸法
- 16 mm x 21.1 mm x 2.3 mm
開発環境
- Simplicity Studio
- VS コード GitHub
最適なSiWx917Y モジュールを探す 列を選択
| 部品番号 | Wi-Fi バージョン | 周波数帯域(GHz) | アプリケーション MCU | 統合型 スタック | ホスト・インターフェイス | フラッシュ | RAM | PSRAM | Bluetooth バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi 6 | シングルバンド(2.4) | はい | ワイヤレス、 ネットワーキング | SDIO、 SPI | 4096 | 672 | 外部 | 5.4 — | |
| Wi-Fi 6 | シングルバンド(2.4) | はい | ワイヤレス、 ネットワーキング | SDIO、 SPI | 4096 | 672 | 外部 | 5.4 — | |
| Wi-Fi 6 | シングルバンド(2.4) | はい | ワイヤレス、 ネットワーキング | SDIO、 SPI | 8192 | 672 | 外部 | 5.4 — | |
| Wi-Fi 6 | シングルバンド(2.4) | はい | ワイヤレス、 ネットワーキング | SDIO、 SPI | 8192 | 672 | 外部 | 5.4 — | |
| Wi-Fi 6 | シングルバンド(2.4) | はい | ワイヤレス、 ネットワーキング | SDIO、 SPI | 8192 | 672 | 2048 | 5.4 — | |
| Wi-Fi 6 | シングルバンド(2.4) | はい | ワイヤレス、 ネットワーキング | SDIO、 SPI | 8192 | 672 | 2048 | 5.4 — | |
| Wi-Fi 6 | シングルバンド(2.4) | いいえ | ワイヤレス、 ネットワーキング | SDIO、 SPI、 UART | 4096 | 672 | — | 5.4 — | |
| Wi-Fi 6 | シングルバンド(2.4) | いいえ | ワイヤレス、 ネットワーキング | SDIO、 SPI、 UART | 4096 | 672 | — | 5.4 — | |
| Wi-Fi 6 | シングルバンド(2.4) | いいえ | ワイヤレス | SDIO、 UART | 672 | — | 5.4 — | ||
| Wi-Fi 6 | シングルバンド(2.4) | いいえ | ワイヤレス | SDIO、 UART | 672 | — | 5.4 — |
SiWG917Y Module Wi-Fi 6 および Bluetooth LE Explorer Kit
SiWx917Y Module Explorer Kit は、SiWG917Y モジュールをベースにしたスモール・フォーム・ファクタの開発および評価用プラットフォームです。Explorer Kitは、Matter over Wi-Fiを含むWi-Fi 6およびBluetooth LEワイヤレス・プロトコルを対象とするIoTアプリケーションの迅速なプロトタイピングとコンセプト作成に焦点を当てています。
コプロセッサ拡張キット用 EXP アダプタボード
コプロセッサ無線ボード用 EXP アダプタボードは、SPI または SDIO インターフェイスを使用して、さまざまなホストデバイスを使用して、SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。
コプロセッサ拡張キット用 Raspberry Pi アダプタボード
Si-EB8045B、Raspberry Piアダプタボードは、Raspberry Pi ホストを使用して SiWx917 を探索および評価するための優れた方法です。このアダプタボードは、SDIO データインターフェイス、UART、I2C、低消費電力信号、電源を備えた内蔵 Raspberry Pi ハードウェア・アタッチオントップ(HAT)を備えています。
コプロセッサ拡張キット用シールド・アダプタボード
コプロセッサ無線ボード用 Si-EB8045Cシールド・アダプターボードは、シールド・インターフェイスを介して外部ホストを備えた SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。
SiWG917Y モジュール Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 8 MB フラッシュ RF-ピン無線ボード
SiWG917Y モジュール SoC 無線ボードは、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されており、シングルバンド Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter、クラウド接続用 IP ネットワーキングスタックを含む SiWG917M 超低消費電力 SoC に基づく IoT デバイスの開発をサポートします。
SiWG917Y モジュール無線基板、Wi-Fi 6および Bluetooth LE、8MB フラッシュ、統合アンテナ、32KHz クリスタル付き
SiW917Y-RB4343Cキットは、Wi-FiモジュールSiWG917Y111MGAXAに基づくBRD4343Cプラグイン無線ボードを提供し、<8MBフラッシュ、672kBのRAM、および統合アンテナを備えたWi-Fi 6とBluetooth LE機能により、Wi-Fi IoTアプリケーションの評価と開発を可能にします。
SiWN917Y モジュール Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 4MB フラッシュ RF-ピンコプロセッサ無線ボード
SiWG91x SoC 無線ボードは、Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter、クラウド接続用 IP ネットワーキングスタックをサポートする SiWG917 超低消費電力 SoC を使用して IoT デバイスを開発できるように、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されています。
SiWN917Y モジュール・コプロセッサ無線ボード、Wi-Fi 6および Bluetooth LE 4MB フラッシュ、統合アンテナ、32KHz クリスタル付き
SiWG91x SoC 無線ボードは、Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter、クラウド接続用 IP ネットワーキングスタックをサポートする SiWG917 超低消費電力 SoC を使用して IoT デバイスを開発できるように、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されています。
ホワイト・ペーパー
IoT の新しい時代で Wi-Fi 6 のパワーを活用する
このホワイトペーパーでは、過去 20 年間の Wi-Fi 6 の急速な進化について取り上げ、IoT デバイス向けの Wi-Fi の価値について詳しく説明します。