SiW917Y-RB4343A

MSRP$40.00

SiWG917Y モジュール Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 8 MB フラッシュ RF-ピン無線ボード

SiWG917Y モジュール SoC 無線ボードは、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されており、シングルバンド Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter、クラウド接続用 IP ネットワーキングスタックを含む SiWG917M 超低消費電力 SoC に基づく IoT デバイスの開発をサポートします。この無線ボードは、内部 RF スイッチ、バンドパスフィルタ、オンチップアンテナを備えたリファレンスデザインに基づいています。ボードのリファレンスデザインファイルは、独自の設計に実装するために提供されます。この無線基板キットは、すでにメインボードをお持ちの方にお勧めです。Si-MB4002A Wireless Pro キットメインボードは別途注文することをお勧めします。

MSRP$40.00

ステータス
SiW917Y-RB4343A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ 周波数帯域 主な周辺装置
8192 シングルバンド(2.4) SDIO、SPI

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1x BRD4343A SiWx917Y モジュール Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 8 MB フラッシュ RF-ピン無線ボード

キットの特徴

  • Si-MB4002A ワイヤレス Pro キット・メインボードが必要
  • SiWG917Y111MGNBA Wi-Fi 6と Bluetooth LE SoC モジュールに基づく
  • 672 kB SRAM、8 MB フラッシュ、8 MB 外部 PSRAM
  • Wi-Fi6、802.11b/g/n/ax、シングルバンド、 2.4 GHz、 20 MHz チャネル
  • Bluetooth LE 5.4(1Mbps, 2MbpsLR(125Kbps、500Kbps)データレート)
  • SoC 動作モード
  • 測定用 RF ピン、外部アンテナ付属

ステップ2:あなたの製品を開発する

このボードは Wi-Fi のアウトオブボックス・デモ画像で点滅します。WiSeConnect SDK SoC 入門ガイドを参照して、このデモで開発を開始してください。このボードがサポートする他のテクノロジーに興味がある場合は、下記のそれぞれの開発者体験と文書を参照してください。

注目のキット

キット
説明
Si-MB4002Aワイヤレス Pro キットメインボードは、無線ボードが接続されたワイヤレス製品のアプリケーション開発およびデバッグ用の開発ボードです。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software