セキュアでインテリジェントなワイヤレス・ソリューションを活用して、スマートシティ・デバイスを効率的かつ回復力のある持続可能なものにします。
都市は世界のエネルギーの 78 % を消費し、60 % 以上の温室効果ガスを生み出しています。都市における二酸化炭素排出量を削減しながらインフラと容量を増やすには、パラダイムシフトが必要です。都市はデジタル化とワイヤレス技術を使用して、よりスマートに運用し、エネルギーをより効率的に生産、配送し、再生可能エネルギーを優先する必要があります。スマートシティ・ソリューションを活用することで、地方自治体の資産をリアルタイムで監視し、リモートで制御できます。住民はエネルギー消費量をアクティブに追跡でき、都市は電力が必要な時期と場所をコントロールできます。
スマートシティ・アプリケーションが町にやってきた
Silicon Labs は、開発者が、市町村や住民がリソースを管理するための洞察とパフォーマンス・データを提供する、スマートシティ・デバイスの作成を支援します。
スケーラビリティ
都市は絶えず成長を続けており、抱える敷地の表面積、インフラストラクチャ、サービス能力を拡大しています。人々の流入に伴い、都市はスケールアップし、スマートメーターからスマート街灯、EV 充電器に至るまで、都市とともに成長できるデバイスを迅速に追加する必要があります。
セキュリティと信頼
スマートシティのデバイスは、通常、都市の中央オペレーティングシステム、電力グリッド、ユーティリティに接続されています。1 回でもセキュリティ侵害があれば運用が停止されてしまう可能性があるため、重要なリソースを制御するためには、各デバイスの安全性と信頼性を確保する必要があります。
最大投資収益率(ROI)
都市は、ROI を最大化するために、多くのスマートシティアプリケーション間でネットワークを共有できる必要があります。IoT を使用すると、スマート街灯は街灯だけでなく、信号機、ゴミ箱、駐車場メーターなどに接続するためにも使用できます。
おすすめのスマートシティ・テクノロジー
スマート・シティ・ソリューションのケーススタディ
セキュアでインテリジェントなワイヤレス・ハードウェア、ソフトウェア、開発ツールを通じて、当社のお客様が自治体に提供しているスマート・シティ開発の一部をご覧ください。
「ユーティリティは標準ベースのプラットフォームに移行しており、Wi-SUN は独自のソリューションに頼るのではなく、利用可能な最高の技術を使用する相互運用性と柔軟性を提供します。
Eric Seiter | 顧客デリバリー担当副社長