SiWx917M Wi-Fi® 6 + Bluetooth® Low Energy (LE) 5.4 SoC

当社のSiWx917M SoC は、最も低消費電力の Wi-Fi 6 SoC で、Wi-Fi®、Bluetooth、Matter、IP ネットワーキングを使用して安全なクラウド接続を実現する、超低消費電力 IoT ワイヤレスデバイスに最適です。これは、長寿命の電池駆動デバイスの開発に最適です。SiWx917M SoC には、超低消費電力 Wi-Fi 6 とBluetooth Low Energy(LE)5.4 ワイヤレス CPU サブシステム、さらに統合されたマイクロコントローラ(MCU)アプリケーション・サブシステム、セキュリティ、周辺機器、電源管理サブシステムがすべて1つの 7 x 7 mm QFN パッケージに収められています。このワイヤレス・サブシステムは、最大で 160 MHz のマルチスレッド・プロセッサ、ベースバンド・デジタル信号処理、アナログ・フロントエンド、2.4 GHz RF トランシーバ、統合パワーアンプで構成されています。このアプリケーション・サブシステムは、最大 180 MHz で稼働する ARM® Cortex®-M4、組み込み SRAM、FLASH、センサーハブで構成されています。この ARM® Cortex®-M4F は、周辺機器およびアプリケーション関連の処理専用であり、このマルチスレッド・プロセッサは独立したスレッド上でワイヤレスおよびネットワーキング・スタックを実行し、高性能で幅広い組み込みワイヤレス IoT アプリケーションに対応する完全な統合型ソリューションを提供します。

対象となるアプリケーションにはスマートホームコンシューマ・ヘルスおよびフィットネス医療産業リテールスマートビルとスマートシティアセットトラッキングなどがあります。

SiWx917 Wi-Fi 6 ブロック図
Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 5.4、Matter 対応、超低消費電力、セキュアなワイヤレス無線
FPU 付き統合型MCU、ARM® Cortex®-M4 プロセッサー

SiWx917M SoC 共通仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • Wi-Fi 6 シングルバンド 2.4 GHz および Bluetooth Low Energy 5.4 ワイヤレス無線 
  • 最大 180 MHz の ARM® Cortex®-M4F アプリケーション MCU 
  • 統合ベースバンドプロセッサ、RFトランシーバ、高電力アンプ、バラン、T/R スイッチ 
  • SRAM 672 KB 
  • 最大 8 MB の標準フラッシュと、最大 16 MB までのオプションの外部フラッシュをサポート 
  • 最大 8 MB の標準フラッシュと、最大 16 MB までのオプションの外部 PSRAM をサポート 
  • ネットワーク・ワイヤレス・プロセッサにオフロードされたプロトコルおよびネットワーク・スタック:Wi-Fi、 BLE、 TCP/IP、TLS、MQTT、DHCP クライアントをアプリケーション MCU からオフロード 
  • 暗号化されたインプレース実行 
  • 物理的にクローン化できない機能(PUF)。デバイス固有の秘密キー

Wi-Fi 6

  • Wi-Fi 802.11ax 2.4 GHz 1x1 20 MHz
  • IEEE 802.11 b/g/n/ax
  • OFDMA、MU-MIMO、およびターゲットウェイクタイム(TWT)
  • 統合型 PA 搭載で、最大 + 19.5 dBm までのパワーを伝送
  • 最低で 97.5 dBm までの受信感度
  • データレート 86 Mbps MCS7 

超低消費電力

  • Wi-Fi スタンバイ関連モード電流:65 μA(DTIM10時) 
  • ディープスリープ電流 約 2.5 μA、スリープ/スタンドバイ電流(352 kB SRAM 保存)約 10 μA
  • MCU サブシステムの低アクティブ電流:低電力モード、20 MHzで 32 μA/MHz

Bluetooth Low Energy 5.4

  • 統合型PA搭載で、最大 + 19 dBm までのパワーを伝送
  • 受信感度:LE:-96 dBm、LR 125 Kbps:-107 dBm
  • Bluetooth Low Energy 1 Mbps、2 Mbps、長距離 モード(125 kbps、500 kbps) 

マイクロコントローラ・サブシステム

  • ARM® Cortex®-M4 (FPU搭載)最大 180 MHz、225 DMIPS
  • 統合されたMPUおよびNVIC
  • 無線(OTA)によるファームウェア更新
  • パワー・オン・リセット(POR)、ブラウン/ブラックアウトおよびブラックアウト検出
  • デジタル周辺機器SDIO、USART(1)、UART(2)、SPI(4)、I2C(3)、I2S(2)、PWM、QEI
  • タイマ:16/32 ビット(4)、24 ビット(1)、WDT、RTC
  • 最大 45 GPIO
  • アナログ周辺装置 12- ビット 16チャネル、2.5Msps ADC、 10ビット DAC、オペアンプ(3)、コンパレータ(2)、温度センサー
  • 45 個の GPIO

高いレベルのセキュリティ

  • QSPI Flash からの実行時暗号化(Encrypted Execute in Place)
  • 信頼の基点(Root of trust:PUF)
  • セキュアブートと OTA
  • セキュアキーストレージ、セキュアデバッグ、アンチロールバック、セキュア認証
  • WPA2、WPA3(個人/企業)、TLS1.3、TLS1.2
  • セキュアゾーン、キーストレージ、セキュアデバッグ、ロールバック防止、セキュア認証
  • HW アクセラレータ:AES-128/256、SHA-256/384/512、HMAC、RSA、ECC、ECDH、TRNG、CRC、SHA-3、AES-GCM / CMAC、ChaCha-poly

Matter

  • Bluetooth LE コミッショニングによる Matter over Wi-Fi

ソフトウェアおよびプロトコルのサポート

  • Wi-Fi と Bluetooth 間のワイヤレス共存。Zigbee / OT 間での外部 3 線 CoEx
  • サポートされる動作モード:Wi-Fi STA、Wi-Fi AP、Wi-Fi STA+BLE、Wi-Fi STA+API
  • Wi-Fi およびネットワーキングの高度なセキュリティ機能の数々をサポート:WPA2、WPA3(個人/企業)
  • NWP 上で実行され、アプリケーション MCU から TCP/IP スタック、HTTP/HTTPS、DHCP、TLS1.3、TLS1.2、MQTT、DHCPクライアントをオフロード
  • OTA(無線)ファームウェアアップグレードとプロビジョニング
  • ホストレス(SoC)モード、ホスト型 (無線コプロセッサ (RCP)、ネットワーク・コプロセッサ (NCP) モードとホスト無し (SoC) モードをサポート

動作条件

  • 単一電源:3.3 V
  • デュアル電源:3.3 V および 1.8 V
  • 動作温度:-40 °C ~ +85 °C 

パッケージ・サイズ

  • QFN: 7.00 mm x 7.00 mm x 0.85 mm

開発環境

  • Simplicity Studio
  • VS コード GitHub

ステータス

最適なSiWx917M デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 Wi-Fi バージョン 周波数帯域(GHz) アプリケーション MCU 統合型 スタック ホストインターフェイス フラッシュ RAM PSRAM Bluetooth バージョン
Wi-Fi 6 シングルバンド(2.4) はい ワイヤレス、 ネットワーキング SDIO、 SPI 8192 672 5.4 —
Wi-Fi 6 シングルバンド(2.4) はい ワイヤレス、 ネットワーキング SDIO、 SPI 4096 672 外部 5.4 —
Wi-Fi 6 シングルバンド(2.4) はい ワイヤレス、 ネットワーキング SDIO、 SPI 8192 672 外部 5.4 —
Wi-Fi 6 シングルバンド(2.4) はい ワイヤレス、 ネットワーキング SDIO、 SPI 672 外部 5.4 —
Wi-Fi 6 シングルバンド(2.4) はい ワイヤレス、 ネットワーキング SDIO、 SPI 672 2046 5.4 —
Wi-Fi 6 シングルバンド(2.4) はい ワイヤレス、 ネットワーキング SDIO、 SPI 672 8192 5.4 —
Wi-Fi 6 シングルバンド(2.4) いいえ ワイヤレス、 ネットワーキング SDIO、 SPI、 UART 4096 672 5.4 —
Wi-Fi 6 シングルバンド(2.4) いいえ SDIO 5.4 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

ホワイト・ペーパー

IoT の新しい時代で Wi-Fi 6 のパワーを活用する

このホワイトペーパーでは、過去 20 年間の Wi-Fi 6 の急速な進化について取り上げ、IoT デバイス向けの Wi-Fi の価値について詳しく説明します。

今すぐ読む
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software