SiWx917-DK2605A

MSRP$40.00

SiWx917M Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 開発キット

SiWx917 Wi-Fi 6および Bluetooth LE 5.4 開発キットは、ワイヤレス IoT アプリケーションのテスト、開発、プロトタイピングを迅速に行うためのコンパクトでありながら機能満載の開発プラットフォームです。開発プラットフォームには、幅広いセンサー、さまざまな周辺機器、Qwiic コネクターが含まれており、Sparkfun 拡張ハードウェアの無限の世界を探索することができます。

MSRP$40.00

 

キット内容

  • 1x BRD2605A SiWx917M Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 開発キット

キットの特徴

  • SiWG917M111MGTBA Wi-Fi 6と Bluetooth LE SoC に基づく
  • 8 MBフラッシュ、8 MB 外部 PSRAM、7x7 QFN、-40°C~+85°C
  • 統合型オンチップアンテナ
  • RF外部 RF スイッチおよび BPF、伝導 RF 測定用 RF コネクタに基づくフロントエンド設計
  • オンボードセンサー:温度センサー(Si7021)、湿度センサー(Si7021)、6軸慣性センサー(ICM-20689)2、 x デジタルマイク(ICS-43434)、照度センサー(VEML6035)
  • 電力測定用のプローブポイント
  • Qwiic コネクタSparkfun の拡張ハードウェア(センサー、カメラ、LCDなど)との互換性
  • USB ポートボード電源、シリアル通信(ISPブートローダ)
  • オンボードデバッガ:SWD、VCOM

ステップ 1:ソフトウエア Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール

ステップ2:あなたの製品を開発する

このボードは Wi-Fi のアウトオブボックス・デモ画像で点滅します。WiSeConnect SDK SoC 入門ガイドを参照して、このデモで開発を開始してください。このボードがサポートする他のテクノロジーに興味がある場合は、下記のそれぞれの開発者体験と文書を参照してください。

サードパーティのボード

ボード
説明
SparkFun QwiicQwiic 製品ラインは、強力な開発ボード、有用なシールド、幅広いセンサーなどを含むように成長しました。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software