超低消費電力 Wi-Fi をアンロックする新しい Wi-Fi 6 開発キットのご紹介
Wi-Fi 開発者に、仕事の中で最も難しい部分は何かを尋ねると、「アンテナの設計や世界的な RF 規制認証の管理」といった声が聞かれるでしょう。 Silicon Labs のSiWx917Y 超低消費電力 Wi-Fi 6モジュールは、統合アンテナと世界規模の RF 認証によりこれに対処し、最大の開発の負担を取り除き、開発時間とコストを削減します。SiWx917Y Wi-Fi 6モジュールの利点を詳しく調べるための基準を下げるために、新しく簡素化された Wi-Fi 開発キット、SiWG917Y モジュール Wi-Fi 6および Bluetooth LE エクスプローラー・キットを発売しました。
Wi-Fi 開発キットの概要
SiWx917Y Module Explorer Kit は、SiWG917Y モジュールをベースにしたスモール・フォーム・ファクタの開発および評価用プラットフォームです。Explorer Kit は、Wi-Fi 6、Bluetooth LE、Matter over Wi-Fi ワイヤレス・プロトコルの IoT アプリケーションの迅速なプロトタイピングとコンセプト作成のために設計されています。
この Explorer Kit は Wi-Fi のアウトオブボックス・デモ画像で点滅します。Explorer Kit を WiSeConnect SDK SoC 入門ガイドと Wi-Fi 開発者ジャーニーと共に使用すれば、超低消費電力 Wi-Fi モジュール開発が簡単に始められます。
Wi-Fi 開発キットの主な機能
SiWx917Y Module Explorer Kitの主な機能のスナップショットを以下に示します。詳細については、Module SiWx917Y Explorer Kitの公式製品ページをご覧ください。
- 8 MB 外部 PSRAM 搭載オンモジュール 8 MB フラッシュ
- LED、ユーザー押しボタン、ISP ブートボタン、リセットボタン
- オンボード SEGGER J-Link デバッガ:SWD、VCOM
- USB ポートボード電源、シリアル通信(ISPブートローダ)
- GPIO アクセスと外部ハードウェアへの接続用のブレークアウトパッド
- MikroBUS™ ソケットおよび Qwiic® コネクタ・インターフェイス
Silicon Labs SiWx917Y Wi-Fi 6モジュールの概要
SiWx917 ワイヤレス MCU は、本格的なアプリケーション・コンピューティングと AI/ML を備えた常時オンのクラウド接続 IoT デバイス、セキュアなマルチプロトコル Wi-Fi 6、Bluetooth Low Energy 5.4、Matter、および IP ネットワーキング用の超低消費電力、高性能システム・オン・チップ(SoC)および RF 認定モジュールの製品ファミリです。
SiWx917Y モジュールは、SiWx917M SoC、RFシールド、アンテナまたはRFピン、40MHz水晶、および全世界のRF認証を、16 x 21 x 2.3 mmの寸法の PCB モジュールパッケージに統合しています。異なるアンテナ、RFピン、PSRAM、フラッシュ構成と動作モード構成を備えた複数の注文可能部品番号(OPN)。
SiWx917Y モジュールは、米国(FCC)、カナダ(IC/ISED)、MIC(日本)、および関連する EN 規格(EN 300 328 v2.2.2 を含む)などの国向けのモジュラー無線タイプ承認を含む、EU(CE) および英国(UKCA)の指令および規制に準拠するための RF 規制認証を世界中のいくつかの地域でサポートしています(最新の認証ステータスについては、Silicon Labs までお問い合わせください)。
新しい Wi-Fi 開発キットを入手する方法
超低消費電力 Wi-Fi 6モジュールの驚異を探索する準備ができたら、当社の製品ページにアクセスして、小売パートナーのウェブサイトから SiWx917Y Module Explorer Kit をご注文ください。
その他の Wi-Fi 開発キット
当社の他の Wi-Fi 開発キットおよびボードについて知りたい場合は、適切な Wi-Fi 開発ボードの選択方法に関するブログをお読みください。