- 概要
概要
スマートでエネルギー効率の高い LED 照明の需要に応える
スマート LED は、住宅所有者が、エネルギー消費を削減し、コストを削減しながら、快適な自動生活環境を作り出すことができます。アプリや音声アシスタントを通じてどこからでも照明を制御できる利便性によりLED照明の需要が高まっており、メーカーは長期的な収益機会を得ることができます。
Yeelightが、どのようにSilicon Labs BG21を活用してスマートホーム照明ソリューションMG24を実現しているかをご覧ください。
Silicon Labs の LED 照明用ワイヤレス IoT ソリューション
どの家庭もRFに関する独自の課題を抱えています。照明は、ワイヤレスの受信範囲に関係なく、特定の場所や器具に配置されます。範囲、壁の貫通力、レイテンシーを最適化する方法とは?EMCシールドとアンテナ設計を電球のソケット部分で統合する最良の方法とは?
Silicon Labs はメーカーに対し、電球のフォームファクター、高温定格、エネルギー規制に対応する内蔵アンテナを搭載したワイヤレス SoC および RF 認定モジュールなど、スマート照明に最適化されたソリューションを提供しています。
当社のワイヤレス SoC およびモジュールは、2.4GHz用で最大+ 20dBmの送信電力を備え、Sub-GHzソリューションも提供しており、範囲と壁の貫通力を最大化します。
同時マルチプロトコルおよび同時リスニング(CMP)により、単一の無線 IC で複数のワイヤレス・プロトコルを実行できます。 CMPを使用することで、照明デバイスはZigbee、Bluetooth、そしてMatter over Threadネットワークを同時に操作できるようになり、製造SKUの簡素化と消費者の使いやすさが実現します。
Silicon Labs のスマート照明最適化製品は、パルス幅変調(PWM)、アナログ・コンパレータ(ACMP)、アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)、I2C バス、およびいくつかの統合されたLED 照明専用機能など、目的に特化した多くのコンポーネントを特徴としています。
ハードウェアの他、当社ではソフトウェア、セキュリティ、ライフサイクル・サービスを包括的に提供しており、たとえば、カスタマイズされた Silicon Labs 製品を注文できるカスタム部品製造サービス (CPMS) なども利用できます。
スマート LED 照明を対象とする Silicon Labs ワイヤレス・ソリューションの主な利点
エネルギー効率と規制
Silicon Labs は、スマート照明で使用されるすべてのワイヤレスIoTプロトコルにおいて最適な電力効率を提供し、CA 20章などのエネルギー規制を満たし、購入者の好みに応え、持続可能性を高めます。
堅牢なセキュリティ
Secure Vault は最も高度な IoT セキュリティ・ソリューション(PSA レベル3まで対応)で、デバイスとユーザーを保護し、カリフォルニア SB 327/NIST 8259A や EU 303645などの規制に準拠するうえで役立ちます。
スマートホーム・エコシステム
Silicon Labs の Matter ソリューションを使用すると、Amazon、Apple、Google、Samsung などの一般的なエコシステムに統合できる単一のスマート照明製品を(すべて一回で)開発できます。
スマート照明最適化ソリューション
RF 認証済みのアンテナ統合モジュール、電球最適化フォームファクター、高温定格、LED プリドライバ、その他多くの照明最適化により、設計が簡素化されます。
同時マルチプロトコル
Silicon Labs の MG26 Concurrent Multiprotocol(CMP)を使用すると、単一のワイヤレスチップで複数のIoTプロトコルを同時に動作させるように最適化された設計が可能になります。
LED 照明のブロック図
- 適切な製品を見つける
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
重要なセキュリティパッチとバグ修正を最大 10 年間サポートすることで、ソフトウェア開発コストを削減します。
- リソース