EFR32MG24 ベースのマルチプロトコル・ワイヤレス・モジュール(MGM240)

MGM240 は、バッテリー駆動型 IoT デバイス向けに最適化された、認定済みの 2.4 GHz ワイヤレスモジュールのファミリです。EFR32MG24 SoC をベースにしたこのモジュールは、Zigbee、Thread、Matter プロトコルをサポートし、Secure Vault® テクノロジーにより、優れた RF 性能、エネルギー効率、業界最先端のセキュリティを提供します。MGM240 モジュールは、グローバルな規制認証を提供し、開発を簡素化して、製品化までの時間を短縮する高度な開発およびデバッグのツールをサポートします。MGM240L シリーズのモジュールにより、PCB レイアウトの柔軟性が向上する電球やその他の設計などのスマートデバイス向けにアンテナの位置決めと RF 性能を最適化できます。

xGM240P - MGM240P モジュールブロック図
Zigbee、Thread、Matter デバイス向けの当社最新鋭のモジュール
実証済みの RF 性能と規制認証により、製品化までの時間を短縮します

EFR32MG24 モジュールの仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • 78 MHz ARM Cortex®-M33
  • 1536 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 256 kB RAM データ・メモリ
  • 2.4 GHz 無線動作

無線性能

  • MGM240P
    • -106.0 dBm @ 250 kbps O-QPSK
    • -98.5 dBm @ 1 Mbit/s GFSK
    • 出力パワー最大 19.9 dBm 以上
  • MGM240S
    • -104.5 dBm @ 250 kbps O-QPSK
    • -97.0 dBm @ 1 Mbit/s GFSK
    • 10 dBm 出力電力
  • MGM240L
    • -105.8 dBm @ 250 kbps O-QPSK
    • -98.2 dBm @ 1 Mbps BLE
    • 出力パワー最大 10dBm 以上

低システム消費電力

  • 1.3 μA EM2 ディープ・スリープ電流
  • アクティブ・モードで 33.4 μA/MHz (EM0)
  • MGM240P
    • 5.2 mA RX 電流 (250 kbps O-QPSK DSSS)
    • 4.5 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
    • 4.8 mA TX 電流 @ 0 dBm
  • MGM240S
    • 5.9 mA RX 電流 (250 kbps O-QPSK DSSS)
    • 5.1 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
    • 4.6 mA TX 電流 @ 0 dBm
  • MGM240L
    • 7.4 mA TX @ +0 dBm
    • 29.8 mA TX @ +10 dBm
    • 6.6 mA RX (1 Mbps BLE)
    • 7.7 mA RX (@ 250 kbps)
    • 47.1 µA/MHz
    • 16 kB RAM を搭載した 1.9 μA EM2

広範にわたる MCU 周辺機器

  • 16 ビット・アナログ - デジタル・コンバータ(ADC)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 16 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 3 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 2 × 32-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 1 × 監視タイマ
  • 1 × 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 2 x 拡張型汎用非同期レシーバ/トランスミッタ (EUART)、UART/SPI/DALI/IrDA をサポート
  • 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • 32 KHz スリープ・クリスタルを置きかえる、精密低周波数 RC 発振器 (LFRCO)
  • 最大 6 x 8 マトリックスをサポートするキーパッド・スキャナー(KEYSCAN)

サポートされている変調形式

  • 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
  • O-QPSK DSSS

対応プロトコル

  • Zigbee
  • オープンスレッド
  • 独自規格
  • Matter
  • マルチプロトコル
  • Bluetooth Low Energy 5.4
    • 1 Mbps、2 Mbps、長距離
  • Bluetooth メッシュ

    広範な動作範囲

    • 1.71 V 〜3.8 V (MGM240P)
    • 1.8 V ~ 3.8 V (MGM240S、MGM240L)
    • -40 °C ~ 105 °C (MGM240P、MGM240S)
    • -40 °C ~ 125 °C (MGM240L)

    規制認定:

    • CE (EU)
    • UKCA (英国)
    • FCC (米国)
    • ISEDC (カナダ)
    • MIC (日本)
    • KC (韓国)
    • 追加の 19認証(MGM240L)

    寸法

    • 12.9 mm × 15.0 mm × 2.2 mm (MGM240P)
    • 7 mm x 7mm x 1.18 mm (MGM240S)
    • 15.5 mm x 22.5 mm x 2.2 mm (MGM240L)

    MGM240 セキュリティ 機能

    ステータス

    最適な{{term_sku:1}} モジュールを探す 列を選択

    列を選択
    部品番号 価格 MCU コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM 暗号 Secure Vault 出力電力範囲(dBm) GPIO 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ アンテナ パッケージ・サイズ(mm)
    1K @ US$3.86 ARM Cortex-M33 78 1536 192 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 中 -23.8 10 12 -40 125 PCB 内蔵 15.5x22.5x2.2 —
    1K @ US$4.0 ARM Cortex-M33 78 1536 256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 中 -23.8 10 12 -40 125 PCB 内蔵 15.5x22.5x2.2 —
    1K @ US$4.5 ARM Cortex-M33 78 1536 256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 高 -23.8 10 12 -40 125 PCB 内蔵 15.5x22.5x2.2 —
    1K @ US$4.24 ARM Cortex-M33 78 1536 256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 中 -24 10 26 -40 105 PCB 内蔵 12.9x15.0x2.2 —
    1K @ US$4.59 ARM Cortex-M33 78 1536 256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 中 -33.7 19.9 26 -40 105 PCB 内蔵 12.9x15.0x2.2 —
    1K @ US$4.17 ARM Cortex-M33 78 1536 256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 中 -33.7 19.9 26 -40 105 PCB RF Pin 12.9x15.0x2.2 —
    1K @ US$4.44 ARM Cortex-M33 78 1536 256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 高 -24 10 26 -40 105 PCB 内蔵 12.9x15.0x2.2 —
    1K @ US$4.77 ARM Cortex-M33 78 1536 256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 高 -33.7 19.9 26 -40 105 PCB 内蔵 12.9x15.0x2.2 —
    1K @ US$4.36 ARM Cortex-M33 78 1536 256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 高 -33.7 19.9 26 -40 105 PCB RF Pin 12.9x15.0x2.2 —
    1K @ US$4.73 ARM Cortex-M33 78 1536 256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 中 -29.1 10 32 -40 105 SiP 内蔵型または RF ピン 7x7x1.18 —
    1K @ US$5.29 ARM Cortex-M33 78 1536 256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 高 -29.1 10 32 -40 105 SiP 内蔵型または RF ピン 7x7x1.18 —

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    閉じる
    ロードの結果
    閉じる
    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software