デバイス/モジュールの画像

MGM240LA22UIF

MGM240 モジュール

MGM240LA22UIF シリーズ 2 ワイヤレスモジュールは、Matter、Thread、Zigbee、Bluetooth プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適です。ARM Cortex-M33、10 dBmの出力電力、25 カ国の規制認証、Secure Vault™ Midなどの主な機能を備えています。IoT機器メーカーは、エンドユーザーのプライバシーを保護しながら、堅牢で高速、エネルギー効率の高いアプリケーションを作成できます。最大 1536 kB のフラッシュ、192 kB の RAM、12 GPIO の大容量メモリは、最大のリソースを提供しながら、拡張の余地も残します。MGM240L モジュールのカスタム・フォーム・ファクターは、電球のようなスマートデバイスや、PCBレイアウトの柔軟性が利点とされるその他の設計において、最適化されたアンテナ位置とRF性能を実現します。   

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
78
フラッシュ (kB)
1536
RAM (kB)
192
最大出力電力(dBm)
10
Secure Vault™
パッケージ・タイプ
PCB
パッケージ・サイズ(mm)
15.5x22.5x2.2
アンテナ
内蔵
最高温度(ºC)
125
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
78
フラッシュ (kB)
1536
RAM (kB)
192
最大出力電力(dBm)
10
Secure Vault™
パッケージ・タイプ
PCB
パッケージ・サイズ(mm)
15.5x22.5x2.2
アンテナ
内蔵
最高温度(ºC)
125
xgm240p-mgm240-module-block-diagram.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the MGM240LA22UIF until at least 6 月 20 日33. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。