EFR32MG26 ベースのマルチプロトコル・ワイヤレス・モジュール(MGM260P)

MGM260P は、バッテリー駆動型 IoT デバイス向けに最適化された、認定済みの 2.4 GHz ワイヤレスモジュールのファミリです。EFR32MG26 SoC をベースにしたこのモジュールは、Bluetooth、Zigbee、Thread、Matterプロトコルをサポートし、Secure Vault® テクノロジーにより、優れたRF性能、エネルギー効率、業界最先端のセキュリティを提供します。MGM260P モジュールは、グローバルな規制認証を提供し、開発を簡素化して、製品化までの時間を短縮する高度な開発およびデバッグのツールをサポートします。MGM260Pシリーズのモジュールを使うと、PCBレイアウトの柔軟性向上が利点となる電球その他のスマートデバイスの設計において、最適化されたアンテナの配置とRF性能が可能になります。

 

MGM260P モジュールブロックダイアグラム
Zigbee、Thread、Matter デバイス向けの当社最新鋭のモジュール
実証済みの RF 性能と規制認証により、製品化までの時間を短縮します

EFR32MG26 モジュールの仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 80 MHz ARM Cortex®-M33
  • 3200 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 512 kB RAM データ・メモリ
  • AI/MLアクセラレーション用(デバイスを選択)マトリックス・ベクトル・プロセッサ

無線性能

  • 250 kbps O-QPSK DSSSで-105.8 dBm (1% PER)
  • 125 kbps GFSKで-106.2 dBm (0.1% BER)
  • 1 Mbps GFSKで-98.2 dBm (0.1% BER)
  • 2 Mbps GFSKで-95.5 dBm (0.1% BER)
  • TX 電力は最大 +20 dBm

低システム消費電力

  • 250 kbps O-QPSK DSSSで6.4 mA RX電流
  • 1 Mbps GFSKで5.7 mA RX電流
  • 6.8 mA TX 電流 @ 0 dBm
  • 19.4 mA TX 電流 @ 10 dBm
  • 162 mA TX 電流 @ 20 dBm
  • 40 MHz で59.3 μA/MHz(アクティブ・モード (EM0))
  • 1.4 μA EM2 ディープスリープ電流 (16 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)

広範にわたる MCU 周辺機器

  • アナログ-デジタル・コンバータ(ADC)
    • 12 ビット(1 Msps)
    • 16 ビット(76.9 ksps)
  • 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
  • 2 × デジタル-アナログ・コンバータ(VDAC)
  • 最大 32 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 20 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 6 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 4 × 32-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 2 x 32-ビット リアルタイムカウンタ (SYSRTC)
  • 波形生成用 24 ビット 低消費電力タイマー (LETIMER)
  • 16 ビット パルスカウンター、非同期オペレーション可能(PCNT)
  • 2 x ウォッチドッグ・タイマー (WDOG)
  • 3 x 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (USART)、UART/SPI/スマートカード (ISO 7816)/IrDA/I2S をサポート
  • 4 x 拡張型汎用非同期レシーバ/トランスミッタ (EUSART)、UART/SPI/DALI/IrDA をサポート
  • 4 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • 32 KHz スリープ・クリスタルを置きかえる、精密低周波数 RC 発振器 (LFRCO)
  • 単一ポイント・キャリブレーション後、+/-1.5 ℃ 精度を備えたダイ温度センサー

サポートされている変調形式

  • 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
  • O-QPSK DSSS

対応プロトコル

  • Zigbee
  • オープンスレッド
  • 独自規格
  • Matter
  • マルチプロトコル
  • Bluetooth Low Energy 5.4
    • 1 Mbps、2 Mbps、長距離
  • Bluetooth メッシュ

    広範な動作範囲

    • 1.8〜3.8 V
    • -40〜125 °C

    規制認定:

    • CE (EU) およびUKCA (UK)
    • FCC(米国)およびISEDC(カナダ)
    • MIC (日本)
    • KC (韓国)
    • NCC(台湾)

    寸法

    • 12.9×15.0 mm 

    セキュリティ

    ステータス

    最適なMGM260 モジュールを探す 列を選択

    列を選択
    部品番号 価格 MCU コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM 暗号 Secure Vault™ 出力電力範囲(dBm) GPIO 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ アンテナ パッケージ・サイズ(mm)
    1K @ US$7.16 ARM Cortex-M33 80 3200 512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -30 10 32 -40 125 PCB 内蔵 12.9x15 —
    1K @ US$7.45 ARM Cortex-M33 80 3200 512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -33 20 32 -40 125 PCB 内蔵 12.9x15 —
    1K @ US$7.37 ARM Cortex-M33 80 3200 512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -33 20 32 -40 125 PCB RF Pin 12.9x15 —
    1K @ US$7.36 ARM Cortex-M33 80 3200 512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -30 10 32 -40 125 PCB 内蔵 12.9x15 —
    1K @ US$7.65 ARM Cortex-M33 80 3200 512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -33 20 32 -40 125 PCB 内蔵 12.9x15 —
    1K @ US$7.58 ARM Cortex-M33 80 3200 512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -33 20 32 -40 125 PCB RF Pin 12.9x15 —

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    閉じる
    ロードの結果
    閉じる
    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software