MGM260P-RB4350A

MSRP$23.00

MGM260P ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm 無線基板

MGM260P +10 dBm 無線基板は、WSTKメインボード (別売) と連動するように設計されており、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Matterなどのプロトコルに対応する2.4GHz ワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。

MSRP$23.00

ステータス
MGM260P-RB4350A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) Secure Vault Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread
3200 512 10

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4350A 2.4 GHz + 10 dBm 無線基板

キットの特徴

  • WPK メインボード、Si-MB4002A(別売)が必要
  • MGM260PD22VNA +10 dBm 2.4 GHz PCB モジュールに基づく
  • +10 dBm、3200 kB フラッシュ、512 kB RAM
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software