MGM240LA22VIF
- 仕様
主要仕様
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
コア周波数 (MHz)
78
|
フラッシュ (kB)
1536
|
||
|
RAM (kB)
256
|
最大出力電力(dBm)
10
|
Secure Vault™
中
|
||
|
パッケージ・タイプ
PCB
|
パッケージ・サイズ(mm)
15.5x22.5x2.2
|
アンテナ
内蔵
|
||
|
最高温度(ºC)
125
|
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
|
コア周波数 (MHz)
78
|
|
フラッシュ (kB)
1536
|
|
RAM (kB)
256
|
|
最大出力電力(dBm)
10
|
|
Secure Vault™
中
|
|
パッケージ・タイプ
PCB
|
|
パッケージ・サイズ(mm)
15.5x22.5x2.2
|
|
アンテナ
内蔵
|
|
最高温度(ºC)
125
|
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the MGM240LA22VIF until at least 6 月 20 日33. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。