XGM240-RB4318A

MSRP$49.00

xGM240S +10 dBm SiP モジュール無線基板

xGM240P +10 dBm SiP 無線基板は、WSTK メインボード (別売) と連動するように設計されており、Bluetooth L、Bluetooth メッシュ、Thread、Matter、Zigbee などのプロトコルに対応する 2.4 GHz ワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。

MSRP$49.00

ステータス
XGM240-RB4318A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) Secure Vault Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4318A xGM240S +10 dBm SiP モジュール無線基板

キットの特徴

  • WSTK メインボードが必要(別売り)
  • MGM240SD22VNA +10 dBm 2.4 GHz SiP モジュールに基づいた
  • 10 dBm 出力電力
  • 1536 kB フラッシュ、256 kB RAM
  • RF 測定用 U.FL コネクタ
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software